Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(7 Produktgruppen)
Ein Klemmhebel ist eine Art Hebel, der dazu dient, ein Teil in einer bestimmten Position zu halten oder einen bestimmten Druck aufrechtzuerhalten. Er wird auch als Feststellhebel, Einstellhebel oder Nivellierhebel bezeichnet. Ein Exzenterhebel ist ein Hebel, der sich in einer Kreisbewegung bewegen kann. Er wird normalerweise verwendet, um ein Teil in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Er wird auch als Verstellhebel bezeichnet.
Ein Klemmhebel ist in der Regel aus Metall oder Kunststoff gefertigt und besteht aus einem Hebelarm und einem Klemmelement. Der Hebelarm ist in der Regel durch einen Bolzen oder eine Schraube mit dem Spannelement verbunden. Das Spannelement wird dann mit einer Mutter und einer Schraube an dem Teil befestigt. Der Hebelarm kann in verschiedenen Winkeln eingestellt werden, um die gewünschte Klemmkraft zu erzielen. Die Klemmkraft kann durch Vergrößern oder Verkleinern des Winkels des Hebelarms eingestellt werden.
Ein weiteres wichtiges Merkmal eines Spannhebels ist seine Fähigkeit, einen bestimmten Druck aufrechtzuerhalten. Dies wird durch einen federbelasteten Mechanismus erreicht, der sich zwischen dem Hebelarm und dem Spannelement befindet. Der federbelastete Mechanismus trägt dazu bei, den Druck konstant zu halten und verhindert, dass sich der Hebelarm lockert.
Ein Exzenterhebel besteht aus einem Hebelarm und einem Exzenternocken. Der Hebelarm ist über einen Bolzen oder eine Schraube mit der Exzenternocke verbunden. Der Exzenter wird dann mit dem Teil verbunden, das bewegt werden soll.
Der Hebelarm kann in verschiedenen Winkeln eingestellt werden, um das Teil in die gewünschte Richtung zu bewegen. Der Hebelarm kann auch so eingestellt werden, dass die Kraft, die auf das Teil ausgeübt wird, erhöht oder verringert wird.
Der Exzenter ist so konzipiert, dass er das Teil in einer Kreisbewegung bewegt. Diese Bewegung wird durch einen Nockenstößel erreicht, der sich zwischen dem Hebelarm und der Exzenternocke befindet. Der Nockenstößel trägt dazu bei, dass die Bewegung gleichmäßig und konsistent verläuft.
Die Verwendung eines Klemmhebels in Exzenterhebelanwendungen hat viele Vorteile. Die Verwendung eines Klemmhebels ermöglicht eine präzise und genaue Positionierung des Teils. Er hilft auch dabei, einen bestimmten Druck aufrechtzuerhalten, der für die sichere Fixierung des Teils unerlässlich ist.
Allgemeine Schutzprodukte
Erfahren Sie alles Wichtige über allgemeine Schutzprodukte und schützen Sie sich bestmöglich.
Kabelmanagement
Erfahren Sie alles Wichtige über Kabelmanagement und setzen Sie auf die neuesten Lösungen für eine optimale Organisation Ihrer Kabel.
Befestigungselemente
Entdecken Sie jetzt unsere breite Palette an Befestigungslösungen und setzen Sie auf maximale Leistung.
Metallbaulösungen & Beschläge
Entdecken Sie die verschiedenen Arten von Maschinenzubehör und deren Anwendungsbereiche.
PCB & Elektronik
Lernen Sie alles über die verschiedenen Materialien, die für die Herstellung von Leiterplatten verwendet werden, und wählen Sie das Beste für Ihre Anforderungen aus.
Maskierungslösungen
Entdecken Sie jetzt unsere umfassenden Lösungen für die Maskierung von Bauteilen und setzen Sie auf höchste Qualität.
NEU! Essentra e-Katalog
Mit unserem neuen E-Katalog bestellen Sie jetzt noch schneller und bequemer.
External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.
Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.
Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.
Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
Teardrop Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space and keeping the handle out of the way.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.