Menü Arama

Yan Yaylı Çekmece Mandalları

Stokta

Yaylı Çekmece Mandalları veya Torsiyon Mandalları iki parçayı güvenle çekip birbirine kilitler. Yay sayesinde çekme işlevi artar ve daha sıkı kilitlenir. Farklı malzeme seçenekleri bu Çekmece Mandalının çeşitli uygulamalarda kullanılmasını sağlar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Satın Al
953,7415 TL - 1.144,4898 TL 250 Stokta
Stainless Steel
461,888 TL - 554,2656 TL 1320 Stokta
Stainless Steel
247,8193 TL - 346,947 TL 1508 Stokta
Steel
151,4042 TL - 181,6851 TL 437 Stokta
Steel
Çekme Sürgüsü 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Stainless Steel

497933

Fiyat Aralığı
1.144,4898 TL - 953,7415 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    90.0 mm
  • Toplam Genişlik
    47.0 mm
Çekme Sürgüsü 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Stainless Steel

497934

Fiyat Aralığı
554,2656 TL - 461,888 TL

Stok Seviyeleri
1320 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
Çekme Sürgüsü 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Steel

498011

Fiyat Aralığı
346,947 TL - 247,8193 TL

Stok Seviyeleri
1508 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
Çekme Sürgüsü 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Steel

498012

Fiyat Aralığı
181,6851 TL - 151,4042 TL

Stok Seviyeleri
437 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Malzeme
    Steel
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm