Menü Arama

Premium Çekmece Mandalı ve Tutucu

Stokta

Premium Çekmece Mandalları hem ergonomik açıdan uygun olan, hem de gerilim ya da titreşimden etkilenip kazara açılmayan hafifçe kavisli, alçak profilli, yüzey montajlı bir tasarıma sahiptir. Yüksek dirençli gövde, geliştirilmiş estetik ve müdahale önlemek için tüm çalışma donanımını korur. Basit levyeli mekanizma erişimi hızlı ve kolay, güvenli sürgüleme sağlar. Perçinli yapı sağlam performansı ve dayanıklılığı arttırır Böylece mandal iç ve dış uygulamalar için ideal hale gelir. Mandalın azami çalışma yükü 1.200 N'dir. Anahtarlı veya anahtarsız seçenekleri mevcuttur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
539,693 TL - 539,693 TL 7 Stokta
64.5 mm
Krom
26.5 mm
17.0 mm
588,7943 TL - 588,7943 TL Üretimde
64.5 mm
Black
26.5 mm
17.0 mm
463,5703 TL - 463,5703 TL Üretimde
64.5 mm
Black
26.5 mm
17.0 mm
Çekme Sürgüsü 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Die Cast Zinc

497539

Fiyat Aralığı
539,693 TL - 539,693 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    64.5 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
Çekme Sürgüsü 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Die Cast Zinc

497536

Fiyat Aralığı
588,7943 TL - 588,7943 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    64.5 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm
Çekme Sürgüsü 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Die Cast Zinc

497537

Fiyat Aralığı
463,5703 TL - 463,5703 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    17.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    64.5 mm
  • Toplam Genişlik
    26.5 mm