Menu Search

ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน

มีในสต็อก

จุกยึดป้องกันหน้าแปลนเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับยึดจานป้องกันเต็มหน้าและตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก (ทั้งสองอย่างนี้มีจำหน่ายแยก) เข้ากับพื้นผิวหน้าแปลนท่อ

การติดตั้ง: เพียงสอดจุกผ่านรูของตัวป้องกันหน้าแปลนทะลุรูสลักเพื่อการปกป้องที่มั่นคงแข็งแรง

แนะนำให้ใช้จุกสี่ตัวเพื่อยึดแผ่นป้องกันแบบเต็มหน้าแต่ละแผ่นเข้ากับชิ้นงานให้แน่น

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงภายใต้หน้าแปลน Compatible Bolt Hole Size เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
7.577 ฿ - 14.697 ฿ 2520 มีในสต็อก
30.5 mm
22.4 mm
22.9 mm
6.111 ฿ - 11.841 ฿ 2020 มีในสต็อก
28.7 mm
19.1 mm
19.7 mm
53.474 ฿ - 59.249 ฿ 960 มีในสต็อก
54.1 mm
92.1 mm
93 mm
6.111 ฿ - 11.841 ฿ 6009 มีในสต็อก
28.7 mm
15.9 mm
16.3 mm
24.888 ฿ - 48.26 ฿ 320 มีในสต็อก
50.8 mm
47.6 mm
48.4 mm
15.885 ฿ - 30.806 ฿ 2265 มีในสต็อก
44.2 mm
35.3 mm
35.8 mm
17.01 ฿ - 32.98 ฿ 5390 มีในสต็อก
43.9 mm
38.4 mm
39.2 mm
10.312 ฿ - 19.992 ฿ 1916 มีในสต็อก
35.1 mm
28.8 mm
29.6 mm
25.632 ฿ - 28.398 ฿ 2020 มีในสต็อก
50.8 mm
50.8 mm
51.7 mm
17.705 ฿ - 34.33 ฿ 8005 มีในสต็อก
43.9 mm
41.8 mm
42.3 mm
20.732 ฿ - 40.199 ฿ 4418 มีในสต็อก
43.2 mm
44.5 mm
45 mm
12.164 ฿ - 23.583 ฿ 1020 มีในสต็อก
37.8 mm
32.0 mm
32.4 mm
31.819 ฿ - 35.253 ฿ 368 มีในสต็อก
54.1 mm
60.3 mm
61.2 mm
27.403 ฿ - 30.362 ฿ 834 มีในสต็อก
50.8 mm
54 mm
54.9 mm
8.792 ฿ - 17.051 ฿ 1510 มีในสต็อก
34.8 mm
25.7 mm
25.9 mm
35.352 ฿ - 39.168 ฿ 1392 มีในสต็อก
54.1 mm
66.7 mm
67.6 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 22.4 mm | 0.882 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22.9 mm | 0.902 in ; PVC ; สีดำ

FLS015B

ช่วงราคา
14.697 ฿ - 7.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    22.4 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    30.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.9 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 19.1 mm | 0.752 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 19.7 mm | 0.776 in ; PVC ; สีดำ

FLS010B

ช่วงราคา
11.841 ฿ - 6.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    19.1 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    28.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    19.7 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 92.1 mm | 3.626 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 93 mm | 3.661 in ; PVC ; สีดำ

FLS080B

ช่วงราคา
59.249 ฿ - 53.474 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    92.1 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    54.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    93 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 15.9 mm | 0.626 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16.3 mm | 0.642 in ; PVC ; สีดำ

FLS005B

ช่วงราคา
11.841 ฿ - 6.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    15.9 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    28.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.3 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 47.6 mm | 1.874 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 48.4 mm | 1.906 in ; PVC ; สีดำ

FLS055B

ช่วงราคา
48.26 ฿ - 24.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    47.6 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    50.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    48.4 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 35.3 mm | 1.39 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 35.8 mm | 1.409 in ; PVC ; สีดำ

FLS035B

ช่วงราคา
30.806 ฿ - 15.885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2265 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    35.3 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    44.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    35.8 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 38.4 mm | 1.512 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 39.2 mm | 1.543 in ; PVC ; สีดำ

FLS040B

ช่วงราคา
32.98 ฿ - 17.01 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    38.4 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    43.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    39.2 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 28.8 mm | 1.134 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 29.6 mm | 1.165 in ; PVC ; สีดำ

FLS025B

ช่วงราคา
19.992 ฿ - 10.312 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    28.8 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    35.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    29.6 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 50.8 mm | 2 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 51.7 mm | 2.035 in ; PVC ; สีดำ

FLS060B

ช่วงราคา
28.398 ฿ - 25.632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    50.8 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    50.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    51.7 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 41.8 mm | 1.646 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 42.3 mm | 1.665 in ; PVC ; สีดำ

FLS045B

ช่วงราคา
34.33 ฿ - 17.705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    41.8 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    43.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    42.3 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 44.5 mm | 1.752 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 45 mm | 1.772 in ; PVC ; สีดำ

FLS050B

ช่วงราคา
40.199 ฿ - 20.732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    44.5 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    43.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    45 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 32.0 mm | 1.26 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 32.4 mm | 1.276 in ; PVC ; สีดำ

FLS030B

ช่วงราคา
23.583 ฿ - 12.164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    32.0 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    37.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    32.4 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 60.3 mm | 2.374 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 61.2 mm | 2.409 in ; PVC ; สีดำ

FLS070B

ช่วงราคา
35.253 ฿ - 31.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    60.3 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    54.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    61.2 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 54 mm | 2.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 54.9 mm | 2.161 in ; PVC ; สีดำ

FLS065B

ช่วงราคา
30.362 ฿ - 27.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
834 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    54 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    50.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    54.9 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 25.7 mm | 1.012 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 25.9 mm | 1.02 in ; PVC ; สีดำ

FLS020B

ช่วงราคา
17.051 ฿ - 8.792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    25.7 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    34.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    25.9 mm
ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน - ขนาดรูสลักเกลียวที่เข้ากันได้ 66.7 mm | 2.626 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 67.6 mm | 2.661 in ; PVC ; สีดำ

FLS075B

ช่วงราคา
39.168 ฿ - 35.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1392 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • Compatible Bolt Hole Size
    66.7 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    54.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    67.6 mm