Meny Sök

Rör för att begränsa fiberböjning - Breakout från 1 till 4

I lager

Komponenter för optisk fiber innebär att flera tunna fiberkablar av aramid kan avslutas mekaniskt och säkert. Grenröret kan staplas och har utgångar för upp till fyra ledningar. En utvecklingssats som innehåller alla adaptrar finns också (OFM-4-05-19BLK). Av svart nylon, klass UL94 V2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta kompatibla kabeldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
59,8015 kr - 59,8015 kr I produktion
5.1 mm
6.0 mm
183,5798 kr - 238,9536 kr I produktion
5.0 mm
6.4 mm
47,6916 kr - 47,6916 kr I produktion
8.5 mm
10.8 mm
64,4672 kr - 64,4672 kr I produktion
4.1 mm
5.0 mm
103,886 kr - 106,6757 kr 4 I lager
5.0 mm
112,9691 kr - 137,6104 kr I produktion
5.1 mm
6.0 mm
85,2651 kr - 85,2651 kr 40 I lager
2.5 mm
3.5 mm
Förgreningsrör för fiber Svart 5,1-6 mm

OFM-C-4-05-19BK

Prisintervall
59,8015 kr - 59,8015 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon
  • Kabeltyp
    5,1-6 mm
  • Total höjd
    19.4 mm
  • Totallängd
    47.7 mm
Förgreningsrör för fiber Svart 5 - 6,35 mm OFBLT

OFM-T-635-19BLK

Prisintervall
238,9536 kr - 183,5798 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon
  • Kabeltyp
    5 - 6,35 mm OFBLT
  • Total höjd
    19.4 mm
  • Totallängd
    47.7 mm
Förgreningsrör för fiber Svart 8,5–10,8 mm

OFM-C-7-05-19BK

Prisintervall
47,6916 kr - 47,6916 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon
  • Kabeltyp
    5,1-6 mm
  • Total höjd
    19.4 mm
  • Totallängd
    47.7 mm
Förgreningsrör för fiber Svart 4,1-5 mm

OFM-C-3-05-19BK

Prisintervall
64,4672 kr - 64,4672 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon
  • Kabeltyp
    5,1-6 mm
  • Total höjd
    19.4 mm
  • Totallängd
    47.7 mm
Förgreningsrör för fiber Svart 5,0 mm OFBLT

OFM-T-05-19BLK

Prisintervall
106,6757 kr - 103,886 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon
  • Kabeltyp
    5 - 6,35 mm OFBLT
  • Total höjd
    19.4 mm
  • Totallängd
    47.7 mm
Förgreningsrör för fiber Svart 2,5-10,8 mm

OFM-4-05-19BLK

Prisintervall
137,6104 kr - 112,9691 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon
  • Kabeltyp
    2,5-10,8 mm
  • Totallängd
    47.7 mm
  • Adapterfärg
    Black
Förgreningsrör för fiber Svart 2,5-3,5 mm

OFM-C-1-05-19BK

Prisintervall
85,2651 kr - 85,2651 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon
  • Kabeltyp
    5,1-6 mm
  • Total höjd
    19.4 mm
  • Totallängd
    47.7 mm