För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Ändanslutningar är idealiska för att foga ihop ledningar och säkerställa konstant ledningsförmåga. Av tennpläterade kopparrör, oisolerade och idealiska för krympning.
Krympändhylsorna finns både isolerade och oisolerade. Perfekta för snabbmontering. De skyddar exponerade ledningar från skador, genom att stänga till kabeländarna före montering. De ger också bättre elektrisk kontakt och förhindrar därmed strömförlust.
Våra ring-, gaffel- och rörkabelskor är tillverkade av tennpläterad koppar. De finns både isolerade och oisolerade. Finns med en rad olika tvärsnitt från 0,75 till 35 mm².
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta