Meny Sök

Kryssanslutning, räfflade

I lager

Hullingförsedda T-anslutningar

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av fäste Totallängd Innerdiameter Ytterdiameter Köp
21,4411 kr - 38,4869 kr 18 I lager
I-formad
63.0 mm
7.0 mm
10.0 mm
23,384 kr - 42,1125 kr 2413 I lager
L-formad
29.0 mm
5.6 mm
8.0 mm
20,8238 kr - 37,2319 kr I produktion
X-formad
39.0 mm
2.9 mm
4.0 mm
20,9205 kr - 42,1125 kr 898 I lager
Y-formad
44.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
20,3999 kr - 36,6741 kr 95 I lager
T-form
50.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
6,3735 kr - 10,0121 kr 5031 I lager
I-formad
35.0 mm
2.7 mm
4.0 mm
30,9531 kr - 49,782 kr 900 I lager
I-formad
66.5 mm
8.6 mm
12.0 mm
38,0462 kr - 57,0331 kr 2540 I lager
L-formad
31.0 mm
7.0 mm
10.0 mm
32,5143 kr - 49,3636 kr 1540 I lager
X-formad
48.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
26,6061 kr - 43,7858 kr I produktion
Y-formad
51.0 mm
5.6 mm
8.0 mm
24,4079 kr - 43,9253 kr 478 I lager
T-form
58.0 mm
5.6 mm
8.0 mm
12,572 kr - 19,8012 kr 869 I lager
I-formad
56.0 mm
5.6 mm
8.0 mm
18,6255 kr - 37,3713 kr I produktion
L-formad
25.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
46,8433 kr - 64,5632 kr 878 I lager
Y-formad
64.0 mm
8.6 mm
12.0 mm
13,9733 kr - 21,8929 kr 598 I lager
Y-formad
25.5 mm
2.7 mm
4.0 mm
13,9733 kr - 21,8929 kr 1736 I lager
T-form
35.0 mm
2.7 mm
4.0 mm
11,5073 kr - 19,3829 kr I produktion
I-formad
49.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
15,567 kr - 24,4029 kr I produktion
L-formad
17.5 mm
2.5 mm
4.0 mm
45,5038 kr - 68,1888 kr 1408 I lager
L-formad
34.5 mm
8.6 mm
12.0 mm
67,172 kr - 83,3883 kr I produktion
X-formad
69.0 mm
8.6 mm
12.0 mm
  • av 2
Hullingförsedd T-anslutning I-formad 10.0 mm 63.0 mm POM

136041000005

Prisintervall
38,4869 kr - 21,4411 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    I-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    7.0 mm
Hullingförsedd T-anslutning L-formad 8.0 mm 29.0 mm POM

136080800005

Prisintervall
42,1125 kr - 23,384 kr

Lagernivåer
2413 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    L-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    5.6 mm
Hullingförsedd T-anslutning X-formad 4.0 mm 39.0 mm POM

136110400005

Prisintervall
37,2319 kr - 20,8238 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    X-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Hullingförsedd T-anslutning Y-formad 6.0 mm 44.0 mm POM

136090600005

Prisintervall
42,1125 kr - 20,9205 kr

Lagernivåer
898 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Y-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    4.0 mm
Hullingförsedd T-anslutning T-form 6.0 mm 50.0 mm POM

136060600005

Prisintervall
36,6741 kr - 20,3999 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    T-form
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    4.0 mm
Hullingförsedd T-anslutning I-formad 4.0 mm 35.0 mm POM

136040400005

Prisintervall
10,0121 kr - 6,3735 kr

Lagernivåer
5031 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    I-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    2.7 mm
Hullingförsedd T-anslutning I-formad 12.0 mm 66.5 mm POM

136041200005

Prisintervall
49,782 kr - 30,9531 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    I-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    8.6 mm
Hullingförsedd T-anslutning L-formad 10.0 mm 31.0 mm POM

136081000005

Prisintervall
57,0331 kr - 38,0462 kr

Lagernivåer
2540 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    L-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    7.0 mm
Hullingförsedd T-anslutning X-formad 6.0 mm 48.0 mm POM

136110600005

Prisintervall
49,3636 kr - 32,5143 kr

Lagernivåer
1540 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    X-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    4.0 mm
Hullingförsedd T-anslutning Y-formad 8.0 mm 51.0 mm POM

136090800005

Prisintervall
43,7858 kr - 26,6061 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Y-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    5.6 mm
Hullingförsedd T-anslutning T-form 8.0 mm 58.0 mm POM

136060800005

Prisintervall
43,9253 kr - 24,4079 kr

Lagernivåer
478 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    T-form
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    5.6 mm
Hullingförsedd T-anslutning I-formad 8.0 mm 56.0 mm POM

136040800005

Prisintervall
19,8012 kr - 12,572 kr

Lagernivåer
869 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    I-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    5.6 mm
Hullingförsedd T-anslutning L-formad 6.0 mm 25.0 mm POM

136080600005

Prisintervall
37,3713 kr - 18,6255 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    L-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    4.0 mm
Hullingförsedd T-anslutning Y-formad 12.0 mm 64.0 mm POM

136091200005

Prisintervall
64,5632 kr - 46,8433 kr

Lagernivåer
878 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Y-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    8.6 mm
Hullingförsedd T-anslutning Y-formad 4.0 mm 25.5 mm POM

136090400005

Prisintervall
21,8929 kr - 13,9733 kr

Lagernivåer
598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Y-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    2.7 mm
Hullingförsedd T-anslutning T-form 4.0 mm 35.0 mm POM

136060400005

Prisintervall
21,8929 kr - 13,9733 kr

Lagernivåer
1736 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    T-form
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    2.7 mm
Hullingförsedd T-anslutning I-formad 6.0 mm 49.0 mm POM

136040600005

Prisintervall
19,3829 kr - 11,5073 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    I-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    4.0 mm
Hullingförsedd T-anslutning L-formad 4.0 mm 17.5 mm POM

136080400005

Prisintervall
24,4029 kr - 15,567 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    L-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    2.5 mm
Hullingförsedd T-anslutning L-formad 12.0 mm 34.5 mm POM

136081200005

Prisintervall
68,1888 kr - 45,5038 kr

Lagernivåer
1408 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    L-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    8.6 mm
Hullingförsedd T-anslutning X-formad 12.0 mm 69.0 mm POM

136111200005

Prisintervall
83,3883 kr - 67,172 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    X-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    8.6 mm
Hullingförsedd T-anslutning Y-formad 10.0 mm 54.0 mm POM

136091000005

Prisintervall
64,7026 kr - 43,0824 kr

Lagernivåer
740 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Y-formad
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    7.0 mm
Hullingförsedd T-anslutning T-form 10.0 mm 62.5 mm POM

136061000005

Prisintervall
65,6787 kr - 43,665 kr

Lagernivåer
1078 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    T-form
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    7.0 mm
Hullingförsedd T-anslutning Slangkoppling 12.0 mm 69.0 mm POM

136061200005

Prisintervall
77,9499 kr - 51,8464 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Slangkoppling
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Material
    POM
  • Innerdiameter
    8.6 mm