Meny Sök

Dörrhaspar

I lager

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshål diameter Längd, krokplatta Köp
3,9615 kr - 8,032 kr 3974 I lager
9.0 mm
6.0 mm
5,1777 kr - 10,5141 kr 3577 I lager
3.1 mm
26.0 mm
PA;Dörrspärr, hona

021005000002

Prisintervall
8,032 kr - 3,9615 kr

Lagernivåer
3974 I lager
Egenskaper
  • Plattans tjocklek
    1.2 mm
  • Längd, krokplatta
    6.0 mm
  • Monteringshål diameter
    9.0 mm
  • Krokens längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
PA Male Door Catch 26.0 mm

021005500002

Prisintervall
10,5141 kr - 5,1777 kr

Lagernivåer
3577 I lager
Egenskaper
  • Längd, krokplatta
    26.0 mm
  • Monteringshål diameter
    3.1 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    16.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790