Menü Keresés

Csavarral rögzített kampók

Raktáron

A csavarral rögzíthető kampók erősen a falra rögzíthető, számos feladatra felhasználható általános célú kampók. Rozsdamentes, tartós anyaguk esztétikus megjelenést biztosít, többféle környezetben használhatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
15 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Horogmagasság Horogvastagság Rögzítés iránya A szerelőfuratok száma Rögzítés típusa Terhelési kapacitás Megveszem
8.463,3985 Ft - 8.463,3985 Ft Gyártás alatt
34.0 mm
10.0 mm
Függőleges
2
Függőleges rögzítés csavarokkkal
11.8 kg
1.323,7009 Ft - 1.323,7009 Ft Gyártás alatt
13.9 mm
2.7 mm
Függőleges
Menetes vég
3 kg
283,3216 Ft - 283,3216 Ft Gyártás alatt
15.1 mm
2.7 mm
Függőleges
Menetes vég
5 kg
14.806,4742 Ft - 14.806,4742 Ft Gyártás alatt
55.0 mm
13.0 mm
Függőleges
2
Függőleges rögzítés csavarokkkal
10 kg
26.186,435 Ft - 26.186,435 Ft Gyártás alatt
90.0 mm
14.0 mm
Függőleges
2
Függőleges rögzítés csavarokkkal
21.8 kg
5.144,5313 Ft - 5.144,5313 Ft Gyártás alatt
16.0 mm
4.0 mm
Függőleges
1
Egycsavaros rögzítés
15.9 kg
6.115,3193 Ft - 6.115,3193 Ft Gyártás alatt
25.0 mm
5.0 mm
Horizontal
2
Vízszintes rögzítés csavarokkal
20 kg
27.984,6835 Ft - 27.984,6835 Ft Gyártás alatt
90.0 mm
14.0 mm
Függőleges
2
Függőleges rögzítés csavarokkkal
11.8 kg
6.623,8168 Ft - 6.623,8168 Ft 6 Raktáron
25.0 mm
5.0 mm
Függőleges
2
Függőleges rögzítés csavarokkkal
20 kg
4.926,5842 Ft - 4.926,5842 Ft Gyártás alatt
19.0 mm
4.0 mm
Horizontal
2
Vízszintes rögzítés csavarokkal
20 kg
1.472,7001 Ft - 1.472,7001 Ft Gyártás alatt
23.4 mm
10.0 mm
Horizontal
2
Vízszintes rögzítés csavarokkal
7.7 kg
8.704,9543 Ft - 8.704,9543 Ft Gyártás alatt
34.0 mm
10.0 mm
Függőleges
2
Függőleges rögzítés csavarokkkal
10 kg
14.502,2928 Ft - 14.502,2928 Ft Gyártás alatt
50.0 mm
13.0 mm
Függőleges
2
Függőleges rögzítés csavarokkkal
20 kg
4.754,8991 Ft - 4.754,8991 Ft Gyártás alatt
22.0 mm
5.5 mm
Függőleges
1
Egycsavaros rögzítés
15.9 kg
5.091,684 Ft - 5.091,684 Ft Gyártás alatt
19.0 mm
4.0 mm
Függőleges
2
Függőleges rögzítés csavarokkkal
20 kg
Csavarral rögzített kampó 34.0 mm 26 lbs 303 Rozsdamentes acél

10321645

Ártartomány
8.463 Ft - 8.463 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    11.8 kg
  • Horog kiemelkedése
    50.0 mm
  • Horogvastagság
    10.0 mm
  • Rögzítés iránya
    Függőleges
  • A szerelőfuratok száma
    2
Csavarral rögzített kampó 13.9 mm 6.6 lbs 304 Rozsdamentes acél

10321812

Ártartomány
1.323 Ft - 1.323 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    3 kg
  • Horog kiemelkedése
    21.8 mm
  • Horogvastagság
    2.7 mm
  • Rögzítés iránya
    Függőleges
  • Horogmagasság
    13.9 mm
Csavarral rögzített kampó 15.1 mm 11 lbs 304 Rozsdamentes acél

10321775

Ártartomány
283 Ft - 283 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    5 kg
  • Horog kiemelkedése
    16.7 mm
  • Horogvastagság
    2.7 mm
  • Rögzítés iránya
    Függőleges
  • Horogmagasság
    15.1 mm
Csavarral rögzített kampó 55.0 mm 22 lbs 303 Rozsdamentes acél

10321621

Ártartomány
14.806 Ft - 14.806 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    10 kg
  • Horog kiemelkedése
    67.9 mm
  • Horogvastagság
    13.0 mm
  • Rögzítés iránya
    Függőleges
  • A szerelőfuratok száma
    2
Csavarral rögzített kampó 90.0 mm 48 lbs 304 Rozsdamentes acél

10321669

Ártartomány
26.186 Ft - 26.186 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    21.8 kg
  • Horog kiemelkedése
    119.1 mm
  • Horogvastagság
    14.0 mm
  • Rögzítés iránya
    Függőleges
  • A szerelőfuratok száma
    2
Csavarral rögzített kampó 16.0 mm 35 lbs 304 Rozsdamentes acél

10321713

Ártartomány
5.144 Ft - 5.144 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    15.9 kg
  • Horog kiemelkedése
    22.2 mm
  • Horogvastagság
    4.0 mm
  • Rögzítés iránya
    Függőleges
  • A szerelőfuratok száma
    1
Csavarral rögzített kampó 25.0 mm 44 lbs 304 Rozsdamentes acél

10321706

Ártartomány
6.115 Ft - 6.115 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    20 kg
  • Horog kiemelkedése
    32.2 mm
  • Horogvastagság
    5.0 mm
  • Rögzítés iránya
    Horizontal
  • A szerelőfuratok száma
    2
Csavarral rögzített kampó 90.0 mm 26 lbs 303 Rozsdamentes acél

10321638

Ártartomány
27.984 Ft - 27.984 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    11.8 kg
  • Horog kiemelkedése
    109.9 mm
  • Horogvastagság
    14.0 mm
  • Rögzítés iránya
    Függőleges
  • A szerelőfuratok száma
    2
Csavarral rögzített kampó 25.0 mm 44 lbs 304 Rozsdamentes acél

10321683

Ártartomány
6.623 Ft - 6.623 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    20 kg
  • Horog kiemelkedése
    32.2 mm
  • Horogvastagság
    5.0 mm
  • Rögzítés iránya
    Függőleges
  • A szerelőfuratok száma
    2
Csavarral rögzített kampó 19.0 mm 44 lbs 303 Rozsdamentes acél

10321690

Ártartomány
4.926 Ft - 4.926 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    20 kg
  • Horog kiemelkedése
    25.0 mm
  • Horogvastagság
    4.0 mm
  • Rögzítés iránya
    Horizontal
  • A szerelőfuratok száma
    2
Csavarral rögzített kampó 23.4 mm 17 lbs 304 Rozsdamentes acél

10321768

Ártartomány
1.472 Ft - 1.472 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    7.7 kg
  • Horog kiemelkedése
    36.0 mm
  • Horogvastagság
    10.0 mm
  • Rögzítés iránya
    Horizontal
  • A szerelőfuratok száma
    2
Csavarral rögzített kampó 34.0 mm 22 lbs 303 Rozsdamentes acél

10321614

Ártartomány
8.704 Ft - 8.704 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    10 kg
  • Horog kiemelkedése
    45.2 mm
  • Horogvastagság
    10.0 mm
  • Rögzítés iránya
    Függőleges
  • A szerelőfuratok száma
    2
Csavarral rögzített kampó 303 Rozsdamentes acél 50.0 mm

10321652

Ártartomány
14.502 Ft - 14.502 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    20 kg
  • Horog kiemelkedése
    80.2 mm
  • Horogvastagság
    13.0 mm
  • Rögzítés iránya
    Függőleges
  • A szerelőfuratok száma
    2
Csavarral rögzített kampó 22.0 mm 35 lbs 304 Rozsdamentes acél

10321720

Ártartomány
4.754 Ft - 4.754 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    15.9 kg
  • Horog kiemelkedése
    30.2 mm
  • Horogvastagság
    5.5 mm
  • Rögzítés iránya
    Függőleges
  • A szerelőfuratok száma
    1
Csavarral rögzített kampó 19.0 mm 44 lbs 304 Rozsdamentes acél

10321676

Ártartomány
5.091 Ft - 5.091 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Terhelési kapacitás
    20 kg
  • Horog kiemelkedése
    26.2 mm
  • Horogvastagság
    4.0 mm
  • Rögzítés iránya
    Függőleges
  • A szerelőfuratok száma
    2