Essentra tilldelas guldmedalj för hållbarhet av EcoVadis
Essentra Components, en ledande tillverkare av viktiga komponenter och lösningar, har tilldelats en guldmedalj av EcoVadis, den globala leverantören av hållbarhetsbedömningar för företag, som ett erkännande av organisationens framsteg på vägen mot en mer hållbar framtid.
Den senaste bedömningen placerar Essentra bland de främsta 2 procenten av alla företag som bedömts av EcoVadis inom tillverkning av plastprodukter, och bland de främsta 1 procenten när det gäller miljöprestanda.
Jennifer Spence, ESG-direktör på Essentra, är mycket nöjd med resultaten och lyfter fram företagets fortsatta engagemang för hållbarhet: ”Denna senaste guldcertifiering är ett bevis på våra framsteg i vår hållbarhetsresa och vårt engagemang för att bli världsledande som en ansvarsfull och pålitlig leverantör av viktiga industrikomponenter.
”Det finns alltid mer att göra, men detta resultat visar att vi är på rätt väg och gör vårt bästa till förmån för både våra kunder och planeten.”
EcoVadis-certifieringen utvärderar ett företags hållbarhetsresultat och tilldelar en medalj baserat på percentilplacering, där Essentras guldmedalj placerar företaget bland de främsta 5 procenten av alla företag (över 95+percentilen). Företagets betyg på 77 (0–100) beräknas utifrån 21 definierade hållbarhetskriterier baserade på internationella standarder för hållbar utveckling inom fyra områden: miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara inköp.
Nyheten följer på Essentras senaste hållbarhetsframgångar, där företaget uppnådde ett imponerande A- för sina klimatåtaganden, ett B för ”Vatten” och ett B- för ”Skogar” i Climate Disclosure Project. Dessutom har 20 av företagets anläggningar uppnått noll avfall till deponi, vilket motsvarar mer än två tredjedelar (67 %) av de anläggningar som omfattas.