Seratech Fallstudie
Seratech Engineering and Prototyping, med säte i Nederländerna, är specialiserade på skräddarsydd maskinteknik. Genom att integrera design och konstruktion hanterar de nästan alla projekt internt. Deras fokus på innovation och precision kräver komponenter av hög kvalitet för att säkerställa effektiv och tillförlitlig produktion. För att upprätthålla dessa standarder sökte Seratech en pålitlig partner. Essentra Components levererade Det breda utbud, den snabbhet och den leveransäkerhet som krävdes för att stödja deras tillväxt och upprätthålla prestandan hos deras avancerade maskiner.
Resultatet blev ett skräddarsytt, lyhört samarbete som hanterade varje utmaning effektivt och noggrant.
UTMANINGEN
Seratech utvecklar och monterar maskiner som är beroende av en mängd olika specialiserade komponenter av hög kvalitet. Att hantera denna komplexitet med flera leverantörer gjorde det svårare att upprätthålla effektiviteten. De behövde en pålitlig partner som kunde förenkla processen, leverera jämn kvalitet och stödja både nuvarande och framtida behov.
LÖSNINGEN
Med en etablerad lokal relation kontaktade Seratech Essentra Components, en global tillverkare och distributör med drygt 65 års erfarenhet. Detta samarbete gav Seratech omedelbar tillgång till över 45 000 komponenter, alla tillgängliga direkt från lager – inklusive viktiga produkter som skyddslock och pluggar, kabelkanaler, kabelklämmor och vippströmbrytare.
Efter flera samtal för att få en tydlig bild av vad som behövdes tillhandahöll Essentra gratisprover för att hjälpa Seratech att testa och förfina sin monteringsprocess. Kostnadsfria CAD ritningar gjorde designintegrationen enkel, medan det enkla och flexibla beställningssystemet höll processen smidig utan onödig administration.
KUND
Seratech Engineering och Prototyping
BRANSCH
Maskinteknik
LÖSNINGAR
Skyddslock och pluggar, kabelkanaler, kabelklämmor och vippströmbrytare
RESULTAT
Samarbetet med Essentra Components gav Seratech ett pålitligt partnerskap som de kunde bygga vidare på. Att ha en enda leverantör har gjort den dagliga driften smidigare och hjälpt till att undvika onödiga förseningar.
Effektivitet: Att förlita sig på en enda leverantör av komponenter minskade driftstoppen och gjorde produktionsprocessen mer tillförlitlig.
Förtroende: Med praktiskt stöd – som kostnadsfria prover och enkel beställningsprocess – kände sig Seratech trygga från början och genom hela byggprocessen.
Garanti: De levererade komponenterna uppfyllde alla tekniska krav, vilket förbättrade leveranssäkerheten och stärkte den övergripande kvaliteten på varje maskin.
Innovation: Med en pålitlig partner som hanterar komponentförsörjningen kan Seratech fokusera på det de gör bäst – att tänja på gränserna för teknik och ingenjörskonst.
KONTINUERLIG SUPPORT
Essentra Components fortsätter att arbeta hand i hand med Seratech och leverera skräddarsydda lösningar och långsiktigt stöd. Detta förtroendefulla samarbete garanterar att Seratechs föränderliga behov alltid tillgodoses, både idag och i framtiden.
Vill du veta hur Essentras experter kan hjälpa din verksamhet? Ring (+46) (0)31 10 50 00
eller skicka ett e-postmeddelande till sales@essentracomponents.se