Hur du väljer rätt linjära bussningar för din tillämpning
● Linjära bussningar med fläns monteras enkelt på en yta med bultar eller skruvar
● Finns i stål eller rostfritt stål
● Ökning av längd ger dem större belastningskapacitet och stabilitet jämfört med kulbussningar av Standard-storlek
● Låg friktion för minskat slitage
● Kullager fördelar belastningen jämnt över den linjära bussningen med fläns för hög belastningskapacitet, vilket minimerar stresskoncentrationen och förlänger systemets livslängd
● Material: Härdad och slipad stomme av lagerstål
● Stomme av harts (POM) i ett stycke
● Ändtätningar (UU) av nitrilgummi (NBR)
● För användning med härdade skaft
Perfekt för: automationssystem, CNC-maskiner, monteringssystem och tillverkningsprocesser.
Öppen, linjära kulbussningar i Superball-serien
● Tre gånger så hög belastningskapacitet och 27 gånger högre livslängd jämfört med traditionella linjära bussningar
● Finns i slutna och öppna varianter.
● Utformning med öppen del som gör att de kan användas tillsammans med axelstödskenor
● Är självjusterande, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan skaftet och kulan, vilket tillåter viss felinriktning mellan skaftet och lagret
● Stomme av harts (POM) i ett stycke
● Ändtätningar (UU) av nitrilgummi (NBR)
Bläddra i hela vårt utbud av linjära bussningar
Faktorer att ta hänsyn till vid val av linjära lager
Välj linjära lager som är i linje med ditt rörelsesystem, med beaktande av faktorerna nedan. Vi ska ta en närmare titt på de punkter som behöver mer förklaring.
Belastningskapacitet: Bedöm de maximala axiella och radiella belastningar som de linjära lagren stöter på i din specifika tillämpning. Se till att de valda lagren har en kapacitet som överstiger den förväntade belastningen.
Belastningstyp: Tänk på belastningens beskaffenhet, vare sig det är axiellt, radiellt eller en kombination av båda. Olika typer av linjära lager är skräddarsydda för att passa utmärkt i specifika belastningsriktningar.
Hastighet och acceleration: Utvärdera de parametrar för hastighet och acceleration som krävs för dina linjära rörelsesystem. Vissa linjära lager är optimerade för tillämpningar med hög hastighet, medan andra är utformade för långsammare scenarier med hög belastning.
Precision och noggrannhet: Fastställ precisionen och noggrannheten som krävs av dina tillämpningar med linjära lager. Precisionslager, med sina snävare toleranser och mindre spel, är oumbärliga för arbeten med hög precision.
Miljöförhållanden: Ta hänsyn till miljöfaktorer, såsom exponering för fukt. Välj lager som klarar de förhållanden som är specifika för dina tillämpningar med linjära lager.
Axelkompatibilitet: Kontrollera att de valda linjära lagren är kompatibla med materialet, dimensionerna och ytfinishen på skaftet eller skenan. Korrekt kompatibilitet säkerställer smidig och effektiv drift.
Smörjning: Definiera den smörjmetod och frekvens som krävs för din tillämpning. Vissa lager levereras försmorda, medan andra kan behöva periodisk smörjning. Överväg underhållsbehov och känslighet för kontaminering.
Tätning och skydd: Bedöm om din tillämpning kräver extra tätning eller skydd för att förhindra att damm, smuts eller fukt tränger in i lagret. Förseglade eller skärmade lager passar för besvärliga miljöer.
Driftstid: Beräkna förväntad livslängd för de linjära lagren baserat på driftförhållanden och data som tillhandahålls av tillverkaren. Välj lager med tillräcklig livslängd för din tillämpning.
Buller och vibrationer: Utvärdera godtagbara buller- och vibrationsnivåer för din tillämpning. Vissa lager är konstruerade för tystare och mjukare drift.
Belastningskapacitet för linjära bussningar
Belastningskapacitetsanalys för linjära bussningar är ett grundläggande steg för att förhindra förtida fel, säkerställa livslängden hos linjära rörelsesystem och uppfylla prestandakrav för specifika tillämpningar. Ingenjörer och konstruktörer måste noggrant överväga dessa faktorer vid val av linjär bussning för att säkerställa tillförlitlig och effektiv drift.
Typer av belastningar: Linjära bussningar stöter vanligtvis på två primära typer av belastningar:
○ Axiell belastning: Detta avser den kraft som appliceras längs den linjära bussens axel och som löper parallellt med dess längd. Axiella laster är huvudfokus för utformning och analys av linjära bussningar.
○ Radiell belastning: Även om linjära bussningar främst är utformade för axiella belastningar, kan vissa ha begränsade toleranser för radiella belastningar, dvs. krafter som appliceras vinkelrätt mot bussens axel.
Statisk och dynamisk belastning: Analysen av belastningskapacitet hos linjära bussningar omfattar både statiska och dynamiska belastningsförhållanden:
○ Statisk belastningskapacitet: Detta representerar den maximala axiella belastning som en linjär bussning kan klara utan att drabbas av permanent deformation eller skada vid vila.g Tillverkare specificerar vanligtvis denna kapacitet, som är relevant för tillämpningar med linjära lager som inbegriper stillastående eller långsamt rörliga belastningar.
○ Dynamisk belastningskapacitet: Detta innebär den maximala axiella belastning som en linjär bussning tål under rörelse, med hänsyn till faktorer som hastighet, acceleration och antalet cykler den kan klara innan den uppvisar tecken på slitage eller fel.
Belastningsfördelning: I praktiska tillämpningar fördelas belastningarna sällan jämnt längs den linjära bussningens längd. Analys av belastningskapacitet hos linjära bussningar innebär att man överväger hur belastningen fördelas över bussningen och beräknar den maximala belastning som specifika delar av bussningen kan uppleva.
Miljöförhållanden: Temperatur, luftfuktighetsnivåer och exponering för föroreningar kan påverka belastningskapaciteten hos linjära bussningar. Besvärliga miljöförhållanden kan potentiellt minska en linjär bussnings förmåga att effektivt bära laster.
Smörjning: Korrekt smörjning är avgörande för att minimera friktionen och minska slitage i linjära bussningar. Otillräcklig eller felaktig smörjning kan leda till minskad belastningskapacitet och kortare livslängd.
Materialval: Val av material för komponenter i den linjära bussningen, inklusive det yttre skalet och kul- eller rulldelarna, påverkar belastningskapaciteten avsevärt. Materialvalet bör anpassas till tillämpningens specifika belastnings- och miljöförhållanden.
Inriktning och montering: Korrekt inriktning och säker montering av den linjära bussningen är avgörande för att säkerställa jämn belastningsfördelning och upprätthålla bussningen inom den angivna belastningskapaciteten.
Säkerhetsfaktorer: Det är vanligt att tillämpa en säkerhetsfaktor på den beräknade belastningskapaciteten hos linjära bussningar för att ge en säkerhetsmarginal i konstruktionen. Detta förklarar osäkerheter i belastningsuppskattning, variationer i driftsförhållanden och risken för oväntad överbelastning.
Överväganden kring bussningar
Att välja lämpligt bussmaterial är avgörande. Materialvalet bör ta hänsyn till olika faktorer för optimal prestanda och livslängd.
Belastning och belastningstyp
● Tänk på omfattningen och riktningen på de belastningar som bussningen kommer att stöta på. Axiella laster (längs bussningens axel) och radiella (vinkelräta mot bussningens axel) ska bedömas.
● Bestäm om belastningen kommer att vara statisk eller dynamisk. Dynamiska belastningar innebär kontinuerlig rörelse, vilket kan leda till ökat slitage och värmegenerering.
Vi rekommenderar: Stål och kompositmaterial erbjuder i allmänhet utmärk belastningskapacitet för både axiell och radiell belastning. Stål är särskilt starkt
och passar för tunga laster.
Miljöförhållanden
● Utvärdera driftsmiljön, inklusive temperatur, fuktighet och exponering för kemikalier, fukt eller frätande ämnen. Vissa material har bättre motståndskraft mot miljöfaktorer än andra.
● Under utomhus- eller extrema förhållanden, använd material med korrosionsbeständiga beläggningar eller bussningar av rostfritt stål.
Vi rekommenderar: Rostfritt stål är ofta ett föredraget val för utmanande miljöförhållanden tack vare korrosionsbeständigheten. Plastmaterial har också korrosionsbeständighet.
Hastighet och friktion
Tänk på hur snabbt bussningen ska fungera. Höghastighetstillämpningar med linjära lager behöver vanligtvis material som minimerar friktion och värmeproduktion.
● Bussningens friktionskoefficient kan påverka systemets effektivitet och strömförbrukning.
Vi rekommenderar: Material med inneboende självsmörjande egenskaper, t.ex. PTFE och POM, är mycket lämpliga för höghastighetstillämpningar. Det beror på att de effektivt minimerar både friktion och värmeproduktion.
Slitagebeständighet
● Bedöm risken för slitage på grund av upprepad rörelse och kontakt med andra komponenter. Material med utmärkt tålighet mot slitage kan förlänga bussningens livslängd.
● Överväg material med självsmörjande egenskaper eller beläggningar som minskar slitage.
Vi rekommenderar: POM är känt för sin utmärkta slitstyrka. Denna egenskap är avgörande för linjära bussningar, där konstant glidning och kontakt mellan rörliga delar förekommer. POM:s slitstyrka säkerställer att bussningarna har lång livslängd, även under krävande förhållanden.
Stötar och vibrationer
● Om tillämpningen innefattar stötar eller vibrationer, välj material som kan absorbera eller dämpa dessa krafter för att förhindra förtida fel eller skador.
● Kompositmaterial eller elastomerbussningar kan vara lämpliga för stötdämpande tillämpningar.
Vi rekommenderar: Elastomerer, som t.ex. gummi, utmärker sig i att absorbera stötar och dämpa vibrationer. De är lämpliga för tillämpningar med linjära lager med betydande dynamiska krafter.
Axelkompatibilitet med linjära lager
Skaftet och de linjära lagren måste vara kompatibla för en mjuk, linjär rörelse.
Vi har sammanställt tabellen för att visa de linjära lager som är kompatibla med specifika linjära skaft ur vårt sortiment:
Slutna, öppna och justerbara linjära kulbussningar
| Ihåligt skaft av härdat stål | Rostfritt skaft av härdat stål | Skaft av härdat stål | Rostfritt AISI 303/316 skaft | Skaft av aluminium | |
| Slutna, öppna och justerbara linjära kulbussningar | • | • | • | ||
| Dubbelt komplement Långa linjära kulbussningar | • | • | • | ||
| Kompakta linjära kulbussningar | • | • | • | ||
| Kulbussningar med främre fläns | • | • | • | ||
| Långa kulbussningar med främre fläns | • | • | • | ||
| Långa kulbussningar med mittfläns | • | • | • | ||
| Öppna och slutna kulbussningar i Superball-serien | • | • | • | ||
| Keramiska lager |
• Används med keramiska kullager |
• Används med keramiska kullager |
Bläddra bland våra linjära skaft
Monterings- och installationsöverväganden för linjära lager
Monterings- och installationsöverväganden för linjära lager är avgörande för att säkerställa korrekt funktion, livslängd och prestanda i ett linjärt rörelsesystem. Här är viktiga faktorer att tänka på vid montering och installation av linjära lager:
Ren och föroreningsfri miljö
● Se till att installationsområdet är rent och fritt från damm, smuts, skräp och andra föroreningar som kan påverka lagerprestanda och -livslängd.
Korrekt inriktning
● Uppnå exakt inriktning av de linjära lagren och skaftet eller skenan för att förhindra fastsättning eller ojämn belastning. Felinriktning kan leda till förtida slitage och minskad systemprecision.
Rakhet och rundhet av skaft/skena
● Kontrollera att skaftet eller skenan är rak och rund för att förhindra problem med drift av linjärt lager. Se till att den uppfyller tillverkarens angivna toleranser.
Smörjning
● Applicera lämplig smörjning på de linjära lagren enligt tillverkarens rekommendationer. Tillräcklig smörjning minskar friktionen, minimerar slitage och förlänger lagrets livslängd.
Undvik översmörjning
● Var noga med att inte smörja för mycket, eftersom överflödigt smörjmedel kan locka till sig föroreningar och leda till prestandaproblem. Följ tillverkarens riktlinjer för smörjmängd och -frekvens.
Korrekt passform
● Säkerställ att de linjära lagren passar korrekt på skaftet eller skenan. De får inte vara för lösa eller för tajta. Följ tillverkarens specifikationer för passform och frigång.
Rätt riktning
● Installera de linjära lagren i rätt riktning enligt tillverkarens anvisningar. Lager är ofta märkta för korrekt riktning.
Jämnt fördelad belastning
● Fördela belastningen jämnt över flera linjära lager om mer än ett används i systemet. Korrekt belastningsfördelning förhindrar att enskilda lager överbelastas.
Säker montering
● Säkerställ att varje linjärt lager är säkert monterat på stödstrukturen eller höljet för att förhindra rörelser under drift. Vrid fästelement korrekt till de rekommenderade specifikationerna.
Kontrollera spel eller bindning
● Efter installationen, kontrollera att det inte finns för mycket spel eller bindning i de linjära lagren. Detta säkerställer mjuk och jämn rörelse.
Underhållsschema
● Upprätta ett underhållsschema för regelbunden inspektion, rengöring och smörjning av linjära lager för att hålla dem i optimalt skick över tid.
Tillverkarens riktlinjer
● Se alltid tillverkarens installationsanvisningar och riktlinjer som är specifika för de linjära lager som används. Dessa anvisningar kan variera beroende på typen av linjärt lager.
Utbildning och expertis
● Om du är osäker eller har att göra med komplexa installationer, prata med våra experter för vägledning.
Ladda ner CAD-ritningar gratis och testa innan du köper
CAD-ritningar finns för de flesta lösningar. Du kan också beställa gratisprover för att säkerställa att produkten du har valt är precis vad du behöver. Om du behöver hjälp med ditt val av linjär bussning hjälper våra experter dig gärna.
Beställ dina prover eller ladda ner CAD-ritningar gratis nu.
Frågor?
Mejla oss på sales@essentracomponents.se eller prata med någon av våra experter för mer information om den perfekta lösningen för din tillämpning (+46) (0)31 10 50 00.