Att välja rätt låsskruvar
Att välja rätt låsskruvar för dina tillämpningar är avgörande. Faktorer som material, storlek, typ av gänga, huvudform och miljöförhållanden måste överensstämma med specifika krav. Detta säkerställer optimal prestanda och livslängd, oavsett om det gäller elektronik, specialutrustning eller andra tillämpningar. Vi har sammanställt denna guide för att hjälpa dig att få en bättre förståelse för låsskruvar. Vi kommer att gå igenom:
Vad är en låsskruv?
Hur låsskruvar skiljer sig från standardskruvar
Vanligaste typerna av låsskruvar
Faktorer att ta hänsyn till när man väljer låsskruvar
Bästa metoderna för installation och underhåll av låsskruvar
Vad är en låsskruv?
En låsskruv för paneler är en specialfästanordning som utformats med en inbyggd funktion som förhindrar att den börjar lossna eller släpper helt från komponenten den fästs vid. Den passar perfekt för att förhindra att skruven lossnar från en panel.
Utformningen av en låsskruv består vanligtvis av en standardgänga tillsammans med en minskad diameter av skruvens återstående längd. Dessa skruvar sitter vanligtvis ihop med en distansbricka eller fläns, som är invändigt gängade för att matcha skruven. Den gängade delen av de låsande panelskruvarna förs in genom den reducerade diametern och kan röra sig fritt genom den. Därefter fästs distansbrickan eller flänsen ordentligt vid skruven och säkerställer att den sitter kvar på plats – därav namnet på låsskruven.
Låsskruvar används ofta i olika branscher, inklusive elektronik, livsmedel, kontrollpaneler och specialmaskiner för att hålla fast paneler som en säkerhetsfunktion, särskilt i icke-kontaminerade områden.
Hur låsskruvar skiljer sig från standardskruvar
Hur fungerar en låsskruv? Det kan hjälpa om vi jämför dem med konventionella skruvar, där de i första hand skiljer sig åt i sin utformning och funktion:
● Förhindra frikoppling: Låsskruvar är konstruerade med funktioner som förhindrar att de helt drar sig ur eller lossnar från de komponenter de är fästa vid. Inbyggda mekanismer, som låsbrickor, gängor eller andra fästanordningar, håller dem på plats och säkerställer att de sitter fast även när de är på väg att lossna. Däremot kan traditionella skruvar tas bort helt.
● Enkel hantering: Låsande fästelement är utformade för att förenkla hanteringen vid montering och underhåll. De eliminerar risken för att tappa skruvar och gör det lättare att öppna och stänga åtkomstpaneler eller dörrar.
● Förbättrad säkerhet: Låsskruvar är konstruerade att fortsätta vara delvis fastsatta även när de är på väg att lossna. Detta gäller speciellt i livsmedelsindustrin, där en skruv som lossnat kan stänga en hel produktionslinje tills den hittas igen. Till skillnad från traditionella skruvar som lätt kan slarvas bort.
Läs mer angående traditionella skruvar i vår guide, Vad är maskinskruvar?
Vanliga typer av låsskruvar
I vårt sortiment finns olika typer av låsskruvar, som alla är perfekta för elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter. De är ett utmärkt monteringsalternativ för paneler med icke-gängade hål när de används med våra gängade låsbrickor.
Utformningen av låsskruven överensstämmer med maskindirektivet 2006/42/EC, som fastställer att där ett skydd tas bort måste skruvarna stanna kvar i panelen. OBS! Den mindre skaftdiametern innebär att de inte bör dras åt till det föreslagna åtdragningsmomentet som för en identisk standardskruv med samma gängstorlek.
● Sexkants- eller TX skruv för precisionsmontering
● Används där mindre yta finns tillgänglig
● Rostfritt stål 303 eller 316, finns även med svartoxiderad finish.
● Sexkants- eller torxskruvar ger en enklare, fasthållande och snabb positioneringsteknik för att genomföra drivmomentet med mindre tryck nedåt
● Rostfritt stål 303 eller 316; finns även med svartoxiderad finish.
Låsskruvar med fingergrepp – Lågt huvud
● Låsskruvar med fingergrepp, utformade för enkel åtdragning och lossning för hand
● Passar för tillämpningar med begränsat fritt utrymme eller där
infälld, diskret utformning önskas
● Rostfritt stål 303 eller 316, finns även med svartoxiderad finish.
● Finns med torxspår eller krysshuvud
● Torxspår ger ett snabbt fäste som genomför vridmomentet med
ett minskat tryck nedåt
● Krysshuvud tål ett högre vridmoment, vilket gör dem till ett lämpligt
● val för tillämpningar som kräver tättslutande passning, som också gör att skruven enkelt kan tas bort, även om den har skruvats in ordentligt
● Båda ger ett utmärkt fäste, idealiskt för den slutliga produktpresentationen
● 303 Rostfritt stål, finns även med svartoxiderad finish.
Låsskruvar med skårat cylinderhuvud
● Stor, plan yta för jämn tryckfördelning
som säkerställer stabil och pålitlig anslutning
● Skårad eller sexkantsbits möjliggör precisionsmontering
● Rostfritt stål 303 eller 316, finns även med svartoxiderad finish.
Bläddra genom vårt kompletta utbud av låsskruvar
Vad är en låsfläns för låsskruvar?
Detta är ett alternativ till gängade låsbrickor. Om din tillämpning inte kan använda låsskruvens bricka och den inte går att fästa i panelen.
Välj en låsfläns som passar panelens tjocklek och låsskruvens gänga. Borra och gör en försänkning i panelen, pressa sedan in flänsen i panelen med det medföljande kullagret.
Faktorer att ta hänsyn till när man väljer låsskruvar
När du väljer låsbara fästelement, tänk på vilka specifika krav din tillämpning behöver. Dessa faktorer inkluderar vanligtvis följande:
Miljöaspekter
Att välja låsbara fästelement baserat på miljöaspekter, särskilt faktorer som temperatur och fukt, är avgörande för att säkerställa fästelementens livslängd och prestanda i olika tillämpningar. Så här gör du välgrundade val:
Materialval
● Temperaturbeständighet: Om din tillämpning innefattar extrema temperaturer (antingen höga eller låga), välj låsskruvar tillverkade av material som klarar det specifika temperaturområdet. Rostfritt stål är känt för sin motståndskraft mot extrema temperaturer.
● Korrosionsresistens: Välj material som har utmärkt korrosionsresistens i fuktiga eller frätande miljöer. Återigen är rostfritt stål – i synnerhet sorter som 316 – mycket motståndskraftigt mot rost och korrosion.
Alla våra låsskruvar är tillverkade av rostfritt stål, vilket gör dem perfekta för alla miljöer.
Beläggningar och ytbehandlingar
● Överväg att använda låsskruvar med svartoxidering, perfekt om du behöver ett annat estetiskt utseende på produkten.
Huvudform
● Välj ett huvud som ger en säker och tillförlitlig åtdragning, antingen för hand eller med verktyg. Sexkants- och torxskruvar är perfekta för bättre vridmomentskontroll och motståndskraft mot vibrationsinducerad rotation.
Storlek och mått
När du väljer en låsskruv är det viktigt att tänka på storlek och mått för att säkerställa korrekt passform och funktionalitet för din tillämpning. Ha dessa faktorer i åtanke:
● Gängstorlek och stigning
○ Fastställ korrekt gängstorlek och stigning på låsskruven för att matcha de tillhörande gängorna eller kontakterna i din montering. Detta garanterar en säker och kompatibel passform. Vi kommer att förklara hur man gör detta .nedan.
● Totallängd
○ Välj en låsskruv med en totallängd som ger en korrekt fastsättning och fasthållning i din tillämpning. Säkerställ att skruvens längd inte överstiger tillgängligt utrymme eller stör intilliggande komponenter.
● Gänglängd
○ Kontrollera låsskruvens gänglängd för att bekräfta att den ger tillräcklig koppling i den anslutande komponenten eller behållaren. Tillräcklig gängkoppling är avgörande för säker montering.
● Huvuddiameter
○ Tänk på huvuddiametern. Försäkra dig om att den passar i alla fördjupningar eller försänkningar i montaget och att den har den kontaktyta som krävs för effektiv åtdragning.
● Huvudform
○ Välj en huvudform som stämmer överens med den tillgänglighet och de verktyg som finns till hands för din tillämpning. Olika typer av huvud, till exempel låsskruvar med fingergrepp eller skruvar med platt huvud, har olika dimensioner som påverkar deras prestanda och användarvänlighet.
● Utrymmesbegränsningar
○ Ta eventuella utrymmesrestriktioner eller begränsningar i beaktande för din tillämpning. Säkerställ att den valda låsskruven inte stör komponenter eller strukturer i närheten.
Det kan var till hjälp för dig att ta en titt på vår guide, Vad är gängstorlekar på skruvar?
Typ av gänga och stigning
Att välja rätt typ av gänga och stigning på en låsskruv är avgörande för att säkerställa kompatibilitet med den anslutande komponenten eller behållaren. Alla våra typer av gängor är metriska ISO-gängor.
Gängdelning
● Stigningens mått på låsskruvarnas gängor är avståndet mellan angränsande gängtoppar, mätt i millimeter. Om du till exempel har en M6x1.0 låsskruv betyder det att skruven har en nominell diameter på 6 mm, och gängstigningen är 1.0 mm, vilket indikerar att varje trådtopp är 1.0 mm ifrån varandra.
Du kan läsa mer i vår guide, Vad är skillnaden mellan mått och standardfästen?
Vad du behöver ta hänsyn till
Låsskruvens typ av gänga och stigning måste överensstämma med ihopkopplande komponenters gängspecifikationer. Se till att båda komponenterna delar samma gängsystem (metriskt eller brittiskt) och har kompatibla gängstorlekar och stigningar.
Gängingrepp
● Korrekt gängingrepp är avgörande för säker fastsättning. Säkerställ att längden på den gängade delen på låsskruven är tillräcklig för att helt kunna kopplas ihop med de matchande gängorna, samtidigt som det lämnar utrymme för eventuella låsfunktioner, t.ex. brickor eller fasthållningsmekanismer.
Gängkompatibilitet
● Beakta faktorer som gängkompatibilitet med materialet i den anslutande komponenten. Du kan till exempel behöva använda gängor som är mindre benägna att nypa eller gripa tag vid fastsättning i specifika material som aluminium eller rostfritt stål.
Specialgängor
● I vissa fall kan särskilda gängor, såsom platta gängtoppar eller trapetsgängor, krävas för specifika tillämpningar och finns tillgängliga på begäran. Kontrollera att låsskruvens gänga är i linje med tillämpningens krav.
Om du har några funderingar eller frågor om specifika gängrelaterade ärenden kan du prata med våra experter. De kan hjälpa dig att välja rätt typ av gänga och stigning för din låsskruv.
Materialkompatibilitet
Kontrollera materialsammansättningen för själva låsskruven. Vanliga material inkluderar till exempel rostfritt stål 303 eller 316. Varje material har sina egna egenskaper och särdrag, som påverkar faktorer som styrka, korrosionsresistens och elektrisk ledningsförmåga.
Välj rostfritt stål som är mindre benägen att utsättas för galvanisk korrosion vid kontakt med aluminium. Till exempel är rostfritt stål 300 i allmänhet mer kompatibelt med aluminium än andra rostfria legeringar.
Läs mer i vår guide, Att förstå rostfria stålsorter.
Bästa praxis för installation och underhåll av låsskruvar
Att installera och underhålla låsskruvar på ett korrekt sätt säkerställer tillförlitligheten och livslängden hos dina monteringar och din utrustning. Här är några exempel på de bästa metoderna för installation och underhåll av låsskruvar:
Montering med låsskruv
Installationsprocessen är enkel. Förbered arbetsytan. Säkerställ att installationsområdet är rent och fritt från skräp, vilket kan påverka en korrekt placering av låsskruven.
● Granska komponenter. Kontrollera både låsskruven och den tillhörande komponenten efter eventuella defekter, skador eller föroreningar före installationen.
● För in låsskruven genom ett hål i panelen, säkerställ att skruven har full kontakt med de matchande gängorna.
● Trä på låsskruvens distansbricka på skruven tills du når sektionen med den reducerade diametern och lås fast skruven effektivt på sin plats.
● Om du föredrar att använda en låsfläns, börja med att placera flänsen på panelen. Fortsätt sedan med att gänga fast skruven i flänsen tills du når sektionen med den reducerade diametern, och säkerställ att skruven sitter fast på ett säkert sätt.
Använd alltid en lämplig skruvmejsel, beroende på låsskruvens typ.
Upprätthålla låsskruvar
● Inspektera regelbundet låsskruvar och håll utkik efter tecken på slitage, skador eller lossning.
● Kontrollera vridmomentet hos låsskruvar som en del av din underhållsrutin, särskilt i tillämpningar som utsätts för vibrationer eller termiska cykler.
● Håll låsskruvarna och omgivande områden rena och fria från föroreningar, t.ex. smuts, damm eller fett, vilket kan påverka prestandan.
● Om du upptäcker skadade eller slitna låsskruvar under inspektionerna, behöver du byta ut dem omedelbart för att upprätthålla integriteten hos dina monteringar.
● I tuffa miljöer med exponering för fukt, kemikalier eller extrema temperaturer, var särskilt uppmärksam på låsskruvens skick och tänk på materialkompatibilitet.
● För register över installationen av låsskruvar, vridmomentsspecifikationer och underhållskontroller. Denna dokumentation kan hjälpa till att följa fästelementens historia och skick.
Hur man tar bort en låsskruv
Det beror i allmänhet på utformningen av låsskruven och de komponenter den är fäst i.
● Börja med att identifiera den specifika typ av låsskruv du har att göra med, och notera eventuella specialmekanismer, som t.ex. låsbrickor, som håller den på plats.
● Lokalisera och se till att du kommer åt skruvens huvud. Beroende på utformningen kan den sitta i nivå med panelen eller ha ett upphöjt huvud.
● Välj lämpligt verktyg för att ta bort skruven baserat på spårtyp. Vanliga verktyg inkluderar skruvmejsel, insexnycklar, torxskruvmejsel eller tänger.
● Applicera jämnt tryck. Om det inte finns någon speciell spärrmekanism, vrid försiktigt skruven moturs (vänster) för att lossa den och så småningom ta bort den. Börja försiktigt eftersom vissa låsskruvar är utformade att ge ett litet motstånd för att förhindra oavsiktlig lossning.
● Släpp på eventuell särskild mekanism. Om du till exempel ser en distansbricka till låsskruven, släpp på den så att skruven kan rotera fritt.
● Vrid skruven moturs samtidigt som du upprätthåller ett stadigt tryck tills den lossnar helt och kan dras ut.
● Vid komplett borttagning, samla försiktigt ihop låsskruven för att förhindra att den faller ner i svåråtkomliga områden.
Ladda ner CAD-ritningar gratis och testa innan du köper
CAD-ritningar finns för de flesta lösningar. Du kan också beställa gratisprover för att säkerställa att produkten du har valt är precis vad du behöver.
Om du inte är helt säker på vilka låsskruvar som fungerar bäst för din tillämpning, kommer våra experter att mer än gärna hjälpa dig.
Beställ dina prover eller ladda ner CAD-ritningar gratis nu.
Frågor?
Mejla oss på sales@essentracomponents.se eller prata med någon av våra experter för mer information om den perfekta lösningen för din tillämpning (+46) (0)31 10 50 00.