Studium przypadku IET Combustion
Poprawiona jakość i wydajność
IET Combustion to rodzinna firma z siedzibą w Australii, produkująca duże piece spalinowe ze stali nierdzewnej dla globalnego przemysłu spożywczego. W swoim oddziale w Stanach Zjednoczonych firma zajmuje się instalacją i konserwacją sprzętu. IET Combustion posiada umowę z PepsiCo na wyłączną dostawę pieców i garownic ze stali nierdzewnej, do zakładów przetwórstwa spożywczego na całym świecie.
Klient: IET Combustion
Przemysł: Produkcja pieców
Projekt: Systemy Zamknięć
Rozwiązanie: lokalne zapasy magazynowe, stałe ceny 12 miesięcy, zaplanowane dostawy, znaczne oszczędności kosztów i niezmiennie wysoka jakość
Wyzwanie
Piece IET Combustion działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a każdy z nich wytwarza około trzy tony chipsów na godzinę. Jednak IET stanął przed kilkoma problemami związanymi z systemami zamknięć, a mianowicie zawiasami, zatrzaskami i uchwytami. Wcześniej firma korzystała z usług trzech różnych dystrybutorów, co skutkowało wysokimi cenami, niespójnymi stanami magazynowymi i opóźnieniami w dostawach. Jakość dostarczanych uchwytów również powodowała problemy, ponieważ ciepło z pieca przenoszone było na uchwyty piekarnika, mając tym samym wpływ na spowolnienie produkcji i powodując problemy z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Nieodpowiednie detale użyte do produkcji maszyn mających pracować non stop 7 dni w tygodniu, powodowały opóźnienia w produkcji, nieefektywność i dodatkowe obciążenie dla działalności firmy.
Rozwiązanie
Firma Essentra Components wkroczyła do akcji, dostarczając kompleksowe rozwiązanie dostosowane do potrzeb IET. Firma Essentra dostarczyła dziewięć próbek systemów zamknięć do akceptacji klienta, ofertując je po z góry określonej cenie na okres 12 miesięcy. Ponadto, firma Essentra przechowywała w swoim lokalnym magazynie zapas potrzebnych części przez 12 miesięcy, zapewniając dostępność towaru i terminowe dostawy.
Aby dopasować się do harmonogramu produkcji i ograniczonej przestrzeni magazynowej, firma Essentra wdrożyła zaplanowany system dostaw, zapewniając 25 % zapasów w każdym kwartale. Usprawniło to proces pozyskiwania detali przez IET, eliminując konieczność zarządzania wieloma dystrybutorami.
Ponadto, firma Essentra zajęła się konkretnym problemem z jakością produktu poprzedniego dostawcy, projektując niestandardowy uchwyt ze stali nierdzewnej z oznakowaniem marki. Ten niestandardowy uchwyt rozwiązał problem z przenoszeniem ciepła, poprawiając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność operacyjną.
Wyniki
Dzięki ścisłej współpracy z IET Combustion i szybkiej reakcji w postaci dostarczenia próbek, projektów, stałych cen na okres oraz zaperwnieniu dostępności produktów w lokalnym magazynie, firma Essentra była w stanie zdobyć zaufanie IET i zapewnić odpowiednie rozwiązanie spełniające potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa.
Efektywność: W IET nie występują już przestoje w produkcji spowodowane opóźnieniami dostaw, zniknęły również ukryte koszty zarządzania wieloma dostawcami. Firma zaoszczędziła również czas poświęcany dotychczas na negocjowanie cen, dbanie o dostępność towaru, pilnowanie terminów realizacji oraz korekty błędów księgowych.
Poprawa wydajności: Dzięki terminowym dostawom i zapewnieniu odpowiedniej jakości produktów, produkcja pieców IET zaczęła przebiegać bez opóźnień.
Bezpieczeństwo: Niestandardowy uchwyt ze stali nierdzewnej rozwiązał problem związany z przenoszeniem ciepła, ograniczając przestoje i poprawiając bezpieczeństwo pracowników.
Bezpośrednie oszczędności: Dzięki konsolidacji zamówień na systemy zamknięć za pośrednictwem firmy Essentra IET otrzymywał wysoce konkurencyjne ceny w oparciu o roczne użytkowanie.
Stałe wsparcie
Dzięki 12-miesięcznemu planowi zamówień firma Essentra dysponuje zapasami komponentów w lokalnym magazynie jak również dostarcza 25% zakontraktowanych produktów co kwartał, co odpowiada potrzebom produkcyjnym IET.
Aby dowiedzieć się, jak eksperci firmy Essentra mogą pomóc Twojej firmie, zadzwoń pod numer +48 42 639 52 64 lub wyślij wiadomość e-mail na adres info@essentracomponents.pl