Jak dobrać właściwe zawiasy do obudowy?
Jeśli uważasz, że byle jaki zawias spełni swoje zadanie? Niestety, tak to nie działa. Liczy się precyzja i wytrzymałość zwłaszcza w przypadku projektowania zewnętrznych skrzynek przyłączeniowych, szaf serwerowych do centrów danych, czy ogólnie obudowy. Zawiasy stanowią integralną część obudowy ochronnej, a wybór odpowiedniej specyfikacji może mieć wpływ na wydajność, trwałość i wygląd obudowy.
Wybór różnych rodzajów zawiasów do szaf wiąże się z koniecznością wyboru. Zawiasy podnoszone, zawiasy odsadzone, zawiasy fortepianowe, chowane, i wiele innych. Są one również dostępne w różnych wersjach materiałowych i wytrzymałościowych.
Skąd zatem wiadomo, który rodzaj zawiasu do paneli będzie odpowiedni do panelu?
Oto lista kontrolna pytań, jakie należy sobie zadać, aby ułatwić sobie podjęcie decyzji.
| Zadaj sobie pytanie: | Dlaczego jest to tak ważne? |
|---|---|
| Czy drzwi powinny być wyjmowalne? | Pozwoli to ustalić, czy zawias musi zostać rozdzielony na dwie części, aby umożliwić wyjęcie drzwi z ramy w celu uzyskania dostępu. Istnieje możliwość zastosowania podnoszonego elementu lub elementu zaczepu/zwalniającego. |
| Jaki jest kąt rozwarcia? | Zastanów się, jak zawias może rozewrzeć otwarte drzwi. A może kąt ustawienia ma być kontrolowany przez użytkownika. Należy uwzględnić całkowity zakres ruchu lub maksymalny kąt otwarcia zawiasu. |
| Jaki materiał najlepiej nadaje się do danego zastosowania? | Zawiasy dostępne są w różnych materiałach. Zawiasy ze stali nierdzewnej są na przykład odporne na korozję, dlatego sprawdzają się znakomicie na zewnątrz. Materiały mogą również wpływać na maksymalne obciążenie robocze jak również efekt wizualny. Na przykład zawiasy stalowe o zwiększonej wytrzymałości znakomicie sprawdzają się w drzwiach przeciwpożarowych. Inny przykład: wybrać zawias mosiężny czy stalowy zawias fortepianowy? Mosiądz znakomicie spisuje się wtedy, gdy liczy się wygląd. Zawias fortepianowy ze stali nierdzewnej o zwiększonej wytrzymałości jest bardziej wytrzymały, plastik również świetnie się sprawdza nie ulegając korozji. |
| W jaki sposób zawias zostanie przymocowany do ramy? | Zastanów się, czy potrzebujesz mocowania za pomocą śrub gwintowanych, nitów czy spawanych. |
| Jaka jest grubość drzwi? | Pozwoli to ustalić rozmiar zawiasu. Jak ważny jest wygląd? Zawiasy chowane często wynikają z potrzeby zachowania określonego wyglądu przemysłowego lub znaczenia nałożonego na konstrukcję odporną na akty wandalizmu. Warto rozważyć zawiasy wewnętrzne lub zawiasy spawane, ze śrubami gwintowanymi czy otworem gwintowanym. |
| Jak ważny jest wygląd? | |
| Jaki poziom ochrony antykorozyjnej jest wymagany? | Poszukaj zawiasów o odpowiednim poziomie odporności na korozję. Klasę korozyjności mierzy się w godzinach po jakieś pojawia się rdza w trakcie narażenia na działanie kwasu solnego zgodnie z ASTM B-117. |
| Czy wymagana jest regulacja ustawień? | Zawias wbudowany jest osłonięty obudową i zapewnia dodatkowe funkcje, takie jak regulacja położenia. |
| Jakiego rodzaju funkcję zawiasu będą wymagały regulacji? | Opcji regulacji jest wiele, obejmują położenie drzwi, moment obrotowy, regulację oporu, samo zamykanie czy tłumienie zamknięcia. |
| Jakie jest Twoje środowisko obudów? | Należy uwzględnić poziom uszczelnienia zawiasu (np. zapobieganie wnikaniu pyłu, wody i innych zanieczyszczeń do obudowy). Większość zawiasów może osiągnąć odpowiedni poziom, jeśli są prawidłowo uszczelnione. |
| Czy musisz zmaksymalizować przestrzeń wewnętrzną? | Zawias zewnętrzny montuje się na zewnętrznej powierzchni obudowy, zapewnia łatwy montaż i pozwala w pełni wykorzystuje przestrzeń wewnątrz obudowy. |
| Czy badanie sejsmiczne jest wymagane? | Obudowa może wymagać zastosowania sejsmicznego materiału, który zdecyduje, czy potrzebny jest specjalistyczny zawias do danego zastosowania. |
| Potrzeba klienta | Zewnętrzne | Chowane | Wbudowane |
| Maksymalizuje dostępne miejsce w obudowie |
✔ |
||
| Spełnia wymogi większości standardowych paneli |
✔ |
||
| Utrzymuje drzwi w pozycji otwartej lub zamkniętej |
✔ |
||
| Obudowy o zwiększonej wytrzymałości |
✔ |
||
| Mocowanie lub zdejmowanie drzwi bez użycia narzędzi |
✔ |
||
| Zawias niewidoczny, gdy drzwi są zamknięte/umieszczony wewnątrz obudowy/ukryte mocowanie |
✔ |
||
| Prosty montaż |
✔ |
||
| Odblokowuje drzwi po zwolnieniu zatrzasku |
✔ |
||
| Chowane/ ukryte pod osłonkami na zatrzask |
✔ |
||
| Mechanizm obrotowy do sterowania ruchem w kilku płaszczyznach |
✔ |
||
| Ułatwiają przenoszenie ciężkich przedmiotów |
✔ |
Zawiasy i zastosowania
Skorzystaj z tej tabeli, aby wybrać konkretne rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
| Zastosowanie | Rodzaj zawiasu | Rekomendowany |
|---|---|---|
| Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC) | Zewnętrzny | Zawias HVAC |
| Obudowy metalowe — np. zewnętrzne szafy użytkowe | Chowane | Wkręcane zawiasy chowane |
| Osłony maszyn — np. przemysłowe części do generatorów | Chowane | |
| Drzwi paneli — np. zewnętrzne obudowy skrzynek elektrycznych | Wbudowane | Zawiasy z regulacją oporu − ze śrubą w skrzydle |
| Drzwi montowane równo z powierzchnią — np. szafy serwerowe centrum danych | Zewnętrzny | Zawiasy skrzydełkowe z otworami stożkowymi, mocowane na śrubie dwustronnej |
| Naczepy ciężarówek, przyczepy, sprzęt spożywczy | Wbudowane | Zawiasy spawane |
| Duże drzwi obudów — np. obudowy elektryczne | Zewnętrzny | Przykręcane zawiasy podnoszone |
| Zastosowania od małej do średniej wytrzymałości, takie jak podparcie paneli dostępowych i części systemu HVAC | Zewnętrzny | |
| Kasety na światłowody chroniące przed niewłaściwym obchodzeniem się ze światłowodami | Chowane | Zawiasy specjalistyczne |
Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek
Możliwość pobrania bezpłatnych plików CAD z rysunkami większości produktów. Możesz również zamówić darmowe próbki (obowiązują pewne wyjątki), aby upewnić się, że wybrany produkt jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.
Jeśli nie masz pewności, które zawiasy sprawdzą się najlepiej do danego zastosowania, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.
Zamów próbki lub pobierz bezpłatne pliki CAD już teraz.
Masz pytania?
Wyślij wiadomość e-mail na adres e-mail: info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji na temat idealnego rozwiązania do danego zastosowania 42 639 52 64 lub ... 65.