Kiedy warto stosować owijki i osłony kablowe
Owijka spiralna, spiralna owijka kablowa, spiralna owijka druciana lub spiralna rurka — niezależnie od nazewnictwa stanowią istotną ochronę.
Jest najczęściej stosowany z wiązkami kablowymi umożliwiając ich uporządkowanie i ochronę przed otarciami. Używa się do tego celu również plecionych rękawów kablowych, jeśli potrzebujesz jednak łatwego dostępu do przewodów podczas konserwacji lub naprawy, potrzebujesz spiralnej owijki kablowej, którą możesz rozwinąć bez pomocynarzędzi.
Owijki są wycinane spiralnie, dzięki czemu można poprowadzić kable w dowolnym miejscu z wiązki w innym kierunku. Istnieje możliwość nałożenia osłony spiralnej na utworzoną w ten sposób wiązkę. Jej konstrukcja umożliwia również uginanie się kabli, a nawet przemieszczanie się, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań zrobotyzowanych. Stosowanie owijki spiralnej nie tyczy się tylko kabli.
Spiralne osłony hydrauliczne chronią większość węży hydraulicznych, pneumatycznych i przemysłowych. Spiralna owijka jest idealnym rozwiązaniem do organizacji elastycznej wiązki okablowania. Istnieje nawet osłona spiralna do zastosowań wymagających większej wytrzymałości, na przykład do ochrony węży wykorzystywanych w górnictwie.
Osłona spiralna jest popularna w każdej branży obejmującej kable i węże, na przykład w branży motoryzacyjnej. Na przykład w branży motoryzacyjnej zastosowano spiralną owijkę do wiązkowania węży hydraulicznych w celu zapewnienia estetycznego wykończenia, jednocześnie chroniąc je przed przebiciem i otarciami.
Elastyczna spiralna owijka kablowa: branże i zastosowania
• Robotyka
• Produkcja zautomatyzowana
• Systemy elektroniki i sterowania
• Usługi komunalne
• Zespoły elektromechaniczne
• Komputerowe systemy sieciowe
• Branża motoryzacyjna
• Lotnictwo
• Budownictwo
Polietylen do ogólnych zastosowań
Niedroga folia polietylenowa idealnie nadaje się w zastosowaniach, w których odporność na wysokie temperatury nie jest wymagana. Jest niezwykle ekonomiczny, a w kolorze czarnym jest odporny na promieniowanie UV, dzięki czemu można go używać na zewnątrz. Bezpośrednie działanie promieni słonecznych nie pogorszy materiału, dlatego jest on popularny w branży budowlanej. Jest również stosowany przy budowie generatorów przemysłowych oraz w typowej zewnętrznej skrzynce przyłączeniowej.
Polietylen jest materiałem uniwersalnym nadającym się do stosowania w standardowych instalacjach elektrycznych, budownictwie panelowym i przemyśle elektronicznym.
Zasadniczo, właściwości polietylenu są następujące:
| Wytrzymałość na rozciąganie | 0.20 - 0.40 N/mm² |
| Odporność na działanie środków chemicznych | bez przerwania Kj/m ² |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 100 - 220 x 10-6 |
| Maks. ciągła temperatura użytkowania | 149EsF / 65EsC |
Odporność na działanie środków chemicznych:
| Dilute Acid | Doskonała |
| Dilute Alkalis | Doskonała |
| Oils and Greases | Umiarkowana (zmienna) |
| Aliphatic Hydrocarbons | Słaba |
| Aromatic Hydrocarbons | Słaba |
| Halogenated Hydrocarbons | Słaba |
| Alcohols | Doskonała |
Jak zainstalować spiralną owijkę kablową?
Następne pytanie brzmi prawdopodobnie: jak należy nakładać osłonę spiralną? To banalnie proste. Spiralne owijki do organizacji okablowania, nie wymagają żadnych narzędzi.
Krok 1. Określ średnicę zewnętrzną wiązki kablowej.
Krok 2. Używaj osłonki spiralnej o średnicy mniejszej niż wiązka w przeciwnym wypadku ześlizgnie się. Oferujemy szeroką gamę spiralnych osłon kablowych, więc wybór odpowiedniego produktu jest bardzo prosty.
Krok 3. Ogranicz potrzebną długość osłony spiralnej.
Wiedza: Sposób rozłożenia owijki wokół kabli zależy od wymaganej elastyczności wiązki. Jeśli zwiększasz przestrzeń pomiędzy spiralami, możesz dokładniej wygiąć kable. Z drugiej strony, im bliżej siebie osadzisz spirale, tym mniejszą elastyczność będziesz mieć, ale uzyskasz za to większą odporność na ścieranie i przebicie.
Krok 4. Zacznij owijać spiralną owijkę wokół wiązki kabli i przesuwaj się na drugi koniec. (Jest podobne do sposobu nakładania taśmy izolacyjnej.)
Krok 5. Jeśli chcesz poprowadzić kable poza wiązkę, zrób to teraz.
Jeśli w przyszłości będziesz chciał poprowadzić przewód innaczej, wystarczy że rozwiniesz spiralną owijkę na tyle, aby go wyciągnąć. Można go również używać ponownie do innych zastosowań.
Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek
Optymalizuj swój projekt, pobierając bezpłatne pliki CAD z interesującymi Cię rozwiązaniami. Możesz również zamówić darmowe próbki, aby upewnić się, że wybrana osłona przewodu jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Jeśli nie jesteś pewien, które rozwiązanie sprawdzi się najlepiej do danego zastosowania, nasi eksperci zawsze chętnie służą pomocą.
Zamów bezpłatne próbki lub pobierz bezpłatne pliki CAD.
Masz Pytania?
Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.