Essentra osiąga nowy kamień milowy — 100 milionów plomb wykonanych z tworzyw sztucznych pochodzących w 45% z recyklingu

Baner plomb zabezpieczających

Essentra Components rozszerza asortyment plomb zabezpieczających wytwarzanych przy użyciu materiału pochodzącego z recyklingu w co najmniej 45% do 100 milionów sztuk. Kolejne linie produktów z zakresu plomb zabezpieczających znajdują się również w fazie opracowywania i zostaną wdrożone pod koniec roku.

Nowe plomby polipropylenowe zmniejszą emisję dwutlenku węgla o około 40 % na jednostkę, pomagając klientom Essentra Components ograniczyć emisję dwutlenku węgla bez większych inwestycji.

Plomby zabezpieczające muszą zapewniać klientom pewność, że produkt nie został naruszony. Awaria plomby lub zawartych w niej materiałów może kosztować stratę produktów wartych miliony.

Kluczem do sukcesu plomb zabezpieczających jest wytrzymałość na rozciąganie. Projekt, produkcję i testy przeprowadzono w taki sposób, aby plomby stanowiły zabezpieczenie w opakowaniach wysyłanych na całym świecie. Plomby, są zazwyczaj stosowane w logistyce, przemyśle spożywczym i medycznym, zostały opracowane we współpracy z dwoma głównymi firmami logistycznymi, a do obiegu trafiło 100 milionów jednostek.

Po początkowym sukcesie produkty zostały wprowadzone na całym świecie i będą nadal produkowane w Rayong w Tajlandii. Od sierpnia tego roku firma Essentra rozpoczęła wymianę części w istniejącym łańcuchu dostaw bez dodatkowych kosztów dla klientów.

W ramach programu wymiany firma Essentra Components pomogła swoim klientom ograniczyć ślad węglowy bez potrzeby dodatkowych inwestycji. Dzięki wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu w naszych plombach firma Essentra szacuje, że zredukuje emisję gazów cieplarnianych o ponad 1000 ton CO2 rocznie.

Oczekuje się, że ogólne zużycie materiałów pochodzących z recyklingu w zakładzie w Rayong wzrośnie do 30 % do końca 2022r., z 13 % w 2021r. Firma Essentra oczekuje, że do końca 2023r. liczba ta wzrośnie do około 40 %.

Richard Sederman, dyrektor zarządzający APAC w Essentra Components, powiedział, że postępy w zakresie produkcji naszych plomb zabezpieczających stanowią ważny krok naprzód w zakresie komponentów z recyklingu: „Ten ekscytujący krok naprzód, stanowi postęp w kierunku osiągnięcia naszego celu neutralności węglowej. Dzięki innowacją w zastosowaniu nowych materiałów, takich jak te stosowane w plombach, możemy zapewnić, że więcej linii produktów będzie w przyszłości zrównoważonych.

“Oczywiście trwa wyzwanie związane z zabezpieczeniem surowców pochodzących z recyklingu, jednak ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami w celu dalszego opracowywania nowych produktów dla przyszłych branż.”

###