Essentra Components osiąga poziom 50/50 w użyciu materiałów pochodzących z recyklingu w stosunku do nowych tworzyw sztucznych w asortymencie produktów zLDPE
Wiodący globalny producent komponentów przemysłowych Essentra Components, osiąga zbilansowe 50% produkcji z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w ramach swojego asortymentu produktów z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE).
Dzięki temu niemal wszystkie produkty z LDPE opuszczające zakład Essentra w Kidlington w Oxford będą składały się z materiałów pochodzących z recyklingu w 50 %.
Ten kamień milowy stanowi kluczowy krok w kierunku uczynienia przemysłowych tworzyw sztucznych bardziej przyjaznych dla środowiska poprzez zmniejszenie ilości nowej granulatu plastikowego potrzebnego do produkcji. Osiągając ten kamień milowy, firma Essentra Components pokazała, że możliwym jest zastosowanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w komponentach o wysokich parametrach.
W ramach dążenia do ograniczenia emisji dwutlenku węgla firma Essentra Components eksperymentowała również z wyższymi domieszkami, a w miarę kontynuowania procesu pozyskiwania recyklatu wprowadzi je na swoje linie produkcyjne w odpowiednim czasie.
Richard Sederman, dyrektor ds. strategii oraz fuzji i przejęć w Essentra Components, powiedział, że kamień milowy pokazuje jednoznaczny dowód koncepcji zrównoważonej produkcji: „Osiągnięcie wskaźnika 50/50 jest niewiarygodnym osiągnięciem nie tylko dla naszego zespołu, ale również dla szerszej branży tworzyw sztucznych.
„Pokazaliśmy, że poleganie wyłącznie na nowych tworzywach jako podstawowy surowiec jest obecnie przestarzałą koncepcją. Poszerzenie łańcucha dostaw będzie w stanie zapewnić nam ciągłość dostaw odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Dzięki czemu będziemy mogli kontynuować wprowadzanie innowacji i zwiększanie użycia tych materiałów, co z kolei poprawia ślad węglowy procesów produkcyjnych zarówno naszych jak i naszych klientów”.
Essentra Components nie ustaje w pracach nad zredukowaniem wykorzystywania nowych materiałów. Badamy aktualnie inne obszary, w których mogą być wykorzystywane materiały pochodzące z recyklingu, w tym nylonu z recyklingu w swoich elementach złącznych.
###