Krótki przewodnik: Małe komponenty HVAC do Twojego projektu
Jednym z wyzwań stojących przed producentami HVAC i projektantami jest sposób tworzenia bardziej energooszczędnych urządzeń HVAC. Oszczędność pieniędzy klientów to tylko niewielka część równania — HVAC musi zmniejszyć swój wpływ na środowisko.
Części HVAC w Twoim projekcie nie ograniczają się do głównych komponentów. Małe komponenty HVAC odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu optymalnej wydajności urządzenia, zapewniając wymaganą wydajność.
Ale wszystkie one ze sobą współpracują, więc musisz wiedzieć, czym jest każda z tych części.
A co z małymi komponentami jednostek HVAC?
Przygotowaliśmy ten przewodnik, aby pokazać tych cichych bohaterów — innymi słowy małe, lecz niezbędne komponenty systemu HVAC. Należy pamiętać, że istnieje tak wiele różnych wariantów i typów systemów HVAC dla budynków komercyjnych, jak i mieszkalnych, dlatego jest też ten przewodnik ma postać ogólną. Jeśli projektujesz przemysłowe systemy HVAC do produkcji i magazynowania, musisz uwzględnić rodzaj towaru w zakładzie. Niektóre, produkty będą mieć szczególne potrzeby w zakresie wentylacji i klimatyzacji. Wszystko sprowadza się do zrozumienia przestrzeni, którą projektujesz.
Bezpłatne próbki i pliki CAD
Aby ułatwić Ci pracę, udostępniliśmy darmowe próbki większości naszych produktów, aby wypróbować je przed zakupem. Możesz również pobrać bezpłatne pliki CAD z naszymi rozwiązaniami, które pomogą Ci w projektowaniu.
Jakie są główne komponenty dla systemów HVAC?
Do głównych komponentów HVAC należą:
Piec: Istnieją różne typy HVAC, jak pokazują same piece. Generują ciepło zazwyczaj przy użyciu gazu, oleju lub energii elektrycznej. Komora spalania, zwane również palnikiem, zapala się gaz lub olej, pochodzący z systemu zasilania. Piece elektryczne wykorzystują wymiennik do ogrzewania powietrza. Przemysłowe nagrzewnice nie są bardzo wydajne, ale z drugiej strony nie wiążą się z spalaniem oparów, jak w przypadku gazu i ropy.
Kanały: Zazwyczaj wykonane z aluminium, komponenty kanałów HVAC są zarówno elementami grzewczymi, jak i pneumatycznymi, mimo że znajdują się poza systemem HVAC. Przenoszą ogrzane lub schłodzone powietrze do otworów wentylacyjnych w budynku, gdzie powietrze jest uwalniane. Kanały mogą biec przez podłogę, ściany, a nawet sufit. Kanały zasilające przenoszą powietrze do budynku, a linia powrotna odsyła powietrze z powrotem do pieca, gdzie można je ponownie podgrzewać lub schłodzić.
Wymiennik ciepła: To kolejna część systemu grzewczego. Wszystkie trzy typy pieców są wyposażone w wymiennik. Podgrzewa się go piecem na paliwo stałe lub energią elektryczną, zwanym piecem grzewczym. Powietrze jest wydmuchiwane z zewnątrz lub przez kanał powrotny przez wymiennik, który ogrzewa powietrze.
Silnik dmuchawy: element, który wdmuchuje klimatyzowane powietrze z pieca, pompy ciepła lub klimatyzatora przez kanały do domu lub budynku.
Filtry powietrza: Proces wymiany powietrza jest częścią systemu wentylacyjnego. Oznacza to, że filtry powietrza i kanały można uznać za części wentylacyjne. Ciepłe lub chłodne powietrze powracające do pieca, który ma zostać ponownie wykorzystane, jest czyszczone przez filtry usuwające kurz i inne cząstki.
Skraplacz: Elementy systemu klimatyzacji obejmuje skraplacz. Substancja chemiczna czynnika chłodniczego krąży przez układ, przekształcając się w gaz, gdzie jest odbierana przez skraplacz i chłodzona. Gdzie ponownie zamienia się w płyn i powraca następnie do cewki parownika. To właśnie tam wytwarzane jest zimne powietrze.
Cewka parownika: Znajduje się wewnątrz metalowej obudowy, zazwyczaj poza piecem i nazywana często się cewką pieca. Standardowo klimatyzacje zawierają dmuchawę, która, jak sama nazwa wskazuje, wdmuchuje gorące powietrze, z kanału powrotnego. Czynnik chłodniczy wysłany do cewki parownika rozprasza ciepło, chłodząc powietrze. Następnie jest ono dostarczane przez kanały do budynku. Tymczasem czynnik chłodniczy powraca z powrotem do skraplacza w celu schłodzenia.
Termostat: Zarówno elementy systemu ogrzewania, jak i AC polegają na termostatach, aby zapewnić komfortową temperaturę. Większość termostatów jest obecnie cyfrowa, ale opcje elektryczne lub mechaniczne są nadal powszechne. Termostat odczytuje temperaturę powietrza, a następnie sygnalizuje odczyt do reszty systemu tak, aby działał odpowiednio, ogrzewając, chłodząc lub utrzymując temperaturę.
Nowoczesne piece wymagają zapewnienia odpowiednich termostatów, aby móc korzystać z ich zmiennych mocy grzewczych i dystrybucyjnych.
Małe podzespoły jednostek HVAC
Przyjrzyjmy się teraz kluczowym komponentom umożliwiającym funkcjonowanie HVAC:
Termostat i panel sterowania
To serce systemu HVAC, więc zaczynijmy od nich. Pozostałe główne komponenty muszą być podłączone do przewodów, aby pobrać instrukcje z termostatów i paneli sterowania, dlatego należy pomyśleć o komponentach do płytek PCB.
Ceramiczne tuleje dystansowe bez gwintu
Ceramiczne tuleje dystansowe montowane ręcznie bez użycia narzędzi montażowych. Zakres temperatury roboczej od -40 °C do 1 700 °C.
Są to cienkie i giętkie tuleje dystansowe do płytek PCB zatrzaskują się i blokują. Po zamontowaniu płytki PCB można je odgiąć do tyłu w celu konserwacji lub naprawy. Do stosowania jako główka strzałkowa lub blokująca bagnetowa, w zależności od otworu. Nylon 6/6. Materiał klasy UL94 V-2. Zakres temperatur roboczych: od -40°C do 85°C.
Podkładki izolujące do tranzystorów charakteryzują się niską odpornością na przenoszenie ciepła i pełnią funkcję izolacji elektrycznej między urządzeniem zasilającym a metalowymi częściami.
Tuleje dystansowe do płytek PCB — niegwintowane/okrągłe/przelotowe
Te niegwintowane okrągłe tuleje dystansowe są montowane ręcznie bez użycia narzędzi. Dostępne w kilku różnych wersjach materiałowych, w tym z nylonu 6/6, w różnych rozmiarach.
Zestawy filtrów do wentylatorów
Zestawy filtrów do wentylatorów składają się z osłony wentylatora, która chroni wirnik wentylatora, pokrywy filtra, arkusza siatkowego i filtra filcowego. Stopień ochrony IP30 przed narzędziami i przewodami powyżej 2,5 mm.
Osłony diod LED do paneli sterowniczych HVAC przy pomocy świateł LED. Przeznaczone do mocowania standardowych diod LED T-1 3/4 i umożliwiają transmisję światła pod kątem 10 stopni. Dostępne z uszczelniającym pierścieniem O-ring lub bez niego, wykonane z wytrzymałego poliwęglanu. Zakres temperatur roboczych: -40 °C do 130 °C.
Piec
Jeśli w twoim piecu znajduje się termostat łączący się z panelem sterowania, patrz sekcja termostat i panel sterowania powyżej.
Opaski kablowe ze stali nierdzewnej
W przypadku przemysłowych rozwiązań HVAC, opaski kablowe ze stali nierdzewnej 316, stanowią idealne rozwiązanie, zapewniając wytrzymałość i trwałość. Opaski są samoblokujące i zapewniają łatwy montaż bez użycia narzędzi. Odporne na ekstremalne temperatury. Stosowane również przy dmuchawach.
Pistolety do opasek kablowych — opaski ze stali nierdzewnej
Sprawiają, że montaż opasek kablowych jest jeszcze szybszy i łatwiejszy. Ściśnięcie pistoletu powoduje zapięcie i zaciągnięcie opaski, zapewniając silne i trwałe mocowanie przewodów.
Aluminiowe zaciski przewodów typu P
Idealne do zabezpieczania, uziemiania i prowadzenia kabli. Pasują do wiązek kablowych o wymiarach 3,2 mm — 31,8 mm i zapewniają pewne zamocowanie śrubami #10/M5 lub innymi elementami złącznymi. Ten typ mocowania występuję również jako nylonowy zacisk kablowy wykonany z materiałów klasy UL94 V-2 i UL94 V-0.
Opaska kablowa — rolka nylonowa
Dwuczęściowe rozwiązanie do organizacji okablowania z przyciskiem blokującym zapewniającym wysoki poziom elastyczności. Dostępne w wersji z elastomeru lub czarnego nylonu 6/6 można owijać i mocować kable, tworząc pojedynczą wiązkę. UL94 HB.
Kanały wentylacyjne
Elementy systemu kanałów HVAC powinny zawierać rozwiązania zaprojektowane tak, aby ułatwiać montaż i kanałów wentylacyjnych.
Wkręty samogwintujące — łeb stożkowy ścięty
Śruba samogwintująca z łbem stożkowym ściętym z łbem punktowym umożliwia samogwintowanie śruby w panelu, przyśpieszając montaż łączników kanałów i ułatwiając proces. Wykonane z ekonomicznej stali miękkiej.
Nadaje się do stosowania z opaskami kablowymi o szerokości do 10.0 mm. Umożliwia instalatorowi szybkie zamocowanie opasek wokół wiązek kablowych.
Wymiennik ciepła
Należy wziąć pod uwagę maksymalną temperaturę roboczą komponentów w komorze wymiennika ciepła. Wymiennik ciepła pieca może osiągać do 170°C.
Chronią kable i przewody przed uszkodzeniami, jednocześnie zapewniając amortyzację przed drganiami. Plecione rękawy kablowe są odporne na rozpraszanie ciepła i wilgoci. Dostępne w różnych wersjach materiałowych, w tym z nylonu 6/6 o zakresie roboczym od -60°C do 160°C i poliestru, o zakresie temperatur roboczych od -50°C do 150°C.
Spiralna owijka kablowa to lekka i skuteczna owijka, która gwarantuje niedrogą ochronę węży i kabli. W przypadku użycia z kablami można je poprowadzić w dowolnym punkcie z wiązki do innego kierunku, zapewniając uporządkowanie i przejrzystość przestrzeni. Dostępne w wersji ze stabilizowanego cieplnie nylonu o temperaturze roboczej od -50°C do 150°C, polietylenu i LDPE, od -40°C do 85°C.
Nylonowe opaski kablowe stabilizowane cieplnie
Idealne do takich obszarów, jak wymiennik ciepła, gdzie jest wytwarzane lub obecne ciepło. Nylon 6/6. Materiał klasy UL94 V-2, zakres temperatur roboczych od -40°C do 200°C.
Zaślepki i nasadki chroń otwarte porty przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania. Od zatyczek z uchwytem centralnym po zatyczki zatrzaskowe— Essentra oferuje pełną gamę zabezpieczeń. Idealne również do skraplaczy.
Silnik dmuchawy
Wszystkie obracane urządzenia HVAC są narażone na drgania, co powoduje hałas. Zastanów się nad tymi rozwiązaniami w systemach i urządzeniach HVAC.
Śruby pasowane i przelotki tłumiące
Stosowane razem w celu pochłaniania drgań i tłumienia hałasu. Przepusty tłumiące ze śrubą wykonane są ze stali węglowej ocynkowanej, a przelotki wykonane są z gumy neoprenowej o temperaturze roboczej od -40 °C do 50°C.
Uchwyty tłumiące
Uchwyty tłumiące, nie tylko nadają się idealnie do stosowania w komorze silnika dmuchawy. W skraplaczu znajduje się sprężarka, które mocno wibruje. Problem z drganiami we wszystkich typach urządzeń HVAC, niezależnie od ich źródła, polega na tym, że dźwięk może poruszać się przez kanały wentylacyjne, tworząc chałas w budynku. Te uchwyty tłumiące pełnią funkcję odbojnika, pochłaniając drgania. Pomagają również ograniczać hałas. Wykonane z gumy neoprenowej i stali o temperaturach roboczych od -40 °C do 80 °C.
Również w przypadku silników dmuchawy:
Opaski na rzepy typu cinch z plastikową sprzączką
Paski z tkaniny nylonowej łatwo się ze sobą łączą. Idealne rozwiązanie do przewodów, które muszą być ze sobą mocno spięte, ale również od czasu do czasu wyjmowane i ponownie wkładane w celu konserwacji. Dostępne w wersjach o szerokości 24 mm, 28 mm i 33 mm.
Skraplacz
Komponenty do skraplacza HVAC, mogą być również stosowane w innych częściach Twojego projektu.
Są dostępne w rolkach, które można przycinać na odpowiednią długość i łączyć ze sobą. Idealne rozwiązanie do kabli, które muszą być ze sobą mocno spięte, ale od czasu do czasu wyjmowane i ponownie wkładane. Wykonane z LDPE. Zakres temperatur roboczych: -17°C — 104°C. Idealny również do silnika dmuchawy HVAC.
Uchwyty do opasek kablowych — mocowanie krawędziowe
Zapewnia dużą siłę trzymania po zamocowaniu do bocznej metalowej płyty HVAC, umożliwiając zamocowanie opaski kablowej. Nylon 6/6 z uchwytem wykonanym ze stali nierdzewnej 304. Materiał klasy UL94 V-2. Samoprzylepne uchwyty do opasek kablowych to kolejny dobry wybór.
Obejmy do węży ze śrubą typu T zapewniają niezawodne uszczelnienie przemysłowych rurek spustowych, które znajdują się na zewnątrz skraplacza. Idealne rozwiązanie do użycia ze wszystkimi wężami lub kablami, gdzie występują duże drgania, np. przemysłowymi systemami HVAC. Stal nierdzewna 301 W przypadku domowych urządzeń HVAC może okazać się, że plastikowe opaski zaciskowe węży będą wystarczająco mocne i łatwiejsze w montażu.
Cewka parownika
Przewody rozmieszczają się między płytami, dlatego potrzebne są również przelotki do ochrony.
Wytrzymałe plastikowe opaski kablowe wysokiej jakości są wyposażone w wbudowany system zamykania zapobiegający przypadkowemu rozpięciu. Ta zamykana opaska kablowa została wykonana z nylonu 6/6 klasy UL94 V-2.
Obudowa HVAC
Komponenty obudów systemów HVAC mogą różnić się w zależności od wymagań projektu. Mieszkalne, handlowe i przemysłowe systemy HVAC wymagają dedykowanych rozwiązań.
Zawiasy HVAC regulowane w 3 płaszczyznach
Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach dużych drzwi licowanych. Odlew cynkowy. Kolejnym znakomitym wyborem jest zawias skrzydełkowy, o zwiększonej wytrzymałości zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie, z ukrytymi śrubami montażowymi uniemożliwiającymi dostęp do zawiasu z zewnątrz.
Funkcjonalny zawias blokujący
Zawias i zamek dociskowy działają jako jeden element, umożliwiając dekompresję przed otwarciem drzwi. Łatwy w montażu. Umożliwia regulację drzwi i dokładne uszczelnienie, zapobiegając wyciekom lub wygodnemu zdejmowaniu drzwi. Idealne do przemysłowych i komercyjnych systemów HVAC. Nylon z trzpieniem ze stali nierdzewnej.
Uchwyty typu L
Uchwyty typu L na jeden klucz, różne klucze lub bez klucza, w różnych wersjach. Dostępne również uchwyty typu T. Aby uzyskać lepsze uszczelnienie w warunkach drgań, należy rozważyć stosowanie regulowanego uchwytu L z dociskiem klasy NEMA.
Rura falista do kabli — metalowa powlekana PVC
Elastyczny plastikowy kanał kablowy do kabli umożliwia prowadzenie przewodów zasilających i sterujących do urządzeń HVAC. Pasuje do systemów rur ochronnych ze stali galwanizowanej powlekanej PVC i akcesoriów do rur ochronnych. Wysoka wytrzymałość mechaniczna i wodoszczelność, dzięki czemu nadaje się do stosowania na zewnątrz.
Komponenty komercyjnych systemów HVAC obejmują uszczelki, takie jak uszczelki profilowane. Zapewniają dodatkowe uszczelnienie i tłumienie hałasu przed drganiami. Chronią również przed wnikaniem wilgoci i brudu. Dostępne w wersji z EPDM i PVC. Można również użyć taśmy uszczelniającej do zastosowań zewnętrznych.
Uchwyty zagłębione są dostępne w różnych wersjach i łatwo zatrzaskują się na miejscu. Idealne rozwiązanie do problemów związanych z bezpieczeństwem dzięki unikaniu ostrych krawędzi. Te plastikowe uchwyty zagłębione są wykonane z akrylonitrylu butadienu styrenu (ABS). Choć ABS może być stosowany na zewnątrz, jego trwałość jest dłuższa.
Bezpieczne zamykanie bez lutowania. Znane również jako nity zrywalne, pasują do paneli o różnych grubościach. Łatwy montaż poprzez umieszczenie korpusu w kształcie litery U w otworze i uderzenie młotkiem aby nit się zatrzasnął. Dostępne w różnych wersjach Nylon 6/6 o temperaturze roboczej od -40°C do 85°C.
Wibroizolatory — przemysłowe o zwiększonej wytrzymałości
Komercyjne i przemysłowe systemy HVAC generują duże drgania, ale można rozwiązać ten problem dzięki mocowaniom antywibracyjnym umieszczonym na spodzie obudowy zewnętrznej o zwiększonej wytrzymałości. Łącznik między płytowy o wysokiej wytrzymałości ogranicza wstrząsy i drgania nawet o 80%. Duża płytka oporowa zapewnia precyzyjne poziomowanie i zapobiega przesuwaniu się i ześlizgiwaniu z pozycji. Wykonane z gumy i stali.
Wibroizolatory — przemysłowe o zwiększonej wytrzymałości
Komercyjne i przemysłowe systemy HVAC generują duże drgania, ale można rozwiązać ten problem dzięki mocowaniom antywibracyjnym umieszczonym na spodzie obudowy zewnętrznej o zwiększonej wytrzymałości. Łącznik między płytowy o wysokiej wytrzymałości ogranicza wstrząsy i drgania nawet o 80%. Duża płytka oporowa zapewnia precyzyjne poziomowanie i zapobiega przesuwaniu się i ześlizgiwaniu z pozycji. Wykonane z gumy i stali.
Taśmy akrylowo-piankowe są odporne na manipulacje i idealnie nadają się do łączenia różnych metali oraz jako mechaniczne elementy złączne i wymiany spawania. • Szeroki zakres temperatury pracy Dostępne w 4 kolorach: przezroczystym, białym, szarym i czarnym. Odcinki przezroczyste sprawdzają się idealnie w zastosowaniach z akrylem i szkłem. Zakres temperatur roboczych: -28°C do 148°C.
Do ochrony kabli przechodzących między panelami przedziału wewnątrz HVAC, potrzebne są przelotki. Te przelotki kablowe zatrzaskują się, zapewniając szybką i łatwą instalację. Dostępne w różnych wersjach materiałowych: PVC i bardziej ekologicznej alternatywy TPE. Można również wybrać przelotki kablowe z EPDM i gumy termoplastycznej. Można również rozważyć przepusty odprężające podobne do przelotek, ale dodatkowo dodać dodatkowe elementy odprężające i izolacyjne kabli.
Te uchwyty, znane również jako uchwyty kablowe odprężające, umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Dostępne są różne rozmiary gwintów, kolory i gwinty montażowe. Wykonane z nylonu. Możesz również potrzebować nakrętek blokujących do dławnic kablowych.
Wibroizolatory — o zwiększonej wytrzymałości
Przykręcana stopka tłumiąca o zwiększonej wytrzymałości stanowi znakomite rozwiązanie do stosowania w sprzęcie systemów HVAC. Tłumią wstrząsy i ograniczają hałas oraz zapewniają znakomitą przyczepność do podłogi. Materiał: TPE.
Okienka inspekcyjne
Rama o grubości pasuje do otworów montażowych o średnicy. Umożliwia podgląd zegarów, zegarów i narzędzi z zewnątrz. Wykonane z wytrzymałego, w dotyku poliwęglanu.
Jednostronny uchwyt do szafek z otworem przelotowym mocuje się od przodu. Uchwyt prostokątny. Wykonanie z nylonu 6, wzmocnione włóknem szklanym 30 %.
Zacisk mostkowy dostępny w wersji asymetrycznej i symetrycznej. Wymagane w przypadku konieczności pełnego demontażu płyty. Wykonanie z nylonu 6, wzmocnione włóknem szklanym 30 % i stalową śrubą.
Przed zakupem pobierz darmowe pliki CAD i skorzystaj z naszych próbek
Pobierz bezpłatne pliki CAD i zamów darmowe próbki, dostępne w przypadku większości naszych artykułów. To świetny sposób, aby upewnić się, że wybrałeś dokładnie to, czego potrzebujesz. Jeśli nie masz pewności, który produkt sprawdzi się najlepiej, nasi eksperci zawsze chętnie służą radą.
Niezależnie od wymagań możesz liczyć na szybką wysyłkę. Zamów darmowe próbki lub pobierz darmowe pliki CAD.
Masz pytania?
Napisz na adres info@essentracomponents.pl lub porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu idealnie dostosowanym do Twoich potrzeb pod numerem +48 42 639 52 64.