Mik a csavarfejek, meghajtók és menetek?
A csavarfej és a csavarhajtás illetve a csavarmenet alapvető részei közötti különbség megértése segít időt megtakarítani az alkalmazásához megfelelő kötőelem kiválasztásában. Ebben az útmutatóban válaszolunk a kérdéseire, és végigvesszük mindazt, amit a csavarfej típusairól és hajtásairól tudni kell, valamint a kapcsolódó témákról. A következőket fogjuk lefedni:
- Mik azok a csavarfejek?
- Melyek a különböző csavarfejtípusok?
- Mire használják a különböző fejű csavarokat?
- A különböző fejű csavarok előnyei és hátrányai
- Mik azok a csavarhajtások?
- Csavarhajtások típusai
- Melyek a különböző csavarhajtások?
- A különböző csavarhajtások előnyei és hátrányai
- Mik azok a csavarmenetek és rögzítők?
- Csavarmenetek típusai
- Csavarmenet részei
Mik azok a csavarfejek?
Először is nézzük meg a csavart, ami itt látható. Nem minden csavar így néz ki, de segít megismerni, hogy melyek egy csavar részei.
A legegyszerűbb a fejjel kezdeni, amely a csavar funkciójának megfelelően lett kialakítva. Különböző csavarfejformákkal találkozhat, de alapvetően a fejek két kategóriába sorolhatók: süllyesztett és nem süllyesztett. A süllyesztett fejű csavar a felületbe simul, vagy kissé az alá kerül beszereléskor. A süllyesztett csavarokat úgy terveztük, hogy kúposak legyenek, így önmetsző módon behatolnak a rögzítendő anyagba. Erre példa a lapos csavarfej.
A nem süllyesztett csavar az ellenkezője. Kiálló fejű és nem kúpos. A süllyesztett fejű csavarok hajlamosabbak a sérülésre, mivel a kúpos rész szélesebb, mint a száruk, ami a csavar teste. A nem süllyesztett csavaroknál nyilvánvalóan ez nem jelent prolémát. A nem süllyesztett fejű csavarformákból is sokkal több van, köztük a kerek gombafejű vagy a rácsfejű.
Melyek a különböző csavarfejtípusok?
Számos csavarfejtípus közül választhat. A szükséges csavar típusa több tényezőtől függ, például a csavar céljától, amellyel később külön foglalkozunk majd. Egyelőre ismerkedjen meg a különböző fejekkel.
Szorító csavar
A gömb alakú csavar mély nyílással speciális típusú csavarfejnek számít. Más néven rögzítő csavarok, amelyeknek a csapágyfelületük jellemzően 10%-kal nagyobb, mint a trapézfejű csavaroké.
Lapos – hornyolt fejű csavar
Süllyesztett, zökkenőmentes felületű, vagy kissé a felszín alatt helyezkedik el egy hornyolt csavarfejjel. A lapos fejű csavartípusokat gyakran használják korlátokon, bútorokon és világítóberendezéseken, hogy ne sértse fel a ruhákat és a bőrfelületet, illetve esztétikai okokból. Az is kiderül, hogy a lapos fejű csavar általánosan használt rögzitőzsanéroknál. Továbbá népszerűek gipszkarton rögzítéshez is.
Domborúfejű csavar
A domború fejű csavarhoz hasonlóan a domború fejű csavar kerek teteje, magasabb és enyhén domború felülettel rendelkezik. Átmérőjének köszönhetően mélyebb nyílásokban is használható. A domború fej a magasságától eltekintve nagyon hasonlít a megemelt, hengeresfejű csavarhoz. Ezeket gyakran használják cserecsavarként.
Ovális fejű csavar
A gépmenetes csavar típusa, alapvetően lapos fej lekerekített felülettel — mindkettő süllyesztett. Az ovális fejű csavar a kapcsolóburkolatokhoz, a többi csavarral szemben dekoratív alternatívát jelent.
Domborúfejű csavar
A lencsefejű gépcsavarok különböző hajtásokban, például hornyolt vagy csillagfejű kivitelben kaphatóak. Ezek a csavarfejű profilok alacsonyak és nagyobb átmérővel rendelkeznek, mint a legtöbb csavar. Nagyobb nyomatékot biztosítanak a rögzítéshez és eltávolításhoz a fej peremének köszönhetően, amelyet enyhén megemelnek.
Hatlapfejű csavar
Gyakran összetévesztik a hatlapú csavarral, de nem azonos vele. A hatlapú csavar anyát használ, míg a hatlapfejű csavar egy csapos furatba van szerelve. Kapható hornyolt kivitelben vagy hornyolás nélkül is. A hatlapfejű csavar hat oldala nagyobb nyomatékot tesz lehetővé, mint más csavarok. A belső hajtású kerek fejű csavarokkal ellentétben a hatlapfejű csavart úgy kell felszerelni, hogy az erő a fej külső felületére hasson.
Kerek fejű csavar
Már nem olyan népszerű, mint korábban, napjainkban a legtöbb ember inkább a lencsefejű csavarokat választja. A kerek fejű csavar azonban mélyebb nyílással rendelkezik, mint a lencse. Még mindig használják bizonyos gépekben, de többnyire az a célja, hogy különleges esztétikai megjelenést biztosítson.
Gombafejű csavar
Más néven rácsfejű csavar. A gombafejű csavarok széles, domború fejjel rendelkeznek, hogy nagyobb csapágyfelületet hozzanak létre, miközben esztétikus megjelenést biztosítanak. Gyakran használják fémlemezek összekapcsolására, az alacsony profil segít ellenállni az illetéktelen behatolásnak.
Belső kulcsnyílású csavar
A névnek számos változata van, mint a sapkás fejű csavar, sapkás csavarfejű belső kulcsnyílású csavar, belső kulcsnyílású csavar és sapkás fejű belső kulcsnyílású csavar. Az egyik legerősebb csavarfej, a belső kulcsnyílású csavar nagy nyomatékkal és kiváló szorítóerővel rendelkezik. A kör alakú fej hatlapú behajtó nyílással rendelkezik, ezért a meghúzásához és kilazításához imbuszkulccsal kell rendelkezni. Ideális, ha korlátozott a hely és kiemelten fontos a nagy szilárdság.
Mire használják a különböző fejű csavarokat?
A süllyesztett csavarok használata hasonló — elsősorban ha sima, egy síkban lévő felületre van szükség. Ellenkező esetben a csavarfejek az alkalmazástól függően változnak, amint az alábbi példákban látható. Ne feledje, hogy a csavar elrejtéséhez csavarfej takaró is használható. Egy másik szempont: ha a csavarfejtől elektromos szigetelést vár el, válasszon műanyag csavarmenetet és csavarfejet.
● Szorítófejű csavarok
Ezt a csavarfejet gyakran használják könyvkötéshez vagy ideiglenesen rögzítendő anyagokhoz. Ipari alkalmazásaik korlátozottak, de kiválóan alkalmasak kis teherbírású elektromos berendezések rögzítésére és kis mechanikus alkatrészek összeszerelésére.
● A hornyolt laposfejű csavaroknak
A leghatékonyabb felhasználási módjai a famegmunkálás és a szekrények, például a zsanérok, fogantyúk és egyéb hardverek rögzítése. A fafeldolgozás népszerűsége az oka annak, hogy laposfejű facsavarként is ismert.
● Hengeres fejű csavarok
Egy újabb sokoldalú csavar. A lapos fejhez képest nagyobb csapágyfelületet és jobb fogást biztosítanak emelt fejüknek köszönhetően. A domborúakat leggyakrabban elektromos és elektronikus berendezésekben használják.
● Ovális fejű csavarokkal
Gyakran rögzítenek építőipari alkatrészeket, például kapcsolófedeleket, fogantyúkat és zsanérokat. Népszerűek az autóiparban is, különösen vázpanelek és szegélyek rögzítéséhez, amikor süllyesztett csavartípusokra van szükség a sima felületkezeléshez.
● Hatlapfejű csavarok
Csavarkulccsal szerelhetőek fel. A fej kiemelkedik és hat csatlakozási pontja van, ami megkönnyíti a meghúzást vagy eltávolítást – ez szűk helyeken is hasznos lehet, attól függően, mekkora kulcs szükséges hozzá. Elektronikai csavarként is népszerűek. Egyéb alkalmazások közé tartoznak a gépek és berendezések, például fogaskerekek és csigák.
● Kerek fejű csavarok
Kerek fejű csavarok A kerek fejű csavarokat olyan felületre szerelt alkalmazásoknál használják, ahol a csavarfejnek síkban kell lennie a felülettel vagy enyhén emelkedhet csak ki– például bútorok esetében. A kerek csavarfej sima, dekoratív megjelenést biztosít.
● Gombafejű csavarok
Ideálisak elektromos, vízvezeték- és HVAC-alkalmazásokhoz. Az ívelt, alacsony profilú fej megakadályozza az illetéktelen hozzáférést, miközben esztétikus tapintást biztosít.
● Belső kulcsnyílású csavarok
A belső kulcsnyílású csavarokat jellemzően a gyártás összeszerelősorain használják, különösen az autóiparban, a szerszámgépekben, a fémgyártásban és a bútorgyártásban.
A különböző fejű csavarok előnyei és hátrányai
A különböző csavarfejtípusoknak mind vannak előnyei és hátrányai is. Mindegyik konkrét célt szolgál, ezért nem minden csavar alkalmas bármilyen alkalmazásmódra. Ismerje meg az összes csavartípus előnyeit és hátrányait, mielőtt választana – így elkerülheti a kellemetlen meglepetéseket.
|
Csavarfej |
Előnyök |
Hátrányok |
|
Szorító |
– Nem állandó, így könnyen frissíthetőek a kézikönyvek és katalógusok – A fej alámetszése lehetővé teszi az elektromos alkalmazások vezetékcsatlakozását alul |
– Nem alkalmas nagyfokú feszültség és terhelés elviselésére (csak könnyű igénybevételhez) – Néha többe kerülhet, mint egy másik típusú csavarfej |
|
Lapos (hornyolt) |
– Süllyesztve ül, hogy ne érje el a bőrt, a ruhákat vagy a mozgó tárgyakat – Könnyen megmunkálhatók, ami gazdaságossá teszi őket |
– A hornyos kialakítás korlátozza az alkalmazható nyomatékot, így kevésbé biztonságos magasfeszültséggel működő alkalmazásokhoz – Túlhúzva meghúzódhat vagy a csavarhúzó csúszhat |
|
Hengeresfejű |
– Kisebb átmérő és magasabb profil, mint a kerek vagy lencsefej esetén, így hatékonyabbá teszi a mélyebb nyílásnál |
– Nem alkalmas nagy sebességű vagy nagy nyomatékú szereléshez |
|
Ovális |
– Alacsony profil – Dekoratív megjelenést biztosít
|
– A fej alakja nagy felületet hoz létre, amely nagyobb erőt igényel a csavar bevezetéséhez |
|
Kereszthornyos |
– Ellenáll a rezgésnek – Nagy illeszkedő felület a szilárd fogásért |
– Hajlamos a csúszásra – Nem olyan erős, mint a többi csavarfej, ezért nem használható nagy teherbírású alkalmazásokhoz |
|
Hatszögletes
|
– Az elérhető legnagyobb nyomatékú csavarfej – Ellenáll a rezgésnek
|
– Magas profilú – A hatlapú alak hasznos lehet szűk helyeken, de nem mindig előnyös A kulcs magas profilja és mérete helyet igényel |
|
Kerek |
– Dekoratív záró alkatrész felületre szerelhető alkalmazásokhoz |
– Alakja miatt nem képes olyan mértékű nyomatékátvitelre, mint más csavarfej-típusok, így kevésbé biztonságos nagy feszültséggel működő alkalmazásokhoz |
|
Gombafej |
– Nagyobb csapágyfelület – Dekoratív zárás |
– Kialakítása miatt nem ajánlott olyan helyeken használni, ahol nagy szilárdságra van szükség |
|
Hüvely |
– Ellenáll az illetéktelen behatolásnak – Kivételes szorítóerő, így kevesebb csavarra van szükség más csavarokhoz képest – Nagy nyomatékú csavarfejek a biztos fogásért
|
– Általában drágább, mint más csavartípusok – Nehéz lehet szűk helyeken használni |
Mik azok a csavarhajtások?
A csavarhajtás az alkatrész azon része, amely lehetővé teszi, hogy a csavart a helyére lehessen forgatni. A csavarfejen található. Gondoljon a csavar fejébe metszett alakra. Ezek a formák a csavarhajtó bevágások. A csavarhajtás határozza meg, hogy milyen típusú szerszámra van szükség a csavarnak a rögzítendő anyagba történő bevezetéséhez. A csavarhajtások általában a csavar felszereléséhez vagy eltávolításához használt szerszám típusára vonatkoznak.
A kereszthornyos fejű csavar ezt a nevet viseli, egyszerűen azért, mert a szereléshez csillagcsavarhúzóra van szükség. Ez egy olyan eszköz, amit szinte mindenki ismer. De a csillag a hajtásra utal, nem a fejre. A hajtható típusú csavar lehet például egy ovális fejű csavar csillagfejjel, míg a csillagfejű csavar bármilyen kereszthornyos fejjel.
Csavarhajtások típusai
Ismerje meg a csavarhajtások típusait és ismerje meg a közöttük lévő különbségeket.
Hornyolt
A hornyolt fejű csavar a legalapvetőbb hajtás, mivel egy bevágás van rajta, amelyet gyakran hornyolt csavarnak is neveznek. Erre példa a lapos fejű csavar. Kézi alkalmazánál használható a legjobban, mivel az elektromos szerszám könnyen elcsúszhat és megrongálhatja a környező területet.
Csillagfej
A két keresztnyílás megakadályozza, hogy a rögzítő túlhúzódjon. Egy bizonyos sebesség elérése után a csavarhúzó kicsúszik az illesztésből. Biztonságosabb, mint a hornyolt hajtás, és elektromos csavarhúzóval is használható. A pozidriv csavar hasonló, de egy plusz kereszt alakú bemetszéssel rendelkezik, amely csökkenti a kicsúszás esélyét. A kereszthornyos csavarhúzó beilleszthető a pozidriv fejbe, de a „pozidriv” csavarhúzó nem illeszkedik csillagfejbe.
Torx
Hatágú csillagkialakítás. A Torx nagyobb nyomatékot tesz lehetővé a csavarra más rögzítőelemekhez képest. A Phillips kialakítással ellentétben a csillagfejű csavarnak nincs olyan maximális nyomatéka, amely a csavarhúzó kitörését okozná. A csillaghajtású csavarfejek kevesebb felhasználói erőfeszítést igényelnek.
Hatszögletes
A hat érintkezési pont csökkenti a csavarhajtás kopását. A Torx meghajtókhoz hasonlóan a kialakítás is azt jelenti, hogy kisebb erőre van szükség a rögzítő behelyezéséhez, így csökkenti a felhasználó kifáradását más meghajtástípusokhoz képest. Ezek szűk helyeken is hasznosak, mivel szerszámok nélkül is behajthatóak.
Egyirányú
Manipulációmentes hajtásként is ismert, és csak egy irányba fordítható. Hornyolt csavarhúzóval helyezhető be, de csak speciális szerszámokkal távolítható el.
Robertson
Négyzetes csavarként is ismert, egy olyan típusú csavarfej, amely a fej közepén egy négyzet alakú aljzattal rendelkezik. A négyszögletes meghajtás nagyobb nyomatékot tesz lehetővé, így ideális olyan helyzetekben, amikor nagy húzóerőre van szükség.
Mire használják a különböző csavarhajtásokat?
Eggyes csavarhajtások jobban illeszkednek az adott alkalmazáshoz elérve ezzel a szükséges maximális teljesítményt. Ne feledje, hogy okkal léteznek különféle csavarhúzófejek. Például egy négyzetes csavarfejnek — vagy Robertson-csavarfejhez — Robertson csavarhúzóra van szüksége, de a hornyolt csavarhúzó képes hornyolt és egyirányú csavarokat is képes kezelni. A legjobb eredmény érdekében mindig a megfelelő csavarhúzót használja.
|
Csavarhajtás: |
Leghatékonyabb: |
|
Hornyolt |
Famegmunkálás és bútorozás |
|
Csillagfej |
Elektronika és készülékek |
|
Torx |
Magas szintű biztonságot, elektronikát, autóipar vagy számítógépes vezérlést igénylő alkalmazásokhoz |
|
Hatszögletes |
Elektronika, autóipar, építőipar és ipari berendezések, például szállítószalagok összeszerelése vagy alkatrészek rögzítése gépekbe. |
|
Egyirányú |
Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása olyan eszközöknél, mint a kapuk, rendszámtáblák vagy széfek |
|
Robertson |
Famegmunkálás, szekrények és könnyűszerkezetek |
A különböző csavarhajtások előnyei és hátrányai
A csavarfej szerinti hajtástípusok különböző teherbírással rendelkeznek, ellenállnak a kioldásnak és könnyen használhatóak különböző szerszámokkal. Az egyes csavarhajtások sajátosságainak ismerete segíthet biztosítani, hogy a munkához megfelelő csavart használja, ami hozzájárulhat a munka általános hatékonyságának, pontosságának és minőségének növeléséhez.
|
Csavarhajtás |
Előnyök |
Hátrányok |
|
Hornyolt |
– Egyszerű és olcsó – A csavar túlhúzásának megakadályozására tervezve |
– Hajlamony elcsúszni, ami károsíthatja a körülötte lévő anyagot. – A kopott csavarfej elkerülése érdekében óvatosan kell használni a kézi csavarhúzót |
|
Csillagfej |
– Különböző formákban, stílusokban és anyagkivitelben kaphatóak – Csavaros nyelves kivezetésre tervezve: a csavarhúzó túlzott nyomaték esetén kicsúszik a csavarfejből – Megakadályozza, hogy a csavarhúzó oldalra csússzon, védi az alkalmazást és a felhasználót |
– A kioldás tönkreteheti a csavar mélységét – A kialakítás megnehezíti a keményfába való befúráshoz szükséges nyomatékot – Széles körben elérhető: nem általánosan használt behatolásbiztos kialakítás |
|
Torx |
– A hatágú csillag alakú csavarfej nagy nyomaték mellett is jól teljesít. – Ellenáll a rezgéseknek – A fejek hat pozícióba helyezhetők, így hasznos lehet korlátozott helyeken, például motorokban és számítógépekben – Kevesebb igénybevétel és kopás a vezetőfejen – Manipulációbiztos – A rozsdás és korrodált csavarok könnyen eltávolíthatók |
– A kopott vagy deformálódott csavarok hatástalanok, ezért mindig cserélni kell – Pontosan a megfelelő méretű behajtóra van szüksége a csavar befogásához – A Torx-csavarhúzók drágábbak, mint más behajtótípusok – A stílusok és méretek korlátozott választéka
|
|
Hatszögletes |
– Széles körben használt, így könnyen elérhető – A kialakítás lehetővé teszi a nagy nyomatékot befogás nélkül – Olcsó gyártás – Nem valószínű, hogy az imbuszkulcs megrongálódik szereléskor |
– Nem olyan specializált, mint más csavarfejű rendszerek –A rögzítőelemeknek és a bitméreteknek egyezniük kell az összekapcsoláshoz |
|
Egyirányú |
– Véd az illetéktelen behatolás ellen – Szabványos hornyolt csavarhúzóval könnyen behajtható |
– Nehéz eltávolítani: speciális egyirányú behajtó szerszám szükséges a kicsavarozáshoz (bár más módszer például fúrás, vágás és a rögzítőfogók használata is működhet) |
|
Robertson |
– A kúpos mélyedés kiváló tapadást biztosít, csökkenti a nyelvkioldást és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy kézzel meghúzza – A négyszögletes meghajtás négy praktikus pozícióval rendelkezik — hasznos szűk sarkokban – Úgy terveztük, hogy megbirkózzon a nagy nyomatékkal anélkül, hogy kárt okozna
|
– Nehezebb lehet beszerezni – Pontosan a megfelelő méretű csavarhúzóra van szükség a csavar behúzásához |
Mik azok a csavarmenetek és rögzítők?
A csavargerincek a menetek — azok a spirálok, amelyek a csavar belső vagy külső átmérőjű felületén tekerednek. A külső meneteket apamenetnek nevezik, míg a belső meneteket, mint például az anyáknál, anyamenetnek. A menetek szorosan kapcsolódnak a rögzítendő anyaghoz, biztonságos mechanikus csatlakozást biztosítva. Úgy terveztük, hogy a csavar beilleszthető és elfordítható az anyagban. Ez a művelet szoros és biztonságos zárást hoz létre.
Csavarmenetek típusai
Csakúgy, mint a különböző típusú csavarok, különböző menetek vannak a csavarokon és más rögzítőelemeken. Mindegyik szolgál valamilyen célt. A négy fő menettípus a következő:
Standard (egységes vagy metrikus)
Az uniformizált csavarmenetek megfelelnek a szabványos tűréshatároknak és specifikációknak a különböző iparágakban. Gazdaságosak, kiváló értéket képviselnek és könnyen alkalmazhatóak. Mindkettő az uniformizált és a metrikus is egyaránt ugyanazzal a 60Ëš profillal rendelkezik. Az egységes szabványban a standard menetirány jobbkezes, ami azt jelenti, hogy ha a csavart a hegye felől nézzük, a menet az óramutató járásával megegyező irányba forog, onnan a csavar feje felé halad.
Négyzetes
A szögletes menetszögnek természetesen nincs szöge. Ez azt jelenti, hogy nincs az anyacsavarra nehezedő nyomás. A csavarok között a négyszögletes menetek a legkisebb súrlódást és a legnagyobb hatékonyságot nyújtják. Ezeket nehéz gyártani, így a költség magasabb, mint más csavartípusoknál. Erőátviteli alkalmazásoknál a négyzetes menetek gyakran megtalálhatóak a mechanikai folyamatokban.
Acme
Nagy teherbírású alkalmazásoknál az ACME menetek erősebbek, mint a nyíró négyzetes menetek. A 29Ëš menetszöggel az ACME menetek viszonylag könnyen gyárthatóak. Az alkalmazások eltérőek, de a csavarmenet leggyakoribb felhasználási területei közé tartoznak a szerszámgépek és a szállítószalagok.
Emelőtámasz
A támaszmenetek egy irányba rendkívül magas tengelyirányú tolóerőt bírnak el, ami nagy menetszilárdságot eredményez. Az alacsony súrlódásnak és nagy nyírószilárdságnak köszönhetően lakatanyákkal használva ezek a menetek megőrzik épségüket. A támasztómeneteket gyakran használják hidraulikus tömítésekhez olyan alkalmazásokban, mint az autóipar.
Csavarmenet részei
Egy standard menettel illusztráljuk, nézzük meg a csavarmenetek anatómiáját. A csavarmenetes terminológia ugyanaz, mint amit a csavarterminológiához használnak.
A menet
Mi a csavarmenet? Ez a csavarmenet egy pontjától a következő menet pontjáig való távolság. Hogyan lehet azonosítani a csavarmenet menetmagasságát: használjon menetmagasság-mérőt. Ellenőrizze az egyes formaméreteket a mérőeszközön az azonosított menethez képest. Ha a egy forma egyezik, a mérő megmutatja a menetemelkedés mértékét.
Menetszög
Más néven perem, a csavar menetszöge és a menet oldalai közötti távolság. Azt mutatja, hogy a menet mindkét oldala azonos szögben van. Az egységes menetek mindegyike 60°-os szöget zár be.
Mélység
A menetes címertől a gyökérig való távolság. Ezt a csavar tengelyére merőlegesen mérik.
Kisebb és Nagyobb átmérők
A csavarátmérő magában foglalja a menetet? Igen. Ahogy a nevek is mutatják, a nagy átmérő a csavar legnagyobb átmérője. A kis átmérő a menet legkisebb, alsó határértékű átmérője.
Osztókör átmérője
Ez a nagyobb és kisebb átmérők közötti távolság fele.
Gyökér
A menet horonya, amely megfelel a kisebb átmérőnek.
Gerinc
A menet felső felülete, amely megfelel a csavar fő átmérőjének.
A spirálvonal szöge
A menetszárnyként is ismert spirálvonal szöge a menet spirálvonalának és a menettengelyhez való viszonyának szöge. Kúpos menetben a spirál szöge a menet kúpos spirálvonalának és a menet tengelyének szöge. Egyszerű elgondolás a spirálvonal szögre nézve, hogy ez a csavar menete által kialakított alak.
Hogyan mérjük a csavarmenet méretet
Egyes csavarokhoz illeszkedő alkatrészekre van szükség, ami azt jelenti, hogy a csavarmenet méretére lesz szüksége. Ilyenek például a gépipari csavarok, amelyek rögzíthetők egy menetes furatba vagy egy anyával, valamint a rögzítő csavarok. A csavarmenet mérése attól függ, hogy metrikus vagy egységes csavarmenettel van-e dolga.
Az útmutatónkban többet megtudhat arról, hogy mi a különbség a metrikus és a standard rögzítők között
ISO metrikus csavarmenet
Ezt menetemelkedéssel jelölik milliméterben (mm). A két szomszédos menet közötti távolságot a csúcsaikon mérik. A kihívás itt a pontosság, az érintett az miliméternyi távolságok miatt, ezért használjon tolómércét. A csavarmenet méréséhez a csavar fő átmérőjét vegye figyelembe. Tegyük fel, hogy ez 6 mm, amely M6-ként jelenik meg. Tegyük fel, hogy a pálya 1 mm. A csavar M6 x 1 mm.
Ebben a példában az M6 csavarmenet 6 mm x 1 mm. A metrikus csavarmenet-méreteket mindig a fő átmérő és a csavarmenet menetemelkedése határozza meg.
Egységes csavarmenetek
Ezt menetenként (TPI) jelöljük. Ez a teljes menetek száma, amelyek egy hüvelyk méretű menetes hosszban jelennek meg. Tegyük fel, hogy belső kulcsnyílású csavarsapkája van. Az Ön TPI-je a fő átmérőre van rögzítve. Például, ha az átmérő ¼ hüvelyk, és a menetemelkedés (TPI) 20, akkor egy ¼–20 belső kulcsnyílású csavarról van szó.
Melyek a különböző csavartípusok?
Most, hogy jobban átlátja egy csavar részeit, nézzük meg a különböző csavarokat. Azért választottuk ezeket a típusokat, hogy képet adhassunk arról, hogy mennyiféle csavar létezik a különböző alkalmazásokhoz. A különböző típusú csavarok alapos áttekintéséhez nézze át a teljes kínálatunkat.
Trapézfejű gépcsavarok
● Különböző fejekkel és hajtásokkal
● Kapható Általában kisebb a legtöbb csavarnál
● Trapézfejű önmetsző csavar is kapható – az önmetsző csavar hegyes hegye saját meneteket hoz létre, mivel a rögzítendő anyagba hajlik
● Kiváló elektromos alkalmazásokhoz
Beállítócsavarok
● Különböző csavarfejű hajtású típusokban kaphatók
● Nem általánosan használt, mivel speciális csavarfunkciókat kínálnak, például nem párhuzamos felületeket tartanak egy másikkal szemben, úgymint egy tengely rögzítése a csatlakozóban vagy egy fogaskerékben a csúszás vagy elfordulás megakadályozása érdekében
Vállas csavarok
● Ha a pontos forgómozgás elengedhetetlen
● A vállszár csapágyként vagy perselyként működik vagy csúszó alkatrészek vezetőjeként
● Hatlapú foglalat a nagyobb nyomatékért
Poliamid recés fejű kézicsavarok
● Kézzel is meghúzható vagy kilazítható
● A nagy csavarfej lehetővé teszi a könnyű, szilárd fogást és -eltávolítást
● A felszerelés sebessége időt és költségeket takarít meg
● Rendszeres karbantartást igénylő alkalmazásokhoz (nem alkalmas szerkezeti projektekhez)
Belső kulcsnyílású csavarok
● Hatlapfejű gépipari csavar típusa – gyakran használják, amikor a felszerelési távolság korlátozott
● Nagy igénybevételű mechanikai és ipari gyártási alkalmazásokhoz
● Könnyen felszerelhető és kilazítható
● Kiváló szorítóereje van
Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt
A legtöbb megoldáshoz ingyenes CAD-ek állnak rendelkezésre, melyeket letölthet weboldalunkról. Ingyenes termékmintákat is kérhet, hogy megbizonyosodjon, hogy a kiválasztott termék pontosan az-e , amire szüksége van. Ha nem biztos benne, hogy melyik csavar működne legjobban az Ön termékével, szakembereink készséggel adnak tanácsot. Igényeitől függetlenül gyors szállításra számíthat
Kérjen ingyenes termékmintát vagy töltse le az ingyenes CAD-eket most.
Kérdése van?
Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy kérdéseivel forduljon szakértőinkhez a 06 1 610 5845 ös számon.