Vásárlói útmutató NYÁK-alkatrészekhez

NYÁK-alkatrészek vásárlói útmutatója

Melyik NYÁK-alkatrész a legjobb az Ön termékéhez, miközben költséghatékony is?

NYÁK-alkatrészek vásárlásakor számos tényezőt kell figyelembe venni. A költségek, a működési terület- és hőkezelés, a könnyű hozzáférhetőség és vezetőképesség mind fontos tényezők az elektromos megoldások kiépítésekor.

Az áramkörilap alkatrészek esetében az anyag és a szerelési típus kulcsfontosságú. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt próbálja ki – kérjen ingyenes termékmintát, hogy biztosíthassa csapata számára a tökéletes megoldást az alkalmazáshoz. Ingyenes CAD-eket is letölthet.

Az útmutató célja hogy segítséget nyújtson a vásárlóknak. Szakértőink mindig rendelkezésére állnak, ha tanácsra lenne szüksége. A NYÁK-állványok és távtartók, támoszlopok, panelvezető sínek, LED-rögzítők és tartók széles választékát is ajánluk figyelmébe.

Nyák-alkatrészek

Vessen egy pillantást az Ön számára is szükséges nyomtatott áramköri lap alkatrészekre:

NYÁK támaszok

Gyakran felszerelhető áramköri lapokra a fehér termékeken belül

Ha az Ön terméke folyamatos használatban van, megbízható összetevőkre van szüksége. Tartsa fenn a funkcionalitást és a végfelhasználói biztonságot a hőstabilizált és könnyen alkalmazható NYÁK-támoszlopainkkal.

NYÁK támtípusok:

  • A támasz típusa: öntapadós talp, élreteszelő, hátlapi reteszelő, csavaros reteszelő és bepattintós
  • A rögzítési módszerek változatosak, lefedik a fenyőfa rögzítést, a záródó nyílhegyes, záródó bajonett, negyedfordulatos és lapos támasztókoronggal

NYÁK támanyagok:

  • Acetál, poliamid, EPDM kivitelben kapható, lehetővé téve a -40°C (-40F) és 85 °C (185F) közötti hőmérsékleteket
Öntapadó NYÁK támoszlopok — bepattintós

Öntapadó NYÁK támoszlopok — bepattintós

  • Öntapadós hátoldalú nyák-támasz
  • Kioldó fül a gyors kioldáshoz
NYÁK támoszlopok — nyílhegyes bepattintós/bajonettzáras bepattintós

NYÁK támoszlopok — nyílhegyes bepattintós/bajonettzáras bepattintós

  • Bepattintós NYÁK-támasz
  • Gyorsan összeszerelhető a rakásolásos alkalmazásoknál
  • A bepattintós és bepattintós funkciók biztonságos tartást biztosítanak
NYÁK támoszlopok — lapos támasztókoronggal

NYÁK támoszlopok — lapos támasztókoronggal

  • Öntapadós NYÁK-támasz
  • Kioldó fül a gyors kioldáshoz
  • A lapos támasztókoronggal biztonságos támaszt biztosít
NYÁK támoszlopok — hatszögű/külső menetes/Mini

NYÁK támoszlopok — hatszögű/külső menetes/Mini

  • A külső menetes vég hatlapú anyával biztonságosan rögzíthető
  • Kioldható bepattintós rögzítő alacsony profillal
NYÁK támoszlopok — kétfogú bepattintós/kétfogú bepattintós/rugós

NYÁK támoszlopok — kétfogú bepattintós/kétfogú bepattintós/rugós

  • Bepattintós NYÁK-támasz
  • A támaszok a csapot a távtartóba illesztve rugóként működnek
  • Az alkatrész hajlítható, folyamatos támaszt ad a NYÁK-nak

Hogyan válassza ki a megfelelő NYÁK-szerelési típust?

A NYÁK-alkatrészek tervezésének részeként a megfelelő távtartó alkatrész kiválasztása kihívást jelenthet. Számos megfontolás, mint például a hordozófelület, az alkalmazás és az anyag a döntéshozatali folyamat kulcsfontosságú elemei. Azonban az egyik legfontosabb dolog a szerelési típus kiválasztása. Íme néhány példa az áramköri lap szerelési típusaira:

NYÁK Rögzítés típusa: menetes

Menetes nyák-alkatrészek

  1. Standard: Anya segítségével tartható a helyén, így kilazítható és újra behúzható rögzítést kínál.
  2. Alámetszett: a menetbe rögzítve biztonságosabb kapcsolatot biztosít.
  3. Önmetsző: az önmetsző menetnek köszönhetően nincs szükség záróalátétekre vagy anyákra.
NYÁK Rögzítés típusa: bepattintós

Bepattintós nyák-alkatrészek

Gyorsan panelbe vagy alvázfuratba nyomható, erős, de hatékony rögzítést biztosítva, amivel időt takaríthat meg a telepítés során.

Különböző típusok állnak rendelkezésre: élzár, bajonett és fenyőfa.

NYÁK Rögzítés típusa: bepattintós

Bepattintós NYÁK-alkatrészek

Panelbe vagy alvázfuratba nyomható, biztonságos, de könnyen kioldható rögzítést biztosít.

NYÁK Rögzítés típusa: benyomós/zsákfurat

Benyomós/zsákfuratos NYÁK-alkatrészek

A festett kivitelben is elérhető bordák biztonságosan tartanak különböző rögzítőfuratokhoz és könnyen bejut az alkalmazásokba térbeli korlátozásokkal.

NYÁK Rögzítés típusa: Öntapadós talp

Öntapadós talpú nyák-alkatrészek

A ragasztószalag kiküszöböli a szerelőfurat szükségességét, ezzel időt és helyet takarithatunk meg.

Mit kell még tudnia?

Tudja meg, hogyan lehethatékonyan megtervezni nyomtatott áramköri lapját.

NYÁK távtartók

Gyakran használják áramköri lapokon adatszekrényekben és fogyasztói elektronikában

Az alkalmazások gyakran korlátozott hellyel rendelkeznek, miközben sok alkatrészt kell elhelyezni bennük. Megoldásaink széles választéka sokoldalúságot, helyet és könnyű hozzáférést biztosít ügyfeleinknek.

Távtartók típusai:

  • Válasszon a különböző belső átmérőjű és hosszúságú változatokból, hogy megfelelő tartást biztosítson termékének. A NYÁK-állványok kaphatók külső-külső, belső-külső és belső-belső menetes változatban is
  • Elérhető testek: hatszögletű állvány, kerek állvány – továbbá kerek, kereszthornyolt test, amely lehetővé teszi a különböző meghúzási lehetőségeket
  • Elérhető még: metrikus menetes állvány, állvány szigetelő, önmetsző állvány és még sok más

NYÁK távtartó anyagai:

  • Kerámia távtartók, műanyag távtartók (hőstabilizált poliamid, módosított poliamid, acetál, PVC és polisztirol). Poliamid NYÁK-állványok, valamint üvegszál-erősítésű poliamid és poliamid sárgaréz betétekkel
Kerámia szigetelő gyöngyök

Kerámia szigetelő gyöngyök

  • Nincs szükség menetes távtartóra vagy szerelőeszközre – kézzel alkalmazható
  • Használható különböző alkalmazásokhoz
NYÁK-távtartó – menet nélküli/kerek/átmenő

NYÁK-távtartó – menet nélküli/kerek/átmenő

  • Menet nélküli távtartó
  • Nincs szükség szerszámra– kézzel alkalmazható
  • A kerek távtartók számos anyagkivitelben kaphatók
NYÁK-távtartó — bepattintós

NYÁK-távtartó — bepattintós

  • A poliamid NYÁK-távtartó megtámasztja az erősen terhelt nyomtatott áramkörilapot
  • Nincs szükség átmenő furatra a táblán
  • Karimás talp a lemez stabilitásához
NYÁK-állványok — kerek/metrikus menetes/szigetelő/poliamid és sárgaréz

NYÁK-állványok — kerek/metrikus menetes/szigetelő/poliamid és sárgaréz

  • Belső/belső menetes kerek állványok
  • Metrikus poliamid távtartók sárgaréz betétekkel
  • Nincs szükség szerelőeszközre – kézzel alkalmazható
  • Ideálisak olyan helyeken, ahol nagy mechanikus erőre van szükség
  • Erős, szigetelt távtartást biztosít nagy teljesítményű elektronikus alkalmazásokhoz
  • Külső/külső menetes kerek távtartók, külső/belső menetes távtartók is elérhetőek
NYÁK-állványok — hatszögű alsó/szigetelő/poliamid és sárgaréz

NYÁK-állványok — hatszögű alsó/szigetelő/poliamid és sárgaréz

  • Külső menetes hatszögletű állványok
  • Nincs szükség szerszámra– kézzel alkalmazható
  • Ideálisak olyan helyeken, ahol nagy mechanikus erőre van szükség
  • Erős, szigetelt távtartást biztosít nagy teljesítményű elektronikus alkalmazásokhoz
NYÁK-állványok — hatszögű/menet nélküli/önmetsző

NYÁK-állványok — hatszögű/menet nélküli/önmetsző

  • Belső menetes állványok
  • Az önmetsző csavar metszi a műanyagot az erős tartásért
  • Hatszögletű test
Belső/belső menetes rögzítésű távtartó – hatszögű véggel, metrikus-menetes, szigetelő, poliamid/sárgaréz

Belső/belső menetes rögzítésű távtartó – hatszögű véggel, metrikus-menetes, szigetelő, poliamid/sárgaréz

  • Kerek poliamid állvány hatszöletű alsó résszel
  • Nincs szükség szerszámra– kézzel alkalmazható

NYÁK panelvezető sínek

Gyakran használják áramköri lapokhoz elektromos szekrényben

A hozzáférés alapvető fontosságú az elektromos kábelszekrényekben. Biztosítsa, hogy az áramkörök teljesen hozzáférhetők legyenek a könnyen felszerelhető és eltávolítható NYÁK-panelvezető síneink és áramköri kártyakiemelőink széles választékával.

Kártyavezető típusok:

  • Különböző szerelési irányokban kaphatóak. A szerelési módszerek a csavaros panelvezető sínektől, bepattintós, öntapadós, benyomós panelvezető sínekig terjednek, féltartós vagy eltávolítható zárási funkcióval.

Panelvezető anyagok:

  • Az anyagopciók közé tartozik az acetál, rozsdamentes acél, polisztirol, poliamid, polikarbonát, PVC és ABS, amely -40°C (-40F) és 140°C (284F) közötti üzemi hőmérsékletet biztosít.
NYÁK panelvezető sínek — függőleges/menetes/műanyag tüske

NYÁK panelvezető sínek — függőleges/menetes/műanyag tüske

  • NYÁK függőleges panelvezető sín
  • Záró menetes műanyag tüske NYÁK-lapok tartásához
  • Ujjal könnyen rögzíthető és levehető tüskék
  • A feszítősínek függőlegesen tartják a lemezeket
  • A kettős csatorna lehetővé teszi az egymás melletti szerelést
NYÁK panelvezető sínek — függőleges/bepattintós/reteszelt/reteszelt

NYÁK panelvezető sínek — függőleges/bepattintós/reteszelt/reteszelt

  • Függőleges rögzítésű NYÁK panelvezető sín
  • A reteszelő fül biztonságosan rögzíti a panelt
  • A feszítősínek négyszögletes furatba szerelhetők az elfordulás megakadályozása érdekében
  • Gyorsan, könnyen szerelhető
NYÁK panelvezető sínek — vízszintes/öntapadós/rögzítés nélkül

NYÁK panelvezető sínek — vízszintes/öntapadós/rögzítés nélkül

  • NYÁK-lemez szereléséhez szűk helyeken
  • Támogatja a vízszintes szerelést
  • Az öntapadós rögzítők nagyobb stabilitást biztosítanak
NYÁK panelvezető sínek — vízszintes/ragasztós/rögzítés nélküli/becsúsztatós/egyoldalas

NYÁK panelvezető sínek — vízszintes/ragasztós/rögzítés nélküli/becsúsztatós/egyoldalas

  • Innovatív vízszintes szerelési mód
  • Erős rögzítés bármilyen panelszélességhez
  • A nyomtatott áramköri kártyák egyszerű beszerelése és kiemelése
NYÁK panelvezető sínek — vízszintes/bepattintós/mély csatornás

NYÁK panelvezető sínek — vízszintes/bepattintós/mély csatornás

  • Panelvezető sínek poliamid 6,6
  • A horony mélysége lehetővé teszi a maximális NYÁK-rögzítést
  • Ideális erős rezgéshez és rázkódáshoz

LED HARDVER

Gyakran használják áramköri lapokon berendezéseken, háztartási cikkeken, szürke vagy fekete színű termékeknél

Biztosítsa a termékminőséget és ellőze meg a hibás működést olyan könnyen felszerelhető megoldásokkal, amelyek hatásos és vonzó megjelenést biztosítanak. 

LED-alkatrészek típusai:

  • LED-es termékeinkből a lehető legtöbbet hozhatja ki, beleértve az alábbi kategóriákat: LED-optikatartó, LED-fénycső, LED-fényrögzítő és LED-távtartó
  • A LED-rögzítők könnyen bepattinthatók így könnyű őket alkalmazni, illetve lehetőséget adnaka felhasználóknak, hogy a LED-eket függőleges vagy 90 °-os szögben rögzítsék

A LED távtartók alkalmazkodóképessége:

  • Úgy terveztük, hogy magasságvezérlést és vezetéktartást biztosítson számos LED-típussal, a NYÁK-nak megfelelően kialakítva
LED optika tartó

LED optika tartó

  • A LED lencsetartó szabványos 5 mm LED rögzítésére használható, miközben 10°-os szögben továbbítja a fényt
  • Tömítő O-gyűrűvel vagy anélkül
LED fénycső

LED fénycső

  • Sima vagy domború homlokfelülettel kaphatók
  • LED ESD (elektrosztatikus kisülés) védelmet nyújt
LED-rögzítő — 90°-os szög

LED-rögzítő — 90°-os szög

  • A LED-eket 90 °-os szögben szerelheti fel
  • Kézzel könnyen rögzíthető
LED távtartók – hengeres, metrikus távtartók

LED távtartók – hengeres, metrikus távtartók

  • Három különböző típus 3 mm és 5 mm LED típusokhoz
  • Magasságszabályozást biztosít
  • Vezetéktartás és -stabilitás
LED távtartók - négyzet alakú

LED távtartók - négyzet alakú

  • Minimalizálja az eltolódást és a magasság változást
  • Biztosítja a termékek egységességét és egyszerű előállítását
  • A szögletes kialakítás ideális döntött alkalmazásokhoz
LED Spacers - Round, Imperial Spacers, Moulded, 5mm

LED távtartók — hengeres, régi brit mértékegység szerinti távtartók, öntött, 5 mm

  • A belső kúpos elválasztóelemek megakadályozzák, hogy a vezetékek rövidzárlatot okozzanak
  • Minimalizálja az eltolódást és a magasság változását
  • Biztosítja a termékek egységességét és egyszerű előállítását

Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt a kiszemelt terméket

A legtöbb termékünkhöz ingyenesen letölthető CAD-fájlok állnak rendelkezésre, illetve ingyenes termékmintát is kérhet (bizonyos termékek kivételével) így ellenőrizni tudja, hogy a kiválasztott termék minden igényének megfelel-e.

Ha segítségre van szüksége a megfelelő termék kiválasztásában, szakembereink készséggel állnak rendelkezésére. 

Kérje termékmintáit, vagy töltse le az ingyenes CAD-fájlokat. 

Kérdése van? 

Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy kérdezze szakértőinket a 06 1 610 5845-ös számon