NYÁK-alkatrészek teljes útmutatója
Mi a nyomtatott áramköri lap?
A nyomtatott áramköri lap (NYÁK) egy fizikai technológia, amely lehetővé teszi elektromos vagy adatáramkörök összeszerelését vízszintes anyagrétegre.
Miért fontosak a NYÁK-alkatrészek?
Adatszekrények, háztartási gépek, irodai berendezések, kábelösszekötő dobozok vagy bármi, ami elektronikát érint, a NYÁK-alkatrészek a projekt szerves részei. Az útmutató segít megérteni a nyomtatott áramköri lap teljesítményét növelő különböző alkatrészeket.
Nyomatékosan javasoljuk, hogy vásárlás előtt próbálja ki az elektronikus áramköri kártyához szükséges hardvert – kérjen ingyenes termékmintákat, hogy biztosíthassa, hogy azok megfelelnek az alkalmazásához. Ingyenes CAD-eket is letölthet, amelyek segítenek az alkalmazás és az áramköri lap tervezésében.
Melyek a megfelelő NYÁK-alkatrészek a projektjéhez?
Az alábbiakban bemutatjuk a különböző típusú NYÁK-hardvereket, amelyeket érdemes figyelembe vennie, valamint néhány információt az alkalmazásokról és anyagokról. Ha már tudja, hogy mit keres, akkor máris odaléphet:
|
HARDVER ÉS ALKALMAZÁSOK |
A táblázat kiemeli a hardver használatát alkalmazás szerint |
|
NYÁK |
Emelje meg, támassza alá és helyezze el a NYÁK-ot egy felület fölé |
|
Panelvezető sínek |
NYÁK-ok eltávolítása és cseréje (a „kártya” magára a kártyára vonatkozik) |
|
NYÁK szerelőblokkok |
NYÁK-ok felszerelése az alvázra a berendezésen belül |
|
Biztosítéktokok |
Szigetelést és védelmet nyújt a szennyeződéssel és folyadékokkal szemben |
|
NYÁK ventilátor tartozékok |
A NYÁK-ok túlmelegedésének megakadályozása |
|
NYÁK LED-alkatrészek |
NYÁK LED-világítás kezelése |
|
NYÁK-átvezető gyűrűk |
NYÁK-ok rögzítése |
|
Tranzisztorszigetelők |
Hatékony hőátvitel a tranzisztorok és a hűtőbordák között |
|
Az anyagok áttekintése |
Egy pillantás a NYÁK-alkatrészeket előállító anyagok erősségeire és néha gyengeségeire |
NYÁK-alkalmazások
Jó kiindulópont, ha megnézzük, milyen megoldásokat használnak bizonyos alkalmazásokhoz.
|
Megoldások |
Fogyasztói elektronika és irodai gépek |
Ügyfélberendezések |
Adatszekrények |
Elektromos szekrények |
Autóipar |
|
NYÁK-támaszok |
✔ | ✔ |
✔ |
✔ | ✔ |
|
NYÁK-távtartók |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Panelvezetők, kitolók és kiemelők |
✔ |
|
✔ | ✔ |
|
|
NYÁK-szerelőblokk |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
NYÁK-ventilátortartozékok |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
NYÁK LED-alkatrészek |
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ |
|
NYÁK-átvezető gyűrűk |
✔ |
|
✔ |
✔ |
✔ |
NYÁK-alkatrészek
A hardver kiválasztása előtt hasznos lehet, ha elolvassa, hogyan biztosíthatja a sima NYÁK-összeszerelést. Az információk segítenek eldönteni, hogy mely alkatrészeket használja. Ellenkező esetben most vessünk egy pillantást a szükséges hardverekre.
NYÁK-támaszok
A NYÁK-támaszok, más néven NYÁK-támoszlopok és NYÁK-támpillérek, azt teszik, amit a nevük sugall: támogatják a NYÁK felszerelését. Ezt úgy teszik, hogy csatlakoztatják a NYÁK-lemezt a kívánt felülethez. Ezenkívül a szigetelésnek és az elektromos átvitel elleni védelemnek is részét képezik, miközben biztonságosabb, stabilabb tartást biztosítanak. Az anyagok tekintetében a műanyag és a fém közül választhat. A műanyagok könnyebbé teszik a NYÁK-ot, és lehet, hogy előnyben részesíti a legtöbb ilyen támasz által kínált könnyű telepítést.
Melyek a különböző NYÁK-szerelési típusok?
A szerelési lehetőségek eltérőek, többek között öntapadós, élzáró, visszafelé záró, csavaros reteszelő és bepattintós. Vessünk egy pillantást az elsődleges kategóriákra: reteszelő és bepattintós. Vessünk egy pillantást az elsődleges kategóriákra:
Menetes
- Standard: Anya segítségével tartható a helyén, így kilazítható és újra behúzható rögzítést kínál.
- Alámetszett: a menetbe rögzítve biztonságosabb kapcsolatot biztosít.
- Önmetsző: az önmetsző menet miatt nincs szükség záróalátétekre vagy anyákra.
Csapó rögzítő
Gyorsan panelbe vagy alvázfuratba nyomható, erős, de hatékony rögzítést biztosítva, amivel időt takaríthat meg a telepítés során.
Különböző típusok állnak rendelkezésre: élzár, bajonett és fenyő.
Bepattintós
Panelbe vagy alvázfuratba nyomható, biztonságos, de könnyen kioldható rögzítést biztosítva.
Benyomós/zsákfurat
A bordák biztonságosan tartanak különböző rögzítőfuratokhoz festett kivitelben, amely könnyen bejut az alkalmazásokba térbeli korlátozásokkal.
Öntapadós alapzat
A ragasztószalag kiküszöböli a szerelőfurat szükségességét, ezzel idő- és térhatékonyságot biztosít.
Példák a NYÁK-támaszokra:
Szükséglet
Gyorsan és könnyen szerelhető
Megoldás
Öntapadó NYÁK-támaszok – nem záródó
Miért?
- Kétoldalas öntapadós hátoldalú NYÁK-támasz
- Kioldó fül a gyors szereléshez
- Hozzátapad a panelhez, de egy kiemelővel lefeszíthető
- Poliamid
- UL94 V-2 minősítésű
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C
Szükséglet
Könnyű szerelés a nagyobb mechanikai szilárdságért
Megoldás
NYÁK-támaszok – záródó/könnycsepp alakú/külső menetes
Miért?
- A külső menetes vég hatlapú anyával biztonságosan rögzíthető
- A felső végén egy kis, alacsony profilú, bepattintós könnycsepp alakú orr tartja a NYÁK-ot
- Poliamid 6/6
- UL94 V-2 minősítésű
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C
Szükséglet
Több tábla csatlakoztatása, vagy ha a panel hátoldala nem könnyen hozzáférhető
Megoldás
NYÁK-támaszok – kétfogú bepattintós/kétfogú csapó rögzítő
Miért?
- Mindkét végükön két alacsony profilú villával rögzíthetők.
- Az egyik oldalon záródó, a másik oldalon oldható csapó rögzítő
- Több típusuk rendelhető
- Poliamid 6/6
- UL94 V-2 besorolású; egyedi alkatrészként is gyártható az UL94 V-0-ban
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C
NYÁK-távtartók
A NYÁK-távtartók segítenek a NYÁK-ra szerelni az áramköri lap alkatrészeinek helyét és pozicionálását a NYÁK-on belül. Mindkettőnek azonos alakja lehet. Hatlapú állványt vagy hatszögletes távtartót kaphat. Választhat kerek állványt és kerek távtartókat is.
Tehát pontosan mi a különbség? A távtartók menet nélküli, átmenő furattal rendelkeznek. Az állványok mindkét végén menetes, külső és belső kivitelben kaphatók. Néha látni fogja a „menetes fém furatos távtartók (hengeres)” leírást. Ez egy állvány, mert menetes. A lényeg az, hogy a céljuk ugyanaz. A különbség abban rejlik, hogy menetes-e vagy sem.
ANYAGOK: MŰANYAG, FÉM VAGY KERÁMIA?
Az anyagok eltérőek. Használjon kerámia távtartókat rendkívül magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz. A NYÁK-műanyag távtartók, mint például a poliamid NYÁK-állvány, jól ellenállnak a korróziónak, és költséghatékonyak a tömeggyártásban, miközben jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. A fém helyett ez az előnyben részesített választás, ha könnyű alternatívára van szüksége.
Példák a NYÁK-állványokra és -távtartókra:
Szükséglet
Erős, szigetelt távtartás nagy teljesítményű elektronikus alkalmazásokhoz
Megoldás
NYÁK-távtrtók – kerek/metrikus menetes/szigetelő/poliamid és sárgaréz
Miért?
- Belső/belső menetes kerek távtartók
- Nincs szükség szerelőeszközre – kézzel alkalmazható
- Mechanikai hatásoknak ellenáll
- Metrikus poliamid távtartók sárgaréz betétekkel
- Poliamid 6/6
- UL94 V-2 minősítésű
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C
Szükséglet
Jó szigetelés a rögzítőcsavarhoz
Megoldás
NYÁK-távtartó – menet nélküli/kerek/átmenő
Miért?
- Nem menetes távtartók
- Kerek távtartók az alábbi kivitelben:
- Poliamid 6/6, működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C, UL94 V-2
- Hőstabilizált poliamid, fekete, UL94 V-2, működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 125 °C
- Módosított poliamid, UL94 V-2, működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 65 °C
- Acetál, UL94 HB, max. működési hőmérséklet: 85 °C
- PVC, UL94 V-0, működési hőmérséklet-tartomány: 0 °C – 50 °C
- Polisztirol, UL94 HB, max. működési hőmérséklet-tartomány: akár 75 °C
- Polietilén, maximális működési hőmérséklet 65 °C-ig (149F)
- Polioximetilén, maximális működési hőmérséklet 85C-ig (185F)
Szükséglet
Erős, szigetelt távtartás nagy teljesítményű elektronikus alkalmazásokhoz
Megoldás
Miért?
- Külső menetes rögzítésű hengeres távtartók
- Kézzel szerelhető; nincs szükség szerelőeszközre
- Ideálisak olyan helyeken, ahol nagy mechanikus erőre van szükség
- Kerek poliamid távtartók sárgaréz betétekkel
- Külső/belső menetes hatszögletű állvány szigetelésként rendelhető
- UL94 V-2 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C
Szükséglet
Egyszerű felszerelés
Megoldás
NYÁK-távtartók – hatszögű/menet nélküli/önmetsző
Miért?
- Hatlapú belső menetes, átmenő furattal
- Önmetsző állvány – a csavarmenettel a műanyag erősen rögzíthető
- Poliamid 6/6
- UL94 V-2 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C
Panelvezetők
A NYÁK-panelvezetők áramköri lapok szűk helyeken való rögzítésére használhatók. Ennek egyik példája a NYÁK-rack. Használjon az alkalmazásában függőleges NYÁK-panelvezetőt vagy vízszintes vezetőt a NYÁK-ok szerelési irányától függően. A panelvezető síneket gyakran használják helytakarékosságból és a lapok meghajlásának megakadályozására. Könnyen felszerelhetők, és néhányuk öntapadós hátoldallal rendelkezik, míg mások zárást biztosítanak. Mindkettő nagyobb stabilitást ad a NYÁK-nak. Ezen kívül, néhány lehetőség segít, ha a NYÁK-nak védelmet kell nyújtania az ütés és a rezgés ellen.
PÉLDÁK:
Szükséglet
Ellenáll az ütésnek és a magas rezgésnek
Megoldás
NYÁK-panelvezetők – vízszintes/bepattintós/mély csatornás
Miért?
- Vízszintes panelvezető sínek poliamid 6/6
- Lehetővé teszi a maximális NYÁK-rögzítést
- A nyomtatott áramköri kártya vastagsága lehet: 1/16", 3/32" vagy 1/8"
- UL94 V-0 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 65 °C
Szükséglet
Hozzáadott stabilitás
Megoldás
NYÁK-panelvezetők – függőleges/bepattintós/záródó
Miért?
- Függőleges rögzítésű NYÁK-panelvezető
- A bepattintós záródó fülek stabilabban tartják a lapot a helyükön
- A dupla csatornás feszítősínek lehetővé teszik az egymás melletti szerelést
- Poliamid 6/6
- UL94 V-2 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C
Szükséglet
Nagyobb stabilitás a párhuzamos szereléshez
Megoldás
NYÁK-panelvezetők – vízszintes/ragasztós/rögzítés nélküli/becsúsztatós/egyoldalas
Miért?
- Műanyag NYÁK-panelvezetők – poliamid
- Innovatív vízszintes rögzítési mód
- Erős rögzítés bármilyen panelszélességhez
- A nyomtatott áramköri kártyák egyszerű beszerelése és kiemelése
- UL94 V-0 minősítésű
- Maximális üzemi hőmérséklet-tartomány 65ËšC (149ËšF)
KÁRTYAKIEMELŐK ÉS HÚZÓK
A kártyakidobó, más néven húzó, betét és elszívó, fel van szerelve, hogy enyhítse a NYÁK-nak és áramköreinek stresszét azáltal, hogy segít eltávolítani a kártyát a korlátozott területekről. Magára a kártyára van szerelve, fogantyút biztosítva, hogy a szerelő ki tudja húzni a kártyát, elkerülve az áramköröket. Lényegében a kártyakiemelő karként működik. Mechanikus erőt alkalmaz egy vezetőállvánnyal vagy alvázzal szemben.
Az áramköri kártyahúzó NYÁK-hoz csatlakozik, hogy segítsen kihúzni és visszahelyezni a helyére. Ezeket akkor használják, amikor nehéz behelyezési és kihúzási problémákkal néz szembe, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a nagy NYÁK-okat és a szorító többcsapos élcsatlakozókat kell eltávolítania.
PÉLDÁK A KÁRTYAKIDOBÓKRA ÉS -KIEMELŐKRE:
Szükséglet
Megkönnyíti a kártya kihúzását és visszatolását
Megoldás
Miért?
- Csatlakoztatja az áramköri laphoz
- Az ujjakhoz illeszkedő ívelt fogórész
- Poliamid 6/6
- UL94 V-2 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C
Szükséglet
Támogatás a NYÁK-ok korlátozott helyről való eltávolításához
Megoldás
A NYÁK-lap behelyezők és eltávolítók
Miért?
- Közvetlenül a kártyára szerelhető
- A fogantyú lehetővé teszi a kártya eltávolítását áramkörök érintése nélkül
- Elérhető itt:
- Poliamid 6/6, UL94 V-2, működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 90 °C
- Üvegszál erősítésű poliamid 6/6, UL94 V-0, üzemi hőmérséklet-tartomány: -30 °C – 140 °C
Szükséglet
A kártya könnyű behelyezése és kihúzása
Megoldás
Miért?
- Optimális kihasználás a kihúzáshoz
- Magában foglalja a rögzítőcsapot is
- Poliamid 6/6
- UL94 V-2 minősítésű
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 90 °C
NYÁK-szerelőblokkok
Ha forrasztás nélküli csatlakozókat használ, használjon NYÁK-szerelőblokkot a biztonságos csatlakozás érdekében. Különösen hasznosak nyomtatott áramköri lapok és kis panelek rögzítéséhez derékszögben az alkalmazáson belül. A NYÁK-szerelőblokkok számos iparágban népszerűek, beleértve az autóipart, a távközlést és a fogyasztói elektronikát.
Példa a NYÁK-szerelőblokkra:
Szükséglet
Elektromos csatlakozás az alváz és a kártya között
Megoldás
Miért?
- Poliamid NYÁK-szerelésű csavarcsatlakozó
- 4-es vagy M3-as önmetsző csavarfuratba rögzül alaplapon vagy más PC-lemezen
- UL94 V-2 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C
Biztosítéktokok
A biztosítékfedél burkolja az elektromos biztosítékokat, szigetelést biztosít, valamint védelmet nyújt szennyeződések és folyadékok ellen.
Példák a biztosítékfedelekre:
Szükséglet
Szorosan illeszkedik a NYÁK nyomtatott áramköri lapra szerelt biztosítékklipszekhez és blokkokhoz
Megoldás
Biztosítékfedelek – gyorsan illeszthető, rugalmas, átlátszó
Miért?
- Használhatók csavarokkal, villás dugókkal és aljzatokkal
- Rugalmas PVC
- UL94 V-0 minősítésű
- Maximális működési hőmérséklet: 105 °C
Szükséglet
Biztosítéktartó és -fedő
Megoldás
Biztosítékfedelek – tartó és fedél
Miért?
- Használhatók csavarokkal, villás dugókkal és aljzatokkal
- A tartó ablaka lehetővé teszi a vizuális ellenőrzést
- Üvegszálas poliamid 6/6
- UL94 V-0 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C –130 °C
Szükséglet
Védje a biztosítékot, ha a karbantartást a környező alkatrészeken végzi
Megoldás
Biztosítékfedelek – merev, szilárd
Miért?
- Bepattan a biztosítékba és a biztosítéktartóba
- A tartó ablaka lehetővé teszi a vizuális ellenőrzést
- Poliamid 6/6
- UL94 V-0 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 110 °C
NYÁK-ventilátortartozékok
A ventilátorok a legjobb választás a NYÁK hőkezelésére. A ventilátor biztonságának és hatékonyságának növeléséhez szüksége lesz a megfelelő alkatrészekre.
Az egyik ilyen alkatrész a ventilátortömítés, amely biztosítja a szükséges zaj- és rezgésszigetelést, miközben megakadályozza a légszivárgást. A ventilátor és a burkolat közötti kis rés tömítésével javul a hatékonyság, minimalizálódik a visszacsatolási légáramlás, és ezzel a légnyomás csökkenése.
A ventilátorvédő védi a NYÁK-ot a por és a víz bejutásának megakadályozásával. Az anyagok változnak, amikor a ventilátor alkatrészeiről van szó, és ez vonatkozik a ventilátor védőelemeire is. Például műanyag vagy fém ventilátor-védőburkolatot kaphat. A választása valószínűleg a megjelenéstől és az erősségtől függ, és attól, hogy melyik lehetőség illik a költségvetéséhez. A fém ventilátor-védőburkolat csavaros rögzítéssel van felszerelve. A műanyag egy kicsit sokoldalúbb. Például kaphat egy műanyag ventilátor-védőburkolatot csavaros rögzítéssel vagy bepattintós alkalmazással.
A rögzítők segítenek a ventilátor pozicionálásában és rögzítésében. Még rezgéscsillapító gumi ventilátorrögzítőket is kaphat a ventilátor által keltett zaj csökkentése érdekében. Az ilyen típusú ventilátorrögzítők általában elasztomerből készülnek, például szilikongumi vagy akrilnitril-butadién-sztirol (ABS).
A ventilátor felszerelésekor leegyszerűsítheti a folyamatot, és időt és pénzt takaríthat meg úgy, hogy nincs szükség ventilátorszegecsekkel ellátott csavarokra és anyákra. A ventilátor patentszegecsek villái kitágulnak, és a csap behajtásakor erősen tartanak. Egy másik lehetőség: benyomó ventilátorszegecsek, amelyek benyomáskor könnyen felszerelhetők és kitágíthatók a szoros illeszkedés érdekében. Az eltávolításhoz egyszerűen húzza meg a fejet.
A szűrők egy másik példa. A ventilátorszűrők eltávolítanak minden port vagy kis részecskét a ventilátor légáramlásából, hogy megakadályozzák a belső sérüléseket. Fém ventilátorszűrőt kaphat – a rozsdamentes acél és az alumínium egy példa – vagy filc ventilátorszűrőt. Az alumínium és rozsdamentes acél szűrők több szabad légáramlást tesznek lehetővé, több porral. Könnyebbé teszik a tisztítást, mint a filc, és letisztultabb a kialakításuk. A filcet nehezebb tisztítani, de távol tartja a port. A filc ventilátor kialakítása több helyet is foglal.
A kényelme érdekében ventilátorszűrő-készletek is elérhetők, amelyek ujjvédőt, szűrőfedelet, szitaszűrőt és filcszűrőt biztosítanak.
PÉLDÁK:
Szükséglet
Megakadályozzák, hogy véletlenül idegen anyag jusson a ventilátor lapátjai közé és gátolja a működését
Megoldás
Ventilátor-védőburkolatok, műanyag, bepattintós
Miért?
- Műanyag ventilátor-védőburkolat – ABS
- Bepattintós alkalmazással könnyen szerelhető
- A ventilátor-védőburkolat védi a felhasználót a fizikai sérüléstől
- UL94 HB besorolású
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: 0 °C – 60 °C
Szükséglet
Védőtömítés, miközben elszigeteli a zajt és a rezgést
Megoldás
Miért?
- A szilikon gumi anyaga szoros tömítést biztosít, miközben csökkenti a zaj- és rezgésátvitelt
- Megakadályozza a légszivárgást
- Működési hőmérséklet-tartomány: -70 °C – 150 °C
Szükséglet
Távolítsa el a levegőben lebegő részecskéket
Megoldás
Miért?
- Rozsdamentes acél háló ventilátorszűrő
- Működési hőmérséklet-tartomány: 200 °C – 870 °C
LED-ALKATRÉSZEK
A LED-alkatrészek, például a LED-távtartó-rögzítők, a LED-lámpák mozgását és mozgását korlátozzák. A LED-távtartók emelik a LED-et a kártya felületéről, és nagyobb stabilitást, merevséget és magasságot biztosítanak. Ez a merevség és stabilitás megkönnyíti a gyártási folyamatot. Ez akkor is létfontosságú, ha a kártyát szervizelik, vagy amikor a NYÁK-nak vagy más alkatrészeknek javításra van szükségük.
Egyéb kritikus alkatrészek közé tartoznak a LED-rögzítők és -tartók. A LED-es fényrögzítő furatokkal rendelkezik a vezetékeken való áthaladáshoz, mielőtt a LED-et a NYÁK-ba forrasztaná. Míg az átmenő furat LED-méretek eltérőek, a LED-távtartónak megfelelő számú furattal kell rendelkeznie a csatlakoztatott vezetékek rögzítéséhez.
Olyan alkalmazásokhoz, ahol a LED nincs közvetlenül a NYÁK-ra szerelve, LED-optikatartóra lesz szüksége.
Szükség lehet egy LED-es fénycsőre is, amely továbbítja a fényt a NYÁK-ra szerelt LED-ből. A LED-fénycső-technológia kiváló vizuális teljesítményt nyújt, egységes világítást biztosít. Jelentősen csökkenti az árnyékot és a visszaverődést Egy másik nagy előny: könnyen felszerelhetők.
PÉLDÁK NYÁK LED-ALKATRÉSZEKRE:
Szükséglet
A vezetékek egyszerű vezetése és a vezetékek rövidzárlatának megakadályozása
Megoldás
LED-távtartók – hengeres, régi brit mértékegység szerinti távtartók, öntött, T-1 3/4
Miért?
- A belső kúpos elválasztóelemek megakadályozzák a rövidzárlatot
- Standard 5 mm LED-hez illeszkedik
- Minimalizálja az eltolódást és a magasság változását
- Poliamid
- UL94 V-2 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C
Szükséglet
Automatikus behelyezés és előszerelés
Megoldás
LED-távtartók – kerek, metrikus távtartók
Miért?
- Öntartó funkció az automatikus behelyezéshez és az előszereléshez
- Három különböző típusban rendelhetők 3 mm és 5 mm LED-ekhez
- Segítségével szabályozható a LED helyzete, megtartja a vezetéket és stabil.
- SR 6449
- UL94 V-0 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: 0 °C – 50 °C
Szükséglet
10 fokos szögben továbbítja a fényt
Megoldás
Miért?
- Standard 5 mm LED rögzítése
- Tömítő O-gyűrűvel vagy anélkül
- Polikarbonát
- UL94 V-0 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C –130 °C
Szükséglet
Rögzítse a LED-eket 90 °-os szögben
Megoldás
Miért?
- A panelrögzítő LED könnyen alkalmazható kézzel
- Két típusban rendelhetők, 3 mm és 5 mm LED-ekhez is használhatók
- Poliamid 6/6
- UL94 V-0 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 120 °C
Szükséglet
Tegye a világítást kristálytisztává a kívánt helyen
Megoldás
Miért?
- Sima vagy domború homlokfelülettel kaphatók
- LED ESD (elektrosztatikus kisülés) védelmet nyújt
- Polikarbonát
- UL94 V-0 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C –130 °C
Csavarhüvelyek
Bár ezek panelek rögzítésére használhatók, a műanyag csavarhüvelyek NYÁK-ok biztonságos rögzítésére is használhatók.
Példák a csavarhüvelyekre:
Szükséglet
Rögzítse a NYÁK-ot kerek furaton keresztül
Megoldás
Csavarhüvelyek – natúr, behajtható lábak
Miért?
- Poliamid csavarátvezető gyűrű
- A meghúzott csavar erős zárást biztosít (önmetsző csavar szükséges)
- A lábak kitolódnak a nehéz NYÁK-alkatrészek biztosítása érdekében
- UL94 V-0 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C
Szükséglet
NYÁK rögzítése kerek furaton keresztül
Megoldás
Csavarhüvelyek – natúr, négyszögletes furat
Miért?
- Az önmetsző csavar megszorítása az alsó lábakat kifelé nyomja, így nincs szükség anyára
- A négyzetes furat megakadályozza a forgást
- UL94 V-0 minősítésű
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C – 85 °C
Transistor insulators
Tranzisztorszigetelőkre is szüksége lesz. Ezek hatékonyan továbbítják a hőt a tranzisztorok és a hűtőbordák között. Egy másik lehetőség a termikus zsír, de ez munkaigényes és nagyon piszkos. Helyezze a tranzisztor szigetelőit a tranzisztorok és a hűtőbordák közé. A tranzisztor nem csak elektromosan szigetelt, de hővezető is lesz. Nevezhetjük tranzisztor-hűtőbordaszigetelésének is. Az eredmény az, hogy a hűtőborda felmelegszik, és eloszlatja a hőt.
A tranzisztorszigetelő rövidzárlatának vagy áramütésének elkerüléséhez használjon tranzisztorfedeleket a tranzisztorok felszereléséhez és védelméhez.
Példák a tranzisztorszigetelő megoldásokra:
Szükséglet
Hatékonyan továbbítják a hőt a tranzisztorok és a hűtőbordák között.
Megoldás
Miért?
- Kifejezetten hővezető szigetelőként kialakított szilikongumi és üvegszál
- Nem mérgező tranzisztorszigetelő lapok
- UL94 V-0 minősítésű
- Működési hőmérséklet-tartomány: -60 °C – 150 °C
Az anyagok áttekintése
Mivel a NYÁK-megoldások különböző anyagkivitelben kaphatók, fontos, hogy megismerje az egyes anyagok tulajdonságait. Ez a tudás ad egy ötletet, hogy milyen teljesítményt várhat el a megoldástól. Ezt szem előtt tartva, íme egy áttekintés a NYÁK-alkatrészek általános anyagairól:
Poliamid
- Ellenáll a hőnek, korróziónak és a kopásnak.
- Jól ellenáll a legtöbb vegyszernek, bár a hígított savak veszélyt jelentenek.
- Hőstabilizált poliamid: ugyanolyan mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a poliamid 6/6, de előnye a hőstabilizáció is. Akár 125 °C hőmérsékletig.
- Módosított poliamid: rendkívül nagy ütésszilárdság alacsony hőmérsékleten és hőtorzítással szembeni ellenállás a poliamid 6/6-hoz képest.
- Üvegszál erősítésű poliamid: legfeljebb 32 000 psi szakítószilárdságot biztosít, ami körülbelül 200%-kal magasabb, mint az alapgyanta. Emellett a hőelhajlási hőmérséklet 75 °C-ról 130 °C-ra emelkedik.
Polivinil-klorid (PVC)
- Sűrű és ellenáll a deformációnak.
- Nagyon jó szakítószilárdság.
- Ellenáll a vegyszereknek és lúgoknak
- Gyenge hőstabilitás, ezért a gyártás során adalékanyagokkal dúsítják. Ez segít az anyag magasabb hőmérsékleteken való stabilizálásában.
- Olvadáspont: 100 °C – 260 °C, hőelhajlási hőmérséklet: 92 °C, szakítószilárdság: 1 000–3 625 psi (rugalmas PVC) / 4 930–9 000 psi (merev PVC).
Acetál
- Erős és merev.
- Alacsony súrlódási együttható a fémekkel és más műanyagokkal szemben – jó választás, ha az Ön prioritása a méretstabilitás.
- Alacsony vízabszorpció és jó elektromos tulajdonságok.
- Ellenáll a fáradásnak és a szerves oldószereknek.
- Kiváló kopási jellemzők.
- Szigetelő, maximális üzemi hőmérséklete 76,9 °C – 96,9 °C.
- 160 °C-184 °C olvadási hőmérséklet.
Polisztirol (PS)
- Nagyon jó elektromos szigetelő.
- Jól ellenáll a hígított savakkal és lúgokkal szemben.
- Gyenge oxigén - és UV-állóság.
- Törékeny és gyenge ütésszilárdsággal rendelkezik a polimer gerinc merevsége miatt.
- Az alacsony kristályosodás alacsony, felső hőmérsékleti korlátozást eredményez állandó használat esetén.
- Néhány gyengeségét ellensúlyozhatja más monomerekkel való kopolimerizáció. Például ABS-szel kopolimerizálható, ami nagy terhelés- és ütésállóságot, valamint nagyobb szakítószilárdságot biztosít.
Polikarbonát
- Erős, merev és kemény.
- Akár 140 °C merevséget, akár -20 °C szilárdságot is képes fenntartani.
- Amorf – kiváló mechanikai tulajdonságok és nagy kiterjedésű stabilitás.
- Hőálló 135 °C-ig, és „lassan égő” besorolású.
- Korlátozott vegyszerállóság és karcállóság.
- Az UV-sugárzásnak való hosszú távú kitettség esetén sárgulásra hajlamos.
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
- Kiváló ütésállóság, vegyszerállóság és kopásállóság.
- Kiváló szilárdság és tartósság.
- Könnyen megmunkálható és hőre lágyuló.
- Jó méretstabilitás.
- Kiváló elektromos tulajdonságok.
- Max. használati hőmérséklet 61,9 °C-től 76,9 °C-ig.
Rozsdamentes acél
- Ellenáll a sós permetnek és a legtöbb oxidáló savnak.
- Nagy alakíthatóság.
- Kiváló rajzolási, formázási és forgó tulajdonságok.
Sárgaréz
- Általános kifejezés a különböző tulajdonságokkal rendelkező réz-cink ötvözetekre, amelyek közé tartozik az erő, a megmunkálhatóság, a kopásállóság, a hajlékonyság, a keménység, az elektromos és termikus vezetőképesség és a korrózióállóság.
- A cink hozzáadása a rézhez javítja az erőt és az egyéb tulajdonságokat.
- Alacsony hőmérsékleten nem válik törékennyé.
- Kiváló hővezető képesség.
- Tartós és esztétikus.
Töltse le az ingyenes CAD-fájlokat és próbálja ki vásárlás előtt
A legtöbb megoldáshoz ingyenes CAD-ek állnak rendelkezésre, melyeket ingyenesen letölthet. Ingyenes termékmintákat is kérhet annak biztosítására, hogy a kiválasztott megoldás pontosan az, amire szüksége van. Ha nem biztos benne, hogy melyik termék lesz a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához, szakértőink szívesen adnak tanácsot.
Rugalmasságot biztosítunk, ha csak egy kisebb megrendelést adna le, az sem jelent gondot. Igényeitől függetlenül gyors szállításra számíthat.
Kérje ingyenes termékmintáit, vagy töltse le az ingyenes CAD-fájlokat most.
Kérdése van?
Írjon nekünk e-mailt az info@essentracomponents.hu címre vagy forduljon szakértőinkhez további információkért az ideális megoldást illetően: 06 1 610 5845.