Az EcoVadis aranymedállal jutalmazta az Essentra fenntarthatósági törekvéseit

Elismerésként a szervezet fenntarthatóbb jövőért tett erőfeszítéseiért, az Essentra Components, a kulcsfontosságú alkatrészek és megoldások vezető gyártója, aranyérmet kapott az EcoVadistól, a globális üzleti fenntarthatósági minősítések szolgáltatójától. 

A legújabb értékelési rendszer szerint az Essentra jelenleg az EcoVadis által minősített, műanyagtermék-gyártó vállalatok között a top 2%-be, míg a környezetvédelmi teljesítmény tekintetében az első 1%-ba tartozik. 

Jennifer Spence, az Essentra ESG igazgatója örömmel fogadta az eredményeket, és kiemelte a vállalat fenntarthatóság iránti folyamatos elkötelezettségét: „Ez a legújabb aranyfokozat bizonyítja a fenntarthatóság terén elért előrelépésünket, valamint elkötelezettségünket, hogy felelős és megbízható beszállítóként világszinten vezető szerepet töltsünk be az alapvető ipari alkatrészek területén. 

„Mindig van hova fejlődni, de ez az eredmény alátámasztja, hogy jó irányba haladunk. Mind az ügyfeleinkért, mind pedig a bolygóért a tőlünk telhető legjobbat tesszük.” 

Az EcoVadis minősítés, egy vállalat fenntarthatósági teljesítményét értékeli, és százalékos eredmény alapján érmeket ítél meg cégeknek. Az Essentra aranyérme azt jelenti, hogy a vállalatok legjobb 5% közé tartozunk (+95 százalékos eredmény). A cég 77 (0-100) pontszámát 21 meghatározott fenntarthatósági kritérium alapján számították ki, amelyek a nemzetközi fenntartható fejlődési szabványokon alapulnak, és négy témakörben – környezet, munka és emberi jogok, etika és fenntartható beszerzés – kerültek meghatározásra. 

A hír az Essentra közelmúltbeli fenntarthatósági eredményeit követi, a cég A- minősítést ért el az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásaiért, B-t a „Víz” és B-t az „Erdők” kategóriában a Klímainformációs projektben (Climate Disclosure Project), továbbá 20 telephelye elérte a zéro hulladéklerakás célt, ami a vizsgált telephelyek több mint kétharmadát (67%) jelenti.