Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Hidraulika és folyadékvédelem Tömlő védőelem

 (5 Termékek)


Spirális tömlővédők

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Jelentősen növeli a tömlő élettartamát.Csökkenti a javítási költségeket, a leállási időt és a kezelő biztonsági eseményeit.Maximális kopás- és zúzódásállóság.Prémium védelmet nyújt védőhüvelyekkel párosítva. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, PP Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Spirális tömlővédők – bányabiztonsági tanúsítvánnyal

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • A korábbi 182:1986-os brit szénspecifikációval összhangban teszteltük és hagytuk jóvá, amely megfelel a föld alatti használatra vonatkozó nemfém rendszer követelményeinek.
  • Tesztelte és jóváhagyta az Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW-AS2660 FRAS Compliance — 1991.
  • Nemzetközi szabvány: ISO 6805.
  • Szabadalmak érvényesek: Ausztrália 747837, Németország 69912586.3-08, Olaszország és az Egyesült Királyság 1062456, Egyesült Államok 6286557
  • Lángálló és antisztatikus.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Szürke, Fekete Sorozat szám: SR1081

Tömlővédő köpenyek

Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.

Kiváló kopásállóságEgyszerűen szerelhetőIdeális csatlakozókhoz, illesztésekhez, szálakhoz, kábelekhez és tömlőkhöz. Anyag: 1050 ballisztikus poliamid, PA, PES;PO Szín: Fekete Sorozat szám: SR1080, , SR1108, SREHSS

Tömlővédő köpenyek - bányabiztonsági tanúsítvánnyal

Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.

Az USA-beli Bányabiztonsági és Egészségügyi Igazgatóság (MSHA) által jóváhagyott termék.Nagy mértékben kopás- és szakadásálló.Hőállóság: -40 C — +130 C.A vállalat logójával és cikkszám adataival megjelölhető.Szabványos tekercshossz: 50 méter. Anyag: Poliészter, Poliamid Szín: Fekete Sorozat szám: , SR1082

Tűzálló tömlővédők

Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.

  • Véd a magas hőmérséklettel, sugárzó hővel, nyílt lánggal, olvadt fém fröccsenéssel szemben
  • Jól tartja az alakját a könnyű alkalmazás érdekében.
  • Ideális kábelekhez, hidraulikus vezetékekhez és tömlőkhöz.
  • A mikronos kalcium-szilikát fonallal készül, hogy elkerülje az üvegszálas alternatívából gyakran megjelenő maradványokat.
Anyag: Szilikon Szín: Ezüst, Piros, Szürke Sorozat szám: SRECAFR, SR6001, SR6002