Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

ASME Cső és karima Teljes felületet takaró karimavédők

 (2 Termékek)


Csavarfuratos karimavédők

A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.

A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.

A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.

  • A karimavédő tárcsák könnyen felszerelhetők. Egyszerűen kábelkötegelővel, illetve szükség esetén más rögzítőtermékkel, például rögzítődugókkal, csapokkal és alátétekkel rögzíthetők.
  • Ezek a védőlemezek költséghatékony teljes védelmet biztosítanak a karimákkal kitett tömítőfelületek számára.
  • Különleges kialakításuk van, több furattal, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavar köréhez.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172

Öntapadós teljes felületet takaró karimavédők

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • A teljes felületet takaró karima homlokfelület takarók öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással.
  • A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.
  • Megfelel az ANSI B16.5 és ASME B16.47 előírásoknak, 15 font (lb) besorolással.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1373