Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(37 Termékek)
A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
A karimás vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó karimás bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Csúszótalpak beállítható, sima alappal.
A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
Sorozat szám: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Sorozat szám: SR1545
HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
A vezetékek és kábelek könnyedén becsúszhatnak ezekbe a kerek vezetéknyergekbe. A vezetéknyereg tartja és irányítja az áthaladó vezetékeket anélkül, hogy záró mechanizmusra lenne szükség.
A bepattanós alkalmazás egyszerű telepítést tesz lehetővé. Kerek alakjának köszönhetően ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
A Mini vezetéknyergek natúr poliamid 6/6-ból készülnek. Elsősorban kábelek összegyűjtésére és vezetésére használják elektronikus alkalmazásokhoz. A vezetéknyereg rendben tartja az alkatrészeket és eltávolítja a rendetlenséget. Segít abban is, hogy a kábelek könnyen hozzáférhetők legyenek további összeszerelés vagy javítás céljából.
Kínálatunkban reteszelő és nem reteszelő tetővel ellátott vezetéknyergek, öntapadós talpú opciók, valamint oldalsó bemenetes, zsákfuratos és álló vezetéknyergek találhatók. A szerelési lehetőségek közé tartozik a benyomás és a csavarozás.
A vezetéknyergek a csökkentett méretük miatt hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol korlátozott a hely.
Nem bepattanós vezetéknyereg természetes poliamid 6/6-ból. A vezetéknyereg összegyűjti és elvezeti a kábeleket, távol tartva őket az érzékeny vagy éles alkatrészektől. A kábeleket és vezetékeket is rendezetten és rendetlenségtől mentesen tartják. Ideális elektromos alkalmazásokban való használatra.
Számos típus opció alternatív rögzítési módokkal. Választhatók sima és lekerekített sarkokkal, amelyek segítenek kiküszöbölni a szálakat a szerelvénybe való belépéskor. Ebbe a kínálatba tartoznak az olyan oldalsó bemeneti opciók is, amelyek alacsony magasságot biztosítanak, ha a szabad tér problémát jelent. Ebben a változatos választékban zsákfuratokba vagy ragasztóval rögzíthető opciók is rendelkezésre állnak.
Ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak, és könnyen felszerelhetők.
Optikai szálak kezelésére alkalmas termékeink alacsony profilú optikaiszál-tekercsekkel használhatók, melyekre feltekerhető a nyomtatott áramkörön a felesleges optikai szál. Egyesek több részre szétszedhetők, így szabályozott, 90 vagy 180 fokos kanyar képezhető belőlük. Egyes dobok egymásra rakhatók és PC-lapra szerelhetők. Natúr és fekete poliamidból készül. UL94 V0 és V2 besorolási opciók.
Sorozat szám: SREFA04
Ideálisak a kisebb és nagyobb elhajlások kialakulásának megakadályozására, melyek az optikai szálak helytelen kezelése esetén keletkezhetnek. A tálcák korlátlan számban egymásra rakhatók, és a szálak átvezethetők egyik tálcáról a másikra. Használhatók szálrendezőkkel, szálvédőkkel és kábelvédő csövekkel. A fedők, tálcák és zsanérok külön is megvásárolhatók.
Az optikai szálakhoz használható nyílásadapterekkel SC csatlakozó nyílása alakítható át ST csatlakozó nyílásává. Az optikaiszál-duplexer aramidszálas kábelek kivezetését és mechanikus lezárását teszi lehetővé. UL94 V2 besorolású fekete vagy natúr poliamidból készülnek.
Az optikai szál hajlítást korlátozó kapcsok natúr és fekete poliamidból készülnek. Úgy tervezték, hogy védelmet nyújtson a törések és becsípődések ellen bármilyen szálútválasztási alkalmazásban. UL94 V0 és V2 besorolási opciók állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SROFTHSP
Kábelrögzítő egészen 7,5 mm kábel átmérőig, 6,2 mm átmérőjű szerelőfurathoz. Az osztott kialakításnak köszönhetően utólag is felszerelhető.
A NYÁK-szerelőblokkok jól alkalmazhatók, ha a berendezésben nyomtatott áramköri kártyákat és kis paneleket derékszögben kell rögzíteni. Ezekkel a blokkokkal gyorsan és egyszerűen kiválthatók az alumínium rögzítőkonzolok.
A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5506 ,SR5562
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1569
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz