Menü Keresés

72 terméktípust találtunk erre: POS

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

POS


Posztertartó – rögzített

A kábeles display zsebek a helyükön tartják a display-eket. A nyomtatott display anyagok az akril zsebbe kerülnek, a kirakati ablakba való felakasztás céljából. A zsebek sodronnyal és tartóelemekkel kombinálhatók (külön megvásárolható). Ideális alkalmazások közé tartoznak a kiskereskedelmi, értékesítési pontok és ingatlanértékesítési ablakok.

Fekvő és álló tájolásban is elérhető, és különféle nyomtatási méretekkel szállítjuk, többek között A2, A3, A4 és A5.

  • Anyaga: akril
  • Szín: átlátszó (áttetsző)

Posztertartó – állítható

Az állítható posztertartók felső és alsó sínje biztosan tartja a poszter tetejét és alját. A felső részen mozgatható horgok találhatók, az alsó rész súlya pedig egyenesen tartja a posztert.

Remo Two gumi habszalag, 2 oldalon eltávolítható

Szabadon lógó kampók – C alakú

A C alakú szabadon lógó kampók reklámanyag-klipszekkel, tapadókorongokkal és más rögzítőelemekkel kombinálva nyomtatványok és marketinganyagok felfüggesztésére használhatók.

Szabadon lógó kampók – S alakú

Az S alakú szabadon lógó kampók reklámanyag-klipszekkel, tapadókorongokkal és más rögzítőelemekkel kombinálva nyomtatványok és marketinganyagok felfüggesztésére használhatók.

Szabadon lógó kampók – egyenes

Az egyenes szabadon lógó kampók reklámanyag-klipszekkel, tapadókorongokkal és más rögzítőelemekkel kombinálva nyomtatványok és marketinganyagok felfüggesztésére használhatók.

Szabadon lógó kampók – rugós

A rugós szabadon lógó kampók reklámanyag-klipszekkel, tapadókorongokkal és más rögzítőelemekkel kombinálva nyomtatványok és marketinganyagok felfüggesztésére használhatók.

T gyors markolat

A displaytartók belső fogukkal szorosan rögzítik a kiállított marketing- és egyéb nyomtatott anyagokat. Rugalmas anyaguknak köszönhetően különböző vastagságú nyomtatványok rögzítésére alkalmasak.

Termékkihelyező kampók – kerek

A termékkihelyező kampók ideálisan használhatók különböző tárgyak rögzítéséhez kartonpapírra, árubemutató állványokra és szabadon álló árubemutató egységekre. Kaphatók egyszerű és kettős kampóval, többféle függesztési hosszúsággal.

Termékkihelyező kampók – lapos

A lapos termékkihelyező kampók ideálisan használhatók különböző tárgyak rögzítéséhez kartonpapírra, árubemutató állványokra és szabadon álló árubemutató egységekre. Kaphatók egyszerű és kettős kampóval, többféle függesztési hosszúsággal.

Tisztítószer kupakok

A standard LDPE tisztítószer kupak csatlakoztatott fedélklipsszel kapható.

Táblakiemelők

A táblakiemelő támaszok eltartják a nyomtatványokat a faltól, így mélységet adnak a reklámeszköznek vagy táblának. A távtartók műanyag és fém kivitelben is kaphatók, esztétikus háromdimenziós hatást keltenek.

Tégely fedelek

A kupakok natúr LDPE-ből készülnek az LDPE-tartályainkkal való használatra, és ideálisak kis alkatrészek vagy krémek tárolására. A tartályt külön kell megrendelni.

Tégelyek

Kis tartályok natúr LDPE-ből, ideálisak kis alkatrészek vagy krémek tárolására. Ezek a tartályok különböző bepattintós fedelekkel érhetők el a biztonságos tárolásért, de ezeket külön kell megrendelni.

Tépőzár tekercsek - horgos tekercsek

A tépőzáras rögzítőket nagy kezdeti tapadású erős ragasztóanyag köti a felülethez. A termék átlátszó poliészter bélésen van, ami megkönnyíti a kezelését. Jól tapad a kartonhoz, farostlemezhez, üveghez, fához, porfestett fémhez és az alacsony felületi energiájú műanyagokhoz. Jellemzők: Ragasztó: gumialapú állandó (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen) Anyaga: 100% poliamid átlátszó poliészterbéléssel. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Alkalmazások. Mintakönyvek, display-elemek, kiállítások, lezárások, csomagolás, kötések

Tépőzárdarabok - párosított darabok

A tépőzáras rögzítőket nagy kezdeti tapadású erős ragasztóanyag köti a felülethez. A termék átlátszó poliészter bélésen van, ami megkönnyíti a kezelését. Jól tapad a kartonhoz, farostlemezhez, üveghez, fához, porfestett fémhez és az alacsony felületi energiájú műanyagokhoz. Jellemzők: Ragasztó: gumialapú állandó (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen) Anyaga: 100% poliamid átlátszó poliészterbéléssel. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Alkalmazások. Mintakönyvek, display-elemek, kiállítások, lezárások, csomagolás, kötések

Tépőzárdarabok - párosított korongok

A tépőzáras rögzítőket nagy kezdeti tapadású erős ragasztóanyag köti a felülethez. A termék átlátszó poliészter bélésen van, ami megkönnyíti a kezelését. Jól tapad a kartonhoz, farostlemezhez, üveghez, fához, porfestett fémhez és az alacsony felületi energiájú műanyagokhoz. Jellemzők: Ragasztó: gumialapú állandó (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen) Anyaga: 100% poliamid átlátszó poliészterbéléssel. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F; Alkalmazások: mintakönyvek, POP-display elemek, kiállítások, szekrények, csomagolás, kötőelemek

Zörgésgátló gyűrűk

A csörgésgátló gyűrűk segítenek megakadályozni a teleszkópos csövek rezgését, amelyek gyakran zörögnek felszerelve.

Ezek a gyűrűk segítenek optimalizálni a csövek teljesítményét; csökkentik a kopást, amelyet a folyamatos rezgés okozhat. Segítséget nyújtanak a zajmegelőzésben is. Ráadásul, a gyűrűk takarják is az illesztést, valamint kidolgozott megjelenést biztosítanak a szerelvénynek.

  • Anyaga: polivinil-klorid (PVC)
  • Szín: fekete és szürke

Átlátszó polc wobblerek

Az átlátszó polcwobblerek használatával olyan látszatot kelthet, mintha a nyomtatványok a levegőben lebegnének, miközben folyamatosan mozognak. A wobblerek ragasztóhabbal vagy vékony ragasztóréteggel rendelkeznek, sima vagy egyenetlen felületekre ragaszthatók.

Áttetsző öntapadós korongok

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Szín: Törlés Sorozat szám:

Öntapadós pöttyök - ragasztópöttyök

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Sorozat szám:

Összekötőgyűrűk

A rögzítőgyűrűk ideálisan használhatók több nyomtatvány rögzítésére, mintadarabok egymáshoz erősítésére vagy mintadarab-bemutató füzetek készítésére. A tartós többfunkciós gyűrűk összepattanva tárgyak rögzítésére használhatók.

  • / 3