Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Nagy teherbírású Poliamid HVAC

 (20 Termékek)


Bútor és irodai görgők

Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.

Sorozat szám: SR5769 ,SR1547

Csapos-befogófejes bútorlábak

A csapos-befogófejes bútorlábak, melyeket a láb gombaszerű alakja miatt néha Gomba csúszótalpaknak is neveznek, vonzó helyettesítő elemet jelentenek a szárgörgőkhöz vagy a szárlábakhoz. A lábakba vagy egy alkalmazástalpba helyezve lehetővé teszik a bútorok zökkenőmentes és könnyű mozgatását, ha szükséges. Nagyobb stabilitást biztosítanak, mint a görgők, amelyek valószínűleg előre-hátra gurulnak, különösen járólapos vagy laminált felületeken.

A befogófej termékcsaládunk fekete poliamid (PA) talppal és horganyzott acél szárral rendelkezik. A Befogófej szár felgyorsítja a telepítést, a sima PA talp pedig könnyed manőverezhetőséget biztosít.

Hat típus közül választhat, amelyek sokféle alkalmazási igényt kielégítenek. A 4. típusnál a talp üreges.

Csúszásgátló gumilapok

A csúszásgátló gumilapok ideálisak szerszámgépek és szállítószalagok vízszintezőinek takarására. Ezek a lapok nagy súlyokat elbírnak, és megnövelik a súrlódást, hogy a rájuk helyezett tárgy ne mozduljon és csússzon el.

Csúszásgátló öntapadós lapok

Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.

A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.

Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.

  • Gumi ragasztó
  • ‌Állandó megoldás
  • Fekete bevonattal.


Sorozat szám: SR5808

Csúszótalpak – állítható dönthető

Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.

Használhatók menetes betétekkel.

  • Menetméretek: M6, M8 és M10.

Felcsavarozható ütközőtalpak

A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.

Sorozat szám: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Géplábak - prémium

A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.

Géplábak - standard

A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.

Sorozat szám: SR1545

Görgőkerekek

Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.

Sorozat szám: SR5629 ,SR5646, SR5767

HVAC szárnyas zsanérok

HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.

Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.

It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.

  • Can open 180 degrees.
  • Designed for use outdoors or in high-humidity conditions.
Anyag: , PA, Cinkötvözet, Cinköntvény Szín: , Krómozott ezüst, Fekete Sorozat szám: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Ipari görgők

Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.

Sorozat szám: SR5616 ,SR5626, SR5693

Menetes száras szintezőtalpak – merev fémtalp

A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.

Menetes száras szintezőtalpak – merev műanyag talp

A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.

Menetes száras szintezőtalpak – műanyag csuklós talp

A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Szintező görgők

Többfunkciós szintező görgőink ideális választást jelentenek gépekhez, szekrényekhez, hordozható berendezésekhez és szállításhoz. Mozgasson és pozicionáljon nagy berendezéseket egy kézzel, könnyedén. A kerék fekete poliamidból készült, és alumínium borítással rendelkezik. Számos szerelvény és beállítás áll rendelkezésre, akár 1500 kg terhelhetőséggel.

Sorozat szám: SR5694

Szintezőlábak – menetes száras/csuklós talp/műanyag

A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Sorozat szám: SR1569

Vendéglátóipari görgők

Ideális választás az élelmiszer- és vendéglátóipar számára, ezeket a vendéglátóipari görgőket valószínűleg olyan berendezéseken használják, mint pl. hostess kocsik, sütők és egyéb hordozható főzőberendezések, hulladéktárolók, konyhai egységek, tárolórekeszek és egyebek. Kínálatunkban olyan anyagokból készült gumiabroncsok szerepelnek, mint például poliuretán, rozsdamentes acél és poliamid. Különböző teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.

Sorozat szám: SR5621 ,SR5630

Állítható dönthető géplábak - rozsdamentes acél

Az ipari csuklós lábak ezen kínálata 304-es rozsdamentes acélból készült menetes csapot tartalmaz, amely fekete poliamid (PA) alapra van rögzítve, és legfeljebb 30-os csuklást biztosít. Ideális élelmiszeripari vagy közétkeztetési alkalmazásokhoz.

Állítható lábak - fix

A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Állítható lábak - standard/fix

Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.

Sorozat szám: SR5439