Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(7 Termékek)
A racsnis szegecsek egy színes, összepattintható rögzítőelemet alkotnak, amely műanyagból készül, és két szegecses rögzítést igényel. Egyszerűen pattintsa össze a két egyforma racsnis szegecset, hogy egyetlen csatlakozást hozzon létre az alkalmazásához. Ezeknél a könnyen használható szegecseknél nincs szükség szerszámokra, például csavarokra a felszereléshez.
A racsnis szegecsek használhatók bepattintó gyűrűkkel és pattintógyűrűs alátétekkel, amikor a kompatibilis illesztő furat átmérője 5,5 mm.
Ha egy rögzítőgyűrűvel együtt használja, a szegecs nagyon vékony alkalmazásokhoz alkalmas. A racsnis szegecsek bepattanó gyűrű alátéttel is használhatók, amely speciális csillapító alátétként működik, és nagyobb felületi támaszt biztosít a racsnis szegecsnek.
Bepattintós gyűrűink poliamidból készülnek, és két különböző típusban kaphatók; bepattintó gyűrűk és bepattintó gyűrűs alátétek. Gyakran használják racsnis szegecsekkel kombinálva, ha a kompatibilis furat átmérője 5,5 mm.
Ha a bepattintó gyűrűket racsnis szegecsekkel együtt használják, a rögzítési tartomány megnő, ami lehetővé teszi a teljes szegecsrögzítési hossz használatát. Ez a kombináció ideális nagyon vékony alkalmazásokhoz.
A bepattintó gyűrűs alátét egyaránt használható egy rögzítőgyűrűvel és egy racsnis szegeccsel is – ez nagyobb felülettartást eredményez puhább anyagok és nagyobb furatméretek esetén. Ez a kombináció alkalmas forgó alkalmazásokhoz.
Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.
Sorozat szám: SR2702
Hegyes végének köszönhetően ez a csavar bemetszi magát a panelbe. Így kevesebb időre és kézi munkára van szükség az összeerősítéshez.
Patentgombjaink tartalmaznak egy poliamid 6/6 opciót, egy alacsony sűrűségű polietilénből (LDPE) készült opciót, és egy LDPE opciót, amely polipropilén (PP) klipsszel rendelkezik.
A szegecsszerelvény tartalmaz egy klipszet és egy alátétet. A klipsz az alátétbe kapaszkodva tart össze két felületet. Ez a szegecsszerelvény ideális választás hullámkarton panelekhez.
A mini patentszegek külső és belső menetes részből állnak. UL94 V-2 besorolású poliamid 6/6, RMS-01 anyagból készül. Tökéletes megoldást kínálnak két panel egymáshoz rögzítésére, egyszerű pattintással.
Gyorsan felszerelhető a külső és belső menetes rés összenyomásával. Ezek a mini poliamid bepattanós szegecsek ideális választást jelentenek kültéri környezetbe. Ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
Two part Push Clips featuring male and female pieces that form to hold flat panels together. A két szegecs fogai egymáshoz tapadnak a gyors és egyszerű rögzítés érdekében, amely mindkét oldalon sima megjelenést biztosít. Poliamid 6/6 anyagból készült; a rögzítőelem alacsony profilokkal rendelkezik a szerelvény mindkét oldalán.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz