Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Önmetsző Nyitott

 (4 Termékek)


Távtartók

Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.

Sorozat szám: SR2702

Zsanércsapágy védő dugó - nyitott

Opened Hinge-Bearing Protection Plug offers durable protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows for easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -30C up to +50C.

  • A védődugó erős védelmet nyújt. Segít megakadályozni, hogy a szennyeződés és a nedvesség bejusson a zsanércsapágyakba és a forgócsuklókba. A profil nyitott középpontja lehetővé teszi az alkatrész felfüggesztését tárolás és festés közben.
  • Nyitott formátumban biztosítjuk.
Anyag: PP Szín: Szürke Sorozat szám: SRF0008

Zsanércsapágy védő dugó - nyitott recés

Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

  • A védődugó erős védelmet nyújt. Segít megakadályozni, hogy a szennyeződés és a nedvesség bejusson a zsanércsapágyakba és a forgócsuklókba. A profil nyitott középpontja lehetővé teszi az alkatrész felfüggesztését tárolás és festés közben.
  • Nyitott formátumban biztosítjuk.
Anyag: LDPE Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0016

Önmetsző és önrögzülő csavarok - lencsefejű

Hegyes végének köszönhetően ez a csavar bemetszi magát a panelbe. Így kevesebb időre és kézi munkára van szükség az összeerősítéshez.