Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Önmetsző Beállítócsavarok

 (6 Termékek)


Beállítócsavarok – Hatlapú belső kulcsnyílásos-PEEK

A PEEK beállítócsavarok, belső kulcsnyílással, nagy teljesítményű rögzítők.Úgy terveztük, hogy biztonságosan tartsa az alkatrészeket a helyén, nyomással egy menetes meghajtón keresztül.

A PEEK (poliéter-éter-keton) kivételes erőt, hőállóságot (260 C-ig) és vegyszerállóságot kínál. Így ideális nagy teljesítményű alkalmazásokhoz. Alacsony gázzal és kopással szembeni ellenállással is büszkélkedhet, így zord körülmények között is tartós.

A PEEK beállítócsavarokat gyakran használják számos ágazatban, beleértve az orvosi és félvezetőket. Hasznosak orvosi berendezésekhez, a sterilizálási műveletektől függően, mivel vegyszer- és sugárállóak. A félvezető szektorban megbízhatóan működnek magas hőmérsékletű és korrozív környezetben, így ideálisak precíz berendezésekhez, például lemezkezelő rendszerekhez és vákuumkamrákhoz. Anyag: PEEK Szín: Bézs Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0Sorozat szám: SRP0507

Beállítócsavarok – fém hatlapú belső kulcsnyílású, sapkapont

Acél csavarok hőkezelt ötvözetből. A rozsdamentes csavarok nem hőkezeltek.

Beállítócsavarok – műanyag hatlapú belső kulcsnyílásos

A hatlapú belső kulcsnyílásos beállítócsavar imbuszkulccsal húzható, illetve lazítható meg.

Beállítócsavarok – műanyag hornyos

A beállítócsavarok másik tárgyhoz vagy tárggyal való rögzítésére szolgálnak nyomás vagy súrlódás alkalmazásával, például egy csiga vagy egy fogaskerék tengelyhez való rögzítésére.

Termékskálánk natúr poliamid 6/6-ból készül, és a szálméretek, szálhosszúságok és nyílásméretek széles választékában kapható. A beállítócsavarok akkor ideálisak, ha a csavarfejnek az alkalmazásból kiállva kell elhelyezkednie a munkadarabon.

  • Ellenáll a korróziónak és a legtöbb vegyszernek.
  • Lásd a DIN 551 szabványt, csak tájékoztatási célokra
  • Megfelel az NFE 25-125, DIN 912 szerinti mérettűrésnek.
  • Lángállósági besorolás: UL94 V2.


Sorozat szám: SR1957

Távtartók

Az állványok a becsavarozható kivitelüknek köszönhetően könnyen szerelhetők. Számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, lehetővé teszik több távtartó együttes használatát, és nincs szükség alátétre. Önmetsző típusban is kaphatók a menet nélküli illesztésekhez. Különböző hosszban és anyagkivitelben.

Sorozat szám: SR2702

Önmetsző és önrögzülő csavarok - lencsefejű

Hegyes végének köszönhetően ez a csavar bemetszi magát a panelbe. Így kevesebb időre és kézi munkára van szükség az összeerősítéshez.