Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(5 Termékek)
A tömítésekkel ellátott menetes dugók célja, hogy szoros és biztonságos tömítést hozzanak létre, amely megakadályozza a por, szennyeződés vagy más nem kívánt alkatrészek bejutását. A tömítés (alátét) beépítése javítja a tömítési képességeket, és további védelmet biztosít a szivárgások és szennyeződések ellen.
A menetes dugókat egyszerű csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal felszerelni és eltávolítani az alkalmazásból. -30 C és +90 C közötti hőmérsékletet bírnak.
Gyakran használják a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben, az autóiparban és az általános mérnöki szektorban.
A rugós csap - csap - hornyolt elem, jelzésre, nyomás alkalmazására, kiemelésre és rögzítésre használatosak. Három részből áll: egy menetes testből, egy rögzítőcsapból és egy rugós mechanizmusból. A csap rugója erőt biztosít a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben tartásához.
Általában az alkatrészek pontos igazítására és biztonságos pozicionálására használatosak. A rögzítőcsap kihúzásával vagy visszahúzásával rögzíthető vagy oldható az alkatrész, biztosítva a pontos igazítást és megakadályozva a nem szándékos elmozdulást. Amikor a csaptüske kinyúlik, a helyére rögzül, megakadályozva az alkatrész véletlen elmozdulását.
Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. A csaptüske kézi erővel, tolószereléssel könnyen kihúzható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors beállításokat vagy helyzetváltoztatásokat. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll, és általában olyan iparágakban használják, mint a gép- és berendezési tárgyak tervezése, az elektronika, az orvostechnika és a világítástechnikai berendezések.
A golyós és hornyolt rugós csapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre használatosak. Három összetevőből állnak: egy menetes test, egy rozsdamentes anyagú golyó és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.
A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint. Míg a rozsdamentes golyót kiváló korrózióállósága miatt választottuk, ez biztosítja a csap hosszú élettartamát és megbízhatóságát még zord körülmények esetén is. Ezenkívül a rozsdamentes acélgolyó zökkenőmentes működést tesz lehetővé, kiküszöbölve a súrlódást és a kopást.
Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, világítástechnikai berendezésekben és elektronikus alkatrészekben.
A csapvéggel és hatszögletű aljzattal rendelkező rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.
A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása az egyéni igényeknek megfelelően finomhangolható. A rögzítőcsap kézi erővel, tolószereléssel gyorsan kitolható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors módosításokat vagy helyzetváltoztatásokat.
A hatlapos foglalat megkönnyíti a rugós csap hatszögletes kulcsal való hajtását. A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Ha a tüske hőre lágyuló műanyagból készült, akkor -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni; ha azonban a tüske rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletet is kibír. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben használják különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, a világítástechnikai berendezésekben és az elektronikus alkatrészekben.
A kerámia golyós és hornyos rugós csapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három összetevőből állnak: egy menetes test, egy kerámia golyó és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.
A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint. Miközben a kerámiagolyó nagy keménységgel, kopás- és korrózióállósággal rendelkezik, csökkenti az illeszkedő felületek megtapadási vagy sérülési lehetőségét.
Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, világítástechnikai berendezésekben és elektronikus alkatrészekben.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz