Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

M24

 (10 Termékek)


Alátétek - süllyesztett

A gömb alakú támaszalátétek enyhén domború vagy homorú felülettel rendelkeznek. Anyákkal vagy csavarokkal együtt használatosak az illeszkedési hibák kiegyenlítésére a csatlakozófelületek között, a biztonságos kapcsolat fenntartása és az általuk rögzített kötőelemek vagy alkatrészek károsodásának megelőzése érdekében.

Elosztja a terhelést és egyenletes nyomáseloszlást biztosít a kötőelem és a felület között. Reagálnak a felületi tökéletlenségekre, ezzel megakadályozzák a feszültségkoncentrációkat, csökkentik a sérülés vagy meghibásodás valószínűségét, és biztosíják az összeszerelés általános stabilitását és megbízhatóságát.

Az alátétek jobb teherbíró képességüknek köszönhetően alkalmasak a nagy terheléssel vagy dinamikus igénybevétellel járó alkalmazásokhoz, mivel nagyobb szilárdságot és hosszú élettartamot biztosítanak a szerelvénynek. Ennek eredményeképpen gyakran használják őket gépekben, szerkezeti szerelvényekben és autóipari alkalmazásokban.

  • Anyákkal vagy csavarokkal együtt használják az illeszkedési hibák kiegyenlítésére a csatlakozófelületek között.
  • Megakadályozza a feszültségkoncentrációt és csökkenti a sérülés vagy meghibásodás valószínűségét.
  • Gépekben, szerkezeti szerelvényekben és autóipari alkalmazásokban használatos.
Anyag: Acél Sorozat szám: SR25100

Golyós alátét szintezők

A golyós alátét szintezők maximális dőlésszöge 4, és az egyenetlen felületek kiegyenlítésére szolgálnak. Állíthatóak és újra beállíthatóak az alkalmazások optimális pontossága és függőleges igazítása érdekében.

Három jellemzője van: egy finom menetes rögzítőcsavar, egy menetes alapanya és egy végállás. A rögzítőcsavar és az alap finom menete lehetővé teszi a precíz beállítást és az egyszerű újbóli beállítást egy horogkulcs segítségével.

Egyszerűen és gyorsan felszerelhető, és alkalmas nagy statikus és dinamikus terhelések esetén történő használatra. Gyakran használatos motorokban, gépekben, laboratóriumi berendezésekben és a védelmi iparban.

  • Maximális dőlésszöge 4, és az egyenetlen felületek kiegyenlítésére szolgál.
  • Finom menetes rögzítőcsavarral, menetes alapanyával és végállással rendelkezik.
  • Motorokban, gépekben, laboratóriumi berendezésekben és a védelmi iparban használatos.
Anyag: Rozsdamentes acél, Galvanizált vagy rozsdamentes acél Sorozat szám: SR62140

Kardáncsuklók tüskével

A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.

A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.

Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.

  • Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetés a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
  • Egy sasszeggel és egy alátéttel van rögzítve, hogy megakadályozza a kioldódást.
  • Léghengerek végén, illetve feszítésre szolgáló csigahurok vagy drótkötél mindkét végén használható csatlakozó.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Menetes dugó tömítéssel

A tömítésekkel ellátott menetes dugók célja, hogy szoros és biztonságos tömítést hozzanak létre, amely megakadályozza a por, szennyeződés vagy más nem kívánt alkatrészek bejutását. A tömítés (alátét) beépítése javítja a tömítési képességeket, és további védelmet biztosít a szivárgások és szennyeződések ellen.

A menetes dugókat egyszerű csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal felszerelni és eltávolítani az alkalmazásból. -30 C és +90 C közötti hőmérsékletet bírnak.

Gyakran használják a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben, az autóiparban és az általános mérnöki szektorban.

  • Erős tömítést biztosít, megakadályozva a szennyeződések bejutását.
  • Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható egyenes csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal.
  • -30 C és +90 C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Anyag: LDPE, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, PA;TPE Szín: Piros, Sárga, Fehér Sorozat szám: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Nagy teherbírású rúdvégek - apa

A nagy teherbírású külső menetes rúdvégek integrált szférikus csúszósaruval két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgálnak. Egyik végén egy menetes csapszegből, a másik végén pedig egy integrált szférikus csúszósaruból állnak. A szférikus csúszósaru lehetővé teszi a dőlésszöget, és felveszi a radiális és axiális terhelést, így ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.

A rúdvég golyója egy üvegszállal töltött nejlon/Teflon kompozitból készült műanyag csapágycsészén mozog. A kialakítás karbantartásmentes rúdvéget biztosít. A nagy teherbírású csúszósarus rúdvégek kisebb kezdeti mozgási súrlódással és szinte semmilyen hézaggal rendelkeznek. A műanyag anyag másik előnye, hogy számos idegen részecskét képes elnyelni, megelőzve ezzel a károsodást.

A megfelelő komponensbe van bevezetve. -30C és +60C közötti hőmérsékletnek is ellenáll anélkül, hogy a teherbírása csökkenne. Magasabb hőmérséklet alacsonyabb terhelhetőség. Kormányrendszerekben, felfüggesztési rendszerekben és összeköttetésekben használatos autóipari, építőipari és ipari automatizálási alkalmazásokban.

  • Ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.
  • A nagy teherbírású csúszósarus rúdvégek kisebb kezdeti mozgási súrlódással és szinte semmilyen hézaggal rendelkeznek.
  • -30C és +60C közötti hőmérsékletet is elvisel anélkül, hogy terhelhetősége csökkenne.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRR3553, SRR3550

Rugós csap - tüske - hornyolt

A rugós csap - csap - hornyolt elem, jelzésre, nyomás alkalmazására, kiemelésre és rögzítésre használatosak. Három részből áll: egy menetes testből, egy rögzítőcsapból és egy rugós mechanizmusból. A csap rugója erőt biztosít a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben tartásához.

Általában az alkatrészek pontos igazítására és biztonságos pozicionálására használatosak. A rögzítőcsap kihúzásával vagy visszahúzásával rögzíthető vagy oldható az alkatrész, biztosítva a pontos igazítást és megakadályozva a nem szándékos elmozdulást. Amikor a csaptüske kinyúlik, a helyére rögzül, megakadályozva az alkatrész véletlen elmozdulását.

Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. A csaptüske kézi erővel, tolószereléssel könnyen kihúzható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors beállításokat vagy helyzetváltoztatásokat. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll, és általában olyan iparágakban használják, mint a gép- és berendezési tárgyak tervezése, az elektronika, az orvostechnika és a világítástechnikai berendezések.

  • A rögzítőcsap kihúzásával vagy visszahúzásával rögzíthető vagy oldható az alkatrész, biztosítva a pontos igazítást és megakadályozva a nem szándékos elmozdulást.
  • Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak
  • Akár 250 C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Anyag: Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SR32150

Rugós csapok - golyós - hornyolt

A golyós és hornyolt rugós csapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre használatosak. Három összetevőből állnak: egy menetes test, egy rozsdamentes anyagú golyó és egy rugós mechanizmus. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint. Míg a rozsdamentes golyót kiváló korrózióállósága miatt választottuk, ez biztosítja a csap hosszú élettartamát és megbízhatóságát még zord körülmények esetén is. Ezenkívül a rozsdamentes acélgolyó zökkenőmentes működést tesz lehetővé, kiküszöbölve a súrlódást és a kopást.

Egyszerűen beszerelhető és használható, és képes ellenállni a nagy igénybevételnek és nyomástnak A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, világítástechnikai berendezésekben és elektronikus alkatrészekben.

  • A réselt kialakítás egyszerű beállítást és pontos pozicionálást tesz lehetővé, lehetővé téve a csap meghosszabbításának vagy visszahúzásának finomhangolását az egyéni igények szerint.
  • A rozsdamentes acélgolyó zökkenőmentes működést tesz lehetővé, kiküszöbölve a súrlódást és a kopást.
  • Akár 250 C-os hőmérsékletnek is képes ellenállni.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Porfúvott acél Sorozat szám: SR32100

Rugós csapok - tüske - hatlapú foglalat

A csapvéggel és hatszögletű aljzattal rendelkező rugóscsapok pozicionálásra, nyomás alkalmazására és kiemelésre szolgálnak. Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból. A csapon lévő rugó biztosítja a szükséges erőt ahhoz, hogy a csap kihúzott vagy behúzott helyzetben maradjon.

A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása az egyéni igényeknek megfelelően finomhangolható. A rögzítőcsap kézi erővel, tolószereléssel gyorsan kitolható vagy behúzható, lehetővé téve a gyors módosításokat vagy helyzetváltoztatásokat.

A hatlapos foglalat megkönnyíti a rugós csap hatszögletes kulcsal való hajtását. A menetes testnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe vagy épületekbe. Ha a tüske hőre lágyuló műanyagból készült, akkor -30C és +50C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni; ha azonban a tüske rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletet is kibír. Ezeket a rugóscsapokat tartósságuk és sokoldalúságuk miatt széles körben használják különböző iparágakban, többek között az orvostudományban, az optikában, az ortopédiában, a gépek és berendezési tárgyak tervezésénél, a világítástechnikai berendezésekben és az elektronikus alkatrészekben.

  • Három részből állnak: egy menetes testből, egy csapvégből és egy rugós mechanizmusból, valamint egy hatszögletű foglalatból.
  • -30C és +50C közötti hőmérsékletnek is ellenáll; ha azonban a tű rozsdamentes acélból készült, akkor akár 250C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
  • A hornyolt kialakítás könnyű beállítást és pontos igazítást tesz lehetővé, így a csap kihúzása vagy visszahúzása finomhangolható.
Anyag: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rozsdamentes acél, Fekete porszórt acél Sorozat szám: SR32200

Távtartók

A távtartókat hézagok áthidalására használják olyan alkalmazásokban, amikor a magasságállítás nem elegendő. Megfelelő távolságot és igazítást biztosítanak olyan alkatrészek számára, amelyek nem teljesen merőlegesek vagy párhuzamosak.

Az alkalmazás teljesítményének, megbízhatóságának és élettartamának javításával hézagot vagy távolságot generálnak. Segíti a terhelések és a nyomások egyenletes eloszlását, csökkenti a feszültségkoncentrációk vagy az idő előtti kopás lehetőségét, és elengedhetetlen a rezgésekkel vagy mozgással járó alkalmazásokban.

Könnyen felszerelhető, és gyakran használatosak nagy terhelésű alkalmazásokban, például autóipari, ipari gépekben és elektromos berendezésekben.

  • Hézagokat hidal át olyan alkalmazásokban, ahol a magasságállítás nem elegendő.
  • Segíti a terhelések és a nyomások egyenletes eloszlását.
  • Autóiparban, ipari gépekben és elektromos berendezésekben használják.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SR62160

Vállas csavarok - hexagonális fej

A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyeknek a csavarfeje és menetes része között sima keresztmetszetű váll van. A vállrész pontos tűréssel van megmunkálva az alkatrészek pozicionálásához, rögzítéséhez vagy forgatásához.

Csökkenti a feszültségkoncentrációt és csökkenti a sérülés vagy meghibásodás valószínűségét. Emellett tartós, korrózióálló és nem mágneses. Nagy terhelést, rezgéseket is képes kezelni és a zord környezetnek is ellenáll.

Hatlapú feje kényelmes és stabil fogást biztosít a csavar meghúzásához és meglazításához. A hatlapfejű forma lehetővé teszi a nyomaték egyszerű alkalmazását csavarkulccsal vagy dugókulccsal, szoros és szilárd kötést biztosítva. Széles körben használatos különböző ágazatokban, többek között az autóiparban, az iparban, az elektronikában és az építőiparban.

  • A vállrész pontos tűréssel van megmunkálva az alkatrészek pozicionálásához, rögzítéséhez vagy forgatásához.
  • Hatlapú feje kényelmes és stabil fogást biztosít a csavar meghúzásához és meglazításához.
  • Tartós, korrózióálló és nem mágneses.
  • Nagy terhelést, rezgéseket is képes kezelni és a zord környezetnek is ellenáll.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC