Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

M22

 (3 Termékek)


Alátétek - süllyesztett

A gömb alakú támaszalátétek enyhén domború vagy homorú felülettel rendelkeznek. Anyákkal vagy csavarokkal együtt használatosak az illeszkedési hibák kiegyenlítésére a csatlakozófelületek között, a biztonságos kapcsolat fenntartása és az általuk rögzített kötőelemek vagy alkatrészek károsodásának megelőzése érdekében.

Elosztja a terhelést és egyenletes nyomáseloszlást biztosít a kötőelem és a felület között. Reagálnak a felületi tökéletlenségekre, ezzel megakadályozzák a feszültségkoncentrációkat, csökkentik a sérülés vagy meghibásodás valószínűségét, és biztosíják az összeszerelés általános stabilitását és megbízhatóságát.

Az alátétek jobb teherbíró képességüknek köszönhetően alkalmasak a nagy terheléssel vagy dinamikus igénybevétellel járó alkalmazásokhoz, mivel nagyobb szilárdságot és hosszú élettartamot biztosítanak a szerelvénynek. Ennek eredményeképpen gyakran használják őket gépekben, szerkezeti szerelvényekben és autóipari alkalmazásokban.

  • Anyákkal vagy csavarokkal együtt használják az illeszkedési hibák kiegyenlítésére a csatlakozófelületek között.
  • Megakadályozza a feszültségkoncentrációt és csökkenti a sérülés vagy meghibásodás valószínűségét.
  • Gépekben, szerkezeti szerelvényekben és autóipari alkalmazásokban használatos.
Anyag: Acél Sorozat szám: SR25100

Menetes dugó tömítéssel

A tömítésekkel ellátott menetes dugók célja, hogy szoros és biztonságos tömítést hozzanak létre, amely megakadályozza a por, szennyeződés vagy más nem kívánt alkatrészek bejutását. A tömítés (alátét) beépítése javítja a tömítési képességeket, és további védelmet biztosít a szivárgások és szennyeződések ellen.

A menetes dugókat egyszerű csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal felszerelni és eltávolítani az alkalmazásból. -30 C és +90 C közötti hőmérsékletet bírnak.

Gyakran használják a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben, az autóiparban és az általános mérnöki szektorban.

  • Erős tömítést biztosít, megakadályozva a szennyeződések bejutását.
  • Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható egyenes csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal.
  • -30 C és +90 C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Anyag: LDPE, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, PA;TPE Szín: Piros, Sárga, Fehér Sorozat szám: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Nagy teherbírású rúdvégek - apa

A nagy teherbírású külső menetes rúdvégek integrált szférikus csúszósaruval két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgálnak. Egyik végén egy menetes csapszegből, a másik végén pedig egy integrált szférikus csúszósaruból állnak. A szférikus csúszósaru lehetővé teszi a dőlésszöget, és felveszi a radiális és axiális terhelést, így ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.

A rúdvég golyója egy üvegszállal töltött nejlon/Teflon kompozitból készült műanyag csapágycsészén mozog. A kialakítás karbantartásmentes rúdvéget biztosít. A nagy teherbírású csúszósarus rúdvégek kisebb kezdeti mozgási súrlódással és szinte semmilyen hézaggal rendelkeznek. A műanyag anyag másik előnye, hogy számos idegen részecskét képes elnyelni, megelőzve ezzel a károsodást.

A megfelelő komponensbe van bevezetve. -30C és +60C közötti hőmérsékletnek is ellenáll anélkül, hogy a teherbírása csökkenne. Magasabb hőmérséklet alacsonyabb terhelhetőség. Kormányrendszerekben, felfüggesztési rendszerekben és összeköttetésekben használatos autóipari, építőipari és ipari automatizálási alkalmazásokban.

  • Ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.
  • A nagy teherbírású csúszósarus rúdvégek kisebb kezdeti mozgási súrlódással és szinte semmilyen hézaggal rendelkeznek.
  • -30C és +60C közötti hőmérsékletet is elvisel anélkül, hogy terhelhetősége csökkenne.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRR3553, SRR3550