Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

M18

 (7 Termékek)


Hatlapfejű csavarok – műanyag

A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.

Sorozat szám: SR1992

Kardáncsuklók tüskével

A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.

A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.

Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.

  • Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetés a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
  • Egy sasszeggel és egy alátéttel van rögzítve, hogy megakadályozza a kioldódást.
  • Léghengerek végén, illetve feszítésre szolgáló csigahurok vagy drótkötél mindkét végén használható csatlakozó.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Kúpos anyák - poliamid

A kupolás hatlapú anyák ideálisan használhatók kiálló csavarfejek takarására és védelmére

Sorozat szám: SR1955

Lock & Seal washers

Lock and seal nuts and bolts in position.

Menetes dugó tömítéssel

A tömítésekkel ellátott menetes dugók célja, hogy szoros és biztonságos tömítést hozzanak létre, amely megakadályozza a por, szennyeződés vagy más nem kívánt alkatrészek bejutását. A tömítés (alátét) beépítése javítja a tömítési képességeket, és további védelmet biztosít a szivárgások és szennyeződések ellen.

A menetes dugókat egyszerű csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal felszerelni és eltávolítani az alkalmazásból. -30 C és +90 C közötti hőmérsékletet bírnak.

Gyakran használják a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben, az autóiparban és az általános mérnöki szektorban.

  • Erős tömítést biztosít, megakadályozva a szennyeződések bejutását.
  • Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható egyenes csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal.
  • -30 C és +90 C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Anyag: LDPE, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, PA;TPE Szín: Piros, Sárga, Fehér Sorozat szám: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Nagy teherbírású rúdvégek - apa

A nagy teherbírású külső menetes rúdvégek integrált szférikus csúszósaruval két rúd, kábelek vagy más alkatrészek összekapcsolására szolgálnak. Egyik végén egy menetes csapszegből, a másik végén pedig egy integrált szférikus csúszósaruból állnak. A szférikus csúszósaru lehetővé teszi a dőlésszöget, és felveszi a radiális és axiális terhelést, így ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.

A rúdvég golyója egy üvegszállal töltött nejlon/Teflon kompozitból készült műanyag csapágycsészén mozog. A kialakítás karbantartásmentes rúdvéget biztosít. A nagy teherbírású csúszósarus rúdvégek kisebb kezdeti mozgási súrlódással és szinte semmilyen hézaggal rendelkeznek. A műanyag anyag másik előnye, hogy számos idegen részecskét képes elnyelni, megelőzve ezzel a károsodást.

A megfelelő komponensbe van bevezetve. -30C és +60C közötti hőmérsékletnek is ellenáll anélkül, hogy a teherbírása csökkenne. Magasabb hőmérséklet alacsonyabb terhelhetőség. Kormányrendszerekben, felfüggesztési rendszerekben és összeköttetésekben használatos autóipari, építőipari és ipari automatizálási alkalmazásokban.

  • Ideális a rugalmasságot és teherbíró képességet igénylő alkalmazásokhoz.
  • A nagy teherbírású csúszósarus rúdvégek kisebb kezdeti mozgási súrlódással és szinte semmilyen hézaggal rendelkeznek.
  • -30C és +60C közötti hőmérsékletet is elvisel anélkül, hogy terhelhetősége csökkenne.
Anyag: Acél Sorozat szám: SRR3553, SRR3550

Vállas csavarok - hexagonális fej

A vállas csavarok, más néven vállas rögzítők, olyan típusú kötőelemek, amelyeknek a csavarfeje és menetes része között sima keresztmetszetű váll van. A vállrész pontos tűréssel van megmunkálva az alkatrészek pozicionálásához, rögzítéséhez vagy forgatásához.

Csökkenti a feszültségkoncentrációt és csökkenti a sérülés vagy meghibásodás valószínűségét. Emellett tartós, korrózióálló és nem mágneses. Nagy terhelést, rezgéseket is képes kezelni és a zord környezetnek is ellenáll.

Hatlapú feje kényelmes és stabil fogást biztosít a csavar meghúzásához és meglazításához. A hatlapfejű forma lehetővé teszi a nyomaték egyszerű alkalmazását csavarkulccsal vagy dugókulccsal, szoros és szilárd kötést biztosítva. Széles körben használatos különböző ágazatokban, többek között az autóiparban, az iparban, az elektronikában és az építőiparban.

  • A vállrész pontos tűréssel van megmunkálva az alkatrészek pozicionálásához, rögzítéséhez vagy forgatásához.
  • Hatlapú feje kényelmes és stabil fogást biztosít a csavar meghúzásához és meglazításához.
  • Tartós, korrózióálló és nem mágneses.
  • Nagy terhelést, rezgéseket is képes kezelni és a zord környezetnek is ellenáll.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél, Acél Sorozat szám: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC