Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(12 Termékek)
A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Biztonságos és megbízható tömítést kínál extra rögzítők vagy ragasztók nélkül.Nagy ütésállóságot kínál, és távol tartja a port, nedvességet és egyéb szennyező anyagokat a furatból.Könnyen felszerelhető, egyszerűen benyomható vagy bepattintható a helyére, szerszámok nélkül. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Natúr Sorozat szám: SR1760
Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.
Széles szárak védelmére használható.Megakadályozza a szárak rozsdásodását vagy korrózióját, és megvédi őket a kopástól.Használható gyártásban, korlátokban, kerítésekben, bútorokban és egyéb alkalmazásokban. Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Natúr, Sárga Sorozat szám: SR1056
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
A csuklós talpas orsószerkezetek akkor ideálisak, ha egy darabot nagy területen kell rögzíteni. Ezt az alternatív orsószerkezetet akkor használja, ha a rögzítőerőt nagyobb területen és felületen kell elosztani, mint amit a gyorsrögzítővel szállított orsó le tud fedni.
Sorozat szám: SR5457
Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.
Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
A könnyen eltávolítható maszkolósapkák optimális védelmet nyújtanak a véghegyprofiloknak, például rudaknak és csöveknek a gyártási folyamatok során.Jellemző alkalmazások: galvanizálás, szemcseszórás, porszórás, e-bevonás, bevonás és általános festési vonalak.A lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 %-kal kisebbnek kell lennie a maszkolandó alkatrész külső átmérőjénél. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
A neoprénnel borított lapos végű orsószerkezetek a gyorsrögzítővel szállított orsó helyett használhatók. Az acél orsó igen erős, míg a lapos neoprén végződés minimalizálja annak veszélyét, hogy az eszköz nyomot hagyjon sérülékeny vagy polírozott felületeken.
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid, TPE, EBA Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz