Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

ISO Tárolás és szállítás közbeni védelem

 (2 Termékek)


Csavarplombák

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Magas biztonságú csavarplomba, amely ideális az import és export áruk biztosítására mind belföldön, mind nemzetközi szinten. Jellemző alkalmazások: konténerek, szállítókonténerek, teherautók, pótkocsik ajtai és vasúti árufuvarozás.
  • 18 mm betéttel és tüskefejjel rendelkezik, amely a műanyag fedél szándékos vagy véletlen eltávolításakor rögzíti a plombát.
  • ISO 17712: 2013 (csak bevont csapos változat) és C-TPAT kompatibilis.
Anyag: ABS, PP, Acél Szín: Sárga, Kék, Fehér, Narancs, Piros, Zöld Sorozat szám: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Tengelyvédő sapkák

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

A tengelyvédő sapkák a tengelyek és a csapágyaik védelmére és maszkolására szolgálnak olajjal és vegyszerekkel szemben.Megfelel a DIN 748, IEC 600-72 és ISO 775 R előírásoknak Anyag: LDPE, SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SR1079