Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(12 Termékek)
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
Ezek az állványok kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A hengeres távtartók számos helyen alkalmazhatók, jól használhatók nagy mechanikai szilárdsági követelmények esetén, és erős, szigetelt távtartóként szolgálnak nagy teljesítményű elektromos alkalmazásoknál. Sárgaréz betétes poliamidból készülnek, és megfelelnek az UL94 V-2 szabványnak.
Sorozat szám: SR2797
A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.
Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz