Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(43 Termékek)
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
Ez a zárkínálat ideális fa fiókokhoz és vitrinekhez. A formaterv és a befejezés stílusos, esztétikailag tetszetős alkalmazásokat eredményez. A különböző és egyforma kulcsok választéka biztonságot nyújt.
Műanyag házas acél szekrényzárak. Nagy igénybevételre tervezett szekrényekhez, például acélszekrényekhez használható, a speciális rögzítőlemeznek köszönhetően egyszerű a beszerelése. A csíptethető kivitelű ház szintén megkönnyíti a felszerelést. A termékhez tartozik egy rozsdamentes acél porvédő fedél is, és a zárak rendelhetők egyforma vagy eltérő kulccsal nyitható kivitelben is
Ez a zárkínálat ideális üveg tolóajtós alkalmazásokhoz. Egyforma és különböző kulccsal, valamint számos rögzítési móddal.
A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
A dróthurkos zárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. Rozsdamentes acélból, illetve horganyzott acélból is rendelhetők; kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez. Lakattal lezárhatók
A huzalhurok-zárat vagy huzalrögzítést sokféle alkalmazásban használják. Nagyobb teherbírásúak, mint a középre elhelyezett fedett fiókzárak. A termékcsalád különböző illesztési pozíciókkal, anyagkivitelben, méretben és zárással rendelhető a nagyobb biztonságért.
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
Ezek a zárak anyával rögzíthetők.A tolózárak csúszóajtókhoz, vitrinekhez, biztonsági kémlelőnyílásokhoz és zsalukhoz alkalmazhatók. A retesz mechanizmus kényelmesen, megnyomással zárható és kulccsal nyitható. Egyforma vagy különböző kulcsos opció a több biztonsági szint érdekében.
Az L-forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
A híd alakú húzófogantyúk erős fogantyúk nehéz szekrények ajtajainak és fedeleinek nyitásához és zárásához. A termékválaszték a környezeteknek és a húzóerőnek megfelelő anyagválasztékot kínál, a választható első vagy hátsó rögzítési móddal.
A rugós húzófogantyúk a fogantyú visszatérésének vezérlésére szolgálnak. A rugó lehetővé teszi a fogantyú rögzítését vagy visszatérését a pozíciójába. Különösen alkalmasak húzásra vagy emelésre. Az alak- és anyagválasztásnak köszönhetően különböző alkalmazásokhoz alkalmas.
A fém húzófogantyúink U alakú, csőből készülnek, és lehetnek kerekek, négyszögletesek vagy oválisak, ha ergonomikusabb megoldás szükséges. A termékválaszték számos anyagot és felületkezelést kínál, amelyek megfelelnek a különféle alkalmazási környezeteknek, a késztermék pedig esztétikailag vonzó. A különböző tervezési szögek különböző húzási szögeket biztosítanak. A szereléstől függően elülső és hátsó szerelés lehetséges.
Az ívelt formájú húzófogantyúk félig lapos profilúak, ideálisak, ha két fogantyúra van szükség panelek nyitásához. Elülső és hátsó illesztés elérhető a különböző felületkezelések mellett, így minden esztétikai követelménynek megfelel.
Az ívelt húzófogantyúk könnyűek és stílusosabb, ergonomikus befejezést kínálnak. A termékcsalád különböző szerelési típusokat (elülső és hátsó szerelés) kínál.
A peremes rögzítésű csuklós húzófogantyúk nagy teherbírású rugós fogantyúk, melyek használaton kívül be vannak hajtva. A fogantyú anyaga üvegszálas poliamid, rugós kialakításának köszönhetően automatikusan csukott helyzetbe áll.
Az átmenő furatos döntött ívelt húzófogantyú-szerelvények elölről rögzíthetők, ergonomikus profiljuk esztétikus megjelenést és kényelmes használatot biztosít. Többféle kialakításukkal és anyagukkal sokféle környezetben számos feladatra alkalmasak.
A jó minőségű átmenő furatos döntött húzófogantyú-szerelvények tömör precíziós öntésű 316 rozsdamentes acél szárakkal rendelkeznek, felületük elektropolírozott, tompa fényű. A szárak a csövet derékszögben tartó és tömítő két O-gyűrűvel rendelkeznek.
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
A T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
A nyelves zárak kínálata alkalmas display egységekhez, biztonsági szekrényekhez és vitrinekhez. Egyforma vagy különböző kulccsal és több zárási mélység számos alkalmazás követelményihez.
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz