Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

TPE Benyomó Záró

 (21 Termékek)


Benyomó dugók

A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.

Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.

Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.

  • Egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF szálak védelmének.
  • Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
  • Minimum -60 C és maximum 135 C hőmérsékleten használható.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Piros, Kék Sorozat szám: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Benyomó lábak

A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.

A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.

  • Különféle anyag kivitelben áll rendelkezésre, beleértve a poliamid 6/6-ot, a szilikon gumit, a kis sűrűségű polietilént (LDPE) és a hőre lágyuló elasztomert (TPE).
  • Formák: téglalap, derékszög, kerek és négyzet alakú
  • Színek: fekete, barna, szürke, natúr és átlátszó
  • UL94 HB minősítésű opciók.


Sorozat szám: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Benyomós dugók- magas hőmérséklethez

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Védő akadályként működik, megelőzve a port, nedvességet és egyéb szennyeződéseket.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve az autóipart, ipari berendezéseket és gépeket.
  • -40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki.
Anyag: TPR, TPE/TPV - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1765

Csavervédősapka- magas hőmérséklethez

A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.

Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.

Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.

  • A menetek fedésére és védelmére tervezték.
  • Véd a sérülésektől, szennyeződésektől és nedvességtől.
  • Autógyártási és mérnöki alkalmazásokban használatos.
Anyag: TPE/TPV – PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1026

Gyorskioldó dugók

Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.

Külső menetes illesztések ISO A és ISO B sorozathoz.Kiváló védelmet nyújt a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen, és megakadályozza a szivárgást.-40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki. Anyag: TPE Szín: Kék, Zöld, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1182

Gyorskioldó sapkák

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidraulikus alkalmazásokban használt gyorskioldó sapka. A belső menetes fitting alkalmas ISO 7241-1 A és B-sorozatú gyorskioldó kupakok védelmére.

  • Úgy tervezték, hogy a tömlőhöz csatlakozzon.
  • Szennyeződés és nedvesség behatolása elleni védelem, korrózióállóság.
Anyag: TPE Szín: Kék, Zöld, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1181

Karima nélküli maszkoló dugók

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Furatok takarására használható a környező terület maszkolása nélkül.
  • A húzófül egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, lehetővé téve a sima behelyezést és szoros illeszkedést, amely kiküszöböli a nem kívánt szivárgást.
  • Többféle alkalmazáshoz használható, például porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz és tömítéshez.
Anyag: EPDM, Szilikon, TPE, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Sárga, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Karimás dugók- magas hőmérséklethez

A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.

Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.

Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.

  • A menetek fedésére és védelmére tervezték.
  • Véd a sérülésektől, szennyeződésektől és nedvességtől.
  • Autógyártási és mérnöki alkalmazásokban használatos.
Anyag: Szilikon Szín: Sárga, Szürke, Törlés, Rózsaszín Sorozat szám: SR5754

Kerek csőbetétek

A kerek betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a kerek csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.

Különböző típusok és stílusok állnak rendelkezésre:

  • A könnyű kerek betétek egyszerűen összeszerelhetők és kiváló minőségű felülettel rendelkeznek. A birodalmi tartomány sima, míg a metrikus tartomány bordázott szárral rendelkezik.
  • Az alacsony sűrűségű polietilén csővégbetétek bordázottak a szoros illeszkedés és az éles csőélek elleni védelemért.
  • A szabványos kerek betétek is hornyoltak a könnyű szerelhetőség, a biztonságos illeszkedés és az éles szélek lefedése érdekében.
  • A kerek, domború betétek esztétikus megjelenést adnak a kiváló minőségű csőelemeknek.

Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
  • Letisztult megjelenést és védelmet biztosít a csövek vagy oszlopok végének.
  • A benyomós illesztésű betétek vagy bordázottak a maximális tapadás érdekében, vagy sima szárúak a sima alkalmazásért.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve a bútorgyártást, az építőipart és az ipari területeket.
Anyag: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Narancs, Sárga, Piros, Barna, Kék, Zöld, Középszürke Sorozat szám: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Kerek zárókupak – szabványos

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Standard, rövid és hosszú sapkák kaphatók.Ideális csövek és rudak védelmére.Segít megelőzni a véletlen elmozdulást. Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR5763

Laposfejű gumi vakdugók

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Védő akadályként működik, megelőzve a port, nedvességet és egyéb szennyeződéseket.Különböző alkalmazásokban használják, beleértve az autóipart, ipari berendezéseket és gépeket.-40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki. Anyag: TPE, Szilikongumi Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-0Sorozat szám: SR1851, SRBP, SRLTP

Menetszárvédő kupakok

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Natúr, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Oldalsó húzódugók

Az oldalsó húzódugók olyan típusú dugók, amelyek intergrális oldalsó húzófüllel rendelkeznek, és a kényelmetlen helyeken való könnyű eltávolításra szolgálnak. A menetes vagy nem menetes furatok védelmére tervezték a gyártás, tárolás és szállítás során. Védelmet nyújt por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.

Az oldalsó húzófül gyors és egyszerű eltávolításra szolgál, és további segítséget nyújt az alkatrésznek a szorosan illeszkedő alkalmazásból történő eltávolításához. -40 F és 275 F (-40 C és 135 C) közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.

Különféle alkalmazásokban használják, beleértve a gépeket, az elektronikát, az autóipart és a HVAC-rendszereket.

  • Véd a por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.
  • -40 C és +135 C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • A kúpos kialakítás lehetővé teszi, hogy az alkatrész többféle belső átmérőjű dugó lezárásához is használható.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Sárga, Natúr, Kék Sorozat szám: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Peremes sapkák

A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.

Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.

Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.

  • A menetek fedésére és védelmére tervezték.
  • Véd a sérülésektől, szennyeződésektől és nedvességtől.
  • Autógyártási és mérnöki alkalmazásokban használatos.
Anyag: TPE, LDPE Szín: Sárga, Natúr Sorozat szám: SRCTLTPE, SR1116

Párhuzamos oldalú védődugók

A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.

A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.

Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.

  • A párhuzamos falú kialakítás biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, korróziót és törmeléket a tárolás és a szállítás során.
  • Könnyen telepíthető és eltávolítható, és szép felületet biztosít.
  • Alkalmas különféle alkalmazásokhoz, beleértve az autóipari, gyártási és kereskedelmi alkalmazásokat.
Anyag: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, SR 6449, LDPE - PIR, Vinil Szín: Fekete, Piros, Natúr, Zöld Sorozat szám: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Rugalmas zárókupakok – saválló

A hajlékony zárósapkák olyan rugalmas anyagból készülnek, amely nagyobb átmérőkre is nyúlik a szoros illeszkedés érdekében. Védelmet nyújtanak a menetes és menet nélküli végeknek.

A sapkán egy akasztófül található, amely lehetővé teszi a drótkampókkal való használatát. Ideális megoldást jelentenek az alacsony hőmérsékletű maszkolási alkalmazásokhoz.

A kupakok saválló anyaguk miatt is előnyösek.

  • Nagyobb átmérőre is nyújtható a kényelmes illeszkedés érdekében.
  • Védelmet nyújt a menetes és a menet nélküli csúcsok számára.
  • Tartalmaz egy akasztófület, amely drótkampókhoz használható.
Anyag: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1021

Szegecses talp

A Szegecstalp ideálisan segíti a bútorok manőverezését, valamint magas szintű felületvédelmet nyújt. Szegecstartó lábaink egyszerű kialakítása gyors és egyszerű, szerszámmentes megoldássá teszi őket.

Szegecstalp termékcsaládunk UL94 HB besorolású, fekete TPE-ből készült gyorstalpat tartalmaz, szürke acetál szegeccsel, amely ideálisak fa szekrényekhez, berendezések burkolataihoz, szabadon álló elektromos és elektronikai berendezésekhez. Lágy gyorstalpak is kaphatók ebben a kínálatban, amelyek anyaga 86 Shore; szintén fekete TPE-ből készülnek, és polipropilén tüskével rendelkeznek. Rendelkezésre állnak továbbá UL94 V2 besorolású, 6/6 poliamidból készült bepattintós szegecses lábak, amelyek TPE talppal rendelkeznek. Ezek segítenek megvédeni a padlót és a csővégeket, ha szegecssel rögzítik a szerelvényhez.

A szegecslábak felszerelése egyenes előretolással történik. Használhatók csúszótalpként, lökhárítóként, záróelemként, csúszóelemként és ütközőként az alkalmazások és szerelvények széles körében. Az integrált nyomószegecsek benyomhatók előfúrt furatokba. A láb teljesen leszedhető.

Sorozat szám: SR5796 ,SR5803, SR5806

Tömlőalátét kupak

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

Megakadályozza a víz- és szennyeződésszivárgást.Könnyen felszerelhető és eltávolítható.Építőipari alkalmazásokban, kertészetben és autóiparban használatos. Anyag: TPE, LDPE Szín: Fekete, Sárga Sorozat szám: SR5758

Vakdugók

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid 6/6, TPE, EBA, TPR Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Véghegy sapkák

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501

Zsírzófej sapkák

A zsírzófej sapkák célja, hogy megvédjék a zsírzófejeket a portól, nedvességtől, piszoktól és egyéb szennyeződésektől. Kínálatunkban füllel ellátott vagy fül nélküli kupakok széles választékát kínáljuk a könnyebb eltávolítás érdekében. A sapka kialakítása lehetővé teszi a recézett vagy nem recézett fejek közötti választást a könnyű megfogás érdekében. Ezek a zsírzófej sapkák vizuálisan is használhatók annak jelzésére, hogy a szerelvény meg lett-e kenve.

Ez egy gazdaságos megoldás, amely gyorsan és egyszerűen telepíthető és eltávolítható.

Olyan folyadékátviteli alkalmazásokban használják, amelyek zsírzófejjel rendelkeznek.

  • Por, nedvesség, piszok és egyéb szennyeződések elleni védelemre tervezték.
  • Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
  • Alkalmas gépekben, berendezésekben, járművekben vagy bármilyen zsírzófejet használó alkalmazásban való használatra.
Anyag: TPE, LDPE Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SRPITPE, SRPI, SR1019