Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

TPE Benyomó Bútor- és fémgyártás

 (4 Termékek)


Kerek csőbetétek

A kerek betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a kerek csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.

Különböző típusok és stílusok állnak rendelkezésre:

  • A könnyű kerek betétek egyszerűen összeszerelhetők és kiváló minőségű felülettel rendelkeznek. A birodalmi tartomány sima, míg a metrikus tartomány bordázott szárral rendelkezik.
  • Az alacsony sűrűségű polietilén csővégbetétek bordázottak a szoros illeszkedés és az éles csőélek elleni védelemért.
  • A szabványos kerek betétek is hornyoltak a könnyű szerelhetőség, a biztonságos illeszkedés és az éles szélek lefedése érdekében.
  • A kerek, domború betétek esztétikus megjelenést adnak a kiváló minőségű csőelemeknek.

Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
  • Letisztult megjelenést és védelmet biztosít a csövek vagy oszlopok végének.
  • A benyomós illesztésű betétek vagy bordázottak a maximális tapadás érdekében, vagy sima szárúak a sima alkalmazásért.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve a bútorgyártást, az építőipart és az ipari területeket.
Anyag: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Narancs, Sárga, Piros, Barna, Kék, Zöld, Középszürke Sorozat szám: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Laposfejű gumi vakdugók

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Védő akadályként működik, megelőzve a port, nedvességet és egyéb szennyeződéseket.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve az autóipart, ipari berendezéseket és gépeket.
  • -40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki.
Anyag: TPR, TPE, Szilikon Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 HB, UL94 V-0Sorozat szám: SR1851, SRBP, SRLTP

Vakdugók

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid, TPE, EBA Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Véghegy sapkák

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501