Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(23 Termékek)
A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.
A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.
A benyomó rögzítésű ütközők csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. A benyomó rögzítésű csap szorosan rögzíti az ütközőt, mely megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
Sorozat szám: SR5807
Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.
Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.
Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideális megoldás különböző maszkolási folyamatokon átesett alkatrészek védelmére és maszkolására.Használható dugóként is, menetes vagy menet nélküli furatok maszkolására.Csapok, csapszegek és csővégek védelmére szolgál. Anyag: Szilikongumi, EPDM, Szilikon Szín: Natúr, Fekete, Sárga, Rózsaszín, Zöld, Kék, Világoskék, Narancs, Világoszöld, Szürke Sorozat szám: SR1052, SR1095
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.
UPS dobozok belsejében használható, amikor a nagyfeszültségű kábelek a fém csavarfejek közelében haladnak.Fedje le és védje a belső kulcsnyílású csavarokat a portól és szennyeződéstől, miközben letisztult megjelenést biztosít.Használható berendezésekben, elektromos alkalmazásokban és autóiparban. Anyag: Szilikon, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1628, SR1813
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
A könnyen eltávolítható maszkolósapkák optimális védelmet nyújtanak a véghegyprofiloknak, például rudaknak és csöveknek a gyártási folyamatok során.Jellemző alkalmazások: galvanizálás, szemcseszórás, porszórás, e-bevonás, bevonás és általános festési vonalak.A lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 %-kal kisebbnek kell lennie a maszkolandó alkatrész külső átmérőjénél. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.
Domború oldaluknak köszönhetően biztonságos illeszkedést biztosítanak.Véd a szennyeződések, törmelék és sérülés ellen.Újrahasználható az anyag miatt, anélkül, hogy befolyásolná a tömítés hatékonyságát. Anyag: Szilikon Szín: Szürke, Sárga, Sötétzöld, Világoszöld, Fehér, Piros, Fekete, Rózsaszín, Lila, Kék, Sötétkék, Törlés Sorozat szám: SR5751
Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Védő akadályként működik, megelőzve a port, nedvességet és egyéb szennyeződéseket.Különböző alkalmazásokban használják, beleértve az autóipart, ipari berendezéseket és gépeket.-40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki. Anyag: TPE, Szilikongumi Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-0Sorozat szám: SR1851, SRBP, SRLTP
Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
A maszkoló alátétes sapkák védősapkaként alkalmazhatók menetes és menet nélküli véghegyekhez.Az integrált alátét maszkolja a földelőt, és élvédelmet nyújt.Fordítható és furatok bedugaszolására is használható. Anyag: Szilikon Szín: Szürke, Natúr, Lila, Sárga, Fekete, Piros, Rózsaszín, Zöld Sorozat szám: SR5756
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Natúr, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Integrált alátéttel és dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen elemként működjenek.Akár 250 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.Porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használatos. Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Sötétzöld, Sárga, Rózsaszín, Lila, Piros Sorozat szám: SR1065, SR1092, SR5753
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid, TPE, EBA Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz