Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(21 Termékek)
A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.
A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.
A benyomó rögzítésű ütközőtalpak csúszótalpnak, ütközőnek, lezárónak, csúszósínnek és féknek használhatók számos helyzetben. Benyomó rögzítésű kialakításával szorosan rögzíti az ütközőt, és megakadályozza, hogy a felületek összeérjenek.
Sorozat szám: SR5795
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideális védelem a menetes vagy menet nélküli csövekhez és rudakhoz.A rövid változat általános záráshoz és a hosszú változat extra réteggel és bordázott széllel rendelkezik, így szoros illeszkedést biztosít.Nem zsugorodik melegítés közben az alkalmazási folyamat során. Anyag: SR 6449, LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1610, SR1620
A húzófüles sapkákat úgy tervezték, hogy megvédjék az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. A húzófül kialakítása nagyobb felületi érintkezési felületet biztosít, kisebb megfogóerőt igényel a beszerelés és eltávolítás során.
A fülek különösen hasznosak azokban az alkalmazásokban, amelyek gyors eltávolítást igényelnek a mechanikai folyamat során, ezért népszerű választás a különböző iparágakban.
A felhasznált anyagok rugalmassága lehetővé teszi az alkalmazásokhoz való szoros illeszkedést. A fül hozzáadása nélkülözhetetlen választássá teszi őket.
A húzófüles sapkákat úgy tervezték, hogy megvédjék az alkalmazásokat a szennyeződésektől és a kiömlésektől. A húzófül kialakítása nagyobb felületi érintkezési felületet biztosít, kisebb megfogóerőt igényel a beszerelés és eltávolítás során.
A fülek különösen hasznosak azokban az alkalmazásokban, amelyek gyors eltávolítást igényelnek a mechanikai folyamat során, ezért népszerű választás a különböző iparágakban.
A felhasznált anyagok rugalmassága lehetővé teszi az alkalmazásokhoz való szoros illeszkedést. A fül hozzáadása nélkülözhetetlen választássá teszi őket.
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: SR 6449, Poliamid, LDPE - PIR Szín: Fekete, Fehér, Natúr Sorozat szám: SR1520, SRF0069
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
A könnyen eltávolítható maszkolósapkák optimális védelmet nyújtanak a véghegyprofiloknak, például rudaknak és csöveknek a gyártási folyamatok során.Jellemző alkalmazások: galvanizálás, szemcseszórás, porszórás, e-bevonás, bevonás és általános festési vonalak.A lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 %-kal kisebbnek kell lennie a maszkolandó alkatrész külső átmérőjénél. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Natúr, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Magas hőmérsékletű, húzófüles kialakítású, rugalmas sapkák, amelyek a menetes vagy sima alkalmazásokhoz illeszkednek és eltávolíthatók.
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Kiváló védelmet nyújt menetes alkalmazásokhoz.Kifejezetten ellenálló a szétmorzsolódással szembenA zöld PVC változat olaj- és zsíralkalmazásokhoz használható. Anyag: Vinil, SR 6449 Szín: Zöld, Fekete Sorozat szám: SR1020
A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
A tengelyvédő sapkák a tengelyek és a csapágyaik védelmére és maszkolására szolgálnak olajjal és vegyszerekkel szemben.Megfelel a DIN 748, IEC 600-72 és ISO 775 R előírásoknak Anyag: LDPE, Rugalmas PVC Szín: Sárga Sorozat szám: SR1079
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Véd a nedvesség és a por bejutása ellen, saválló és rezgéscsillapító.Elektronikus alkalmazásokban és autóiparban használatos.Fémlemezeken használható éles peremek elleni védelemre, és ideálisak panelek üregeinek lezárására. Anyag: SR 6449, Poliamid, TPE, EBA Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz