Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Benyomó Festés és felületkezelés

 (20 Termékek)


Benyomós dugók- magas hőmérséklethez

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Védő akadályként működik, megelőzve a port, nedvességet és egyéb szennyeződéseket.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve az autóipart, ipari berendezéseket és gépeket.
  • -40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki.
Anyag: TPE/TPV, TPR, TPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1765

Csavervédősapka- magas hőmérséklethez

A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.

Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.

Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.

  • A menetek fedésére és védelmére tervezték.
  • Véd a sérülésektől, szennyeződésektől és nedvességtől.
  • Autógyártási és mérnöki alkalmazásokban használatos.
Anyag: TPE/TPV – PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1026

Csillag alakú maszkoló csövek

Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.

  • Olyan maszkolási megoldás, amely ideális hosszú szárakhoz és csapokhoz, ahol a sapkák túl rövidek.
  • Rugalmas és szorosan illeszkedik a szoros átmérőkhöz.
  • Menetes szárakra, nem menetes csövekre vagy szabálytalan formákra illeszkedik.
Anyag: Szilikon Szín: Zöld, Kék, Fehér, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1051

Egyenes maszkoló csövek

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

  • Kiváló maszkolási megoldás hosszabb alkatrészekhez, ahol a standard sapkák túl rövidek.
  • Tekercsben szállítjuk, és a kívánt hosszra vágható.
  • Illeszkedik a szabálytalanságokhoz és újrahasználható.
Anyag: Szilikon Szín: Piros, Natúr Sorozat szám: SRF0064, SR1088, SRF0065

Egyenes maszkolósapkák

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideális megoldás különböző maszkolási folyamatokon átesett alkatrészek védelmére és maszkolására.Használható dugóként is, menetes vagy menet nélküli furatok maszkolására.Csapok, csapszegek és csővégek védelmére szolgál. Anyag: Szilikongumi, EPDM, Szilikon Szín: Natúr, Fekete, Sárga, Rózsaszín, Zöld, Kék, Világoskék, Narancs, Világoszöld, Szürke Sorozat szám: SR1052, SR1095

Hőálló kúpos dugók

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Karima nélküli maszkoló dugók

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Furatok takarására használható a környező terület maszkolása nélkül.
  • A húzófül egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, lehetővé téve a sima behelyezést és szoros illeszkedést, amely kiküszöböli a nem kívánt szivárgást.
  • Többféle alkalmazáshoz használható, például porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz és tömítéshez.
Anyag: EPDM, Szilikon, TPE, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Sárga, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Karimás dugók- magas hőmérséklethez

A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.

Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.

Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.

  • A menetek fedésére és védelmére tervezték.
  • Véd a sérülésektől, szennyeződésektől és nedvességtől.
  • Autógyártási és mérnöki alkalmazásokban használatos.
Anyag: Szilikon Szín: Sárga, Szürke, Törlés, Rózsaszín Sorozat szám: SR5754

Kerek vinyl zárókupakok

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044

Könnyen lehúzható maszkolósapkák

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

A könnyen eltávolítható maszkolósapkák optimális védelmet nyújtanak a véghegyprofiloknak, például rudaknak és csöveknek a gyártási folyamatok során.Jellemző alkalmazások: galvanizálás, szemcseszórás, porszórás, e-bevonás, bevonás és általános festési vonalak.A lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 %-kal kisebbnek kell lennie a maszkolandó alkatrész külső átmérőjénél. Anyag: EPDM, Szilikon, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Kúpos dugó

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

Domború oldaluknak köszönhetően biztonságos illeszkedést biztosítanak.Véd a szennyeződések, törmelék és sérülés ellen.Újrahasználható az anyag miatt, anélkül, hogy befolyásolná a tömítés hatékonyságát. Anyag: Szilikon Szín: Szürke, Sárga, Sötétzöld, Világoszöld, Fehér, Piros, Fekete, Rózsaszín, Lila, Kék, Sötétkék, Törlés Sorozat szám: SR5751

Kúpos papírsapkák

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • A kúpos papírsapka olyan típusú védősapka, amely akár 204 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
  • Ideális csövek vagy más hengeres tárgyak végéhez.
  • Fogyasztói felhasználás utáni és szűz anyagok keverékéből készülnek, így újrahasznosítható.
Anyag: Krepp papír Szín: Barna Sorozat szám: SR6114

Maszkoló alátétes sapkák

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

A maszkoló alátétes sapkák védősapkaként alkalmazhatók menetes és menet nélküli véghegyekhez.Az integrált alátét maszkolja a földelőt, és élvédelmet nyújt.Fordítható és furatok bedugaszolására is használható. Anyag: Szilikon Szín: Szürke, Natúr, Lila, Sárga, Fekete, Piros, Rózsaszín, Zöld Sorozat szám: SR5756

Maszkoló húzódugók

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Maszkoló kúpok

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

  • Sokoldalú maszkolási megoldás, amely sapkaként vagy dugóként használható.
  • Kúpos kialakítás.
  • Prémium és gazdaságos anyagopciók.
Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Lila, Piros, Natúr, Rozsda, Fekete, Kék, Zöld, Barna, Sárga Sorozat szám: SR1075, SR1091

Papír maszkoló dugók

Paper Masking Plugs are designed to seal off openings during painting, coating or surface treatment processes. Made from high-quality paper, they offer excellent flexibility and durability. The are resistant to chemicals. Ideal for use on metal, plastic, glass and wood surfaces.

  • A nyílások védelmére és lezárására terveztük festés, bevonás vagy felületkezelési folyamatok során.
  • Lehetővé teszi a könnyű behelyezést és eltávolítást, szoros és biztonságos illeszkedést biztosít különböző furatméretekben és formákban.
Anyag: Krepp papír Szín: Barna Sorozat szám: SR6113

Peremes maszkoló dugók

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Integrált alátéttel és dugóval rendelkezik, amely lehetővé teszi számukra, hogy egyetlen elemként működjenek.Akár 250 C-os hőmérsékletnek is ellenáll.Porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használatos. Anyag: Szilikon, EPDM Szín: Natúr, Fekete, Fehér, Szürke, Sötétzöld, Sárga, Rózsaszín, Lila, Piros Sorozat szám: SR1065, SR1092, SR5753

Rugalmas csődugók-magas hőmérséklethez

High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.

  • Metrikus és UNF menetméretek támogatottak.
  • Erős fogást biztosít, ellenáll a törésnek, szakadásnak; tárolás és szállítás során jó védelmet nyújt a sérüléssel, szennyeződéssel, nedvességgel és korrózióval szemben.
  • Gyakran használják építőipari, elektromos és ipari berendezésekben.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1070

Rugalmas vinyl húzófüles sapkák - hőálló

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Magas hőmérsékletű, húzófüles kialakítású, rugalmas sapkák, amelyek a menetes vagy sima alkalmazásokhoz illeszkednek és eltávolíthatók.

  • Az egyedi kialakítás lehetővé teszi, hogy minden sapka sokféle átmérőhöz illeszkedjen.
  • Egyszerű illesztés és eltávolítás.
Anyag: Rugalmas PVC Szín: Sárga Sorozat szám: SR1072

Rugalmas zárókupakok – saválló

A hajlékony zárósapkák olyan rugalmas anyagból készülnek, amely nagyobb átmérőkre is nyúlik a szoros illeszkedés érdekében. Védelmet nyújtanak a menetes és menet nélküli végeknek.

A sapkán egy akasztófül található, amely lehetővé teszi a drótkampókkal való használatát. Ideális megoldást jelentenek az alacsony hőmérsékletű maszkolási alkalmazásokhoz.

A kupakok saválló anyaguk miatt is előnyösek.

  • Nagyobb átmérőre is nyújtható a kényelmes illeszkedés érdekében.
  • Védelmet nyújt a menetes és a menet nélküli csúcsok számára.
  • Tartalmaz egy akasztófület, amely drótkampókhoz használható.
Anyag: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1021