Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(11 Termékek)
Ezek a alumínium lineáris sínvezetők a lineáris mozgást biztosító csapágyak egy olyan formája, amely pontos és precíz lineáris mozgást tesz lehetővé. Ezek általában egy alapsínből, egy csúszóblokkból és gördülő alkatrészekből állnak. Az alapsín edzett, amelyen a gördülőelemek közlekednek, a csúszóblokk pedig a gördülőelemeket tartja, és a mozgó elemhez van csatlakoztatva.
A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.
Ezek az alumínium tengelyek sokoldalú, nem mágneses és könnyű alternatívát jelentenek a különböző szektorokban, ahol erős és tartós alkatrészekre van szükség. Nagy szilárdság/tömeg arány, korrózióállóság és hővezető képesség jellemzi. A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyeknek, és elkerüli a rendszeres karbantartás vagy csere szükségességét.
Hatalmas terhelést képes elviselni, és zord körülmények között is deformáció vagy meghibásodás nélkül működik. Nem golyós perselyes lineáris csapágyakhoz, hanem önkenő kerámia perselyekhez való használatra készült.
-130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Ezen tulajdonságok miatt gyakran alkalmazzák például olaj- és gázipari berendezésekben, orvosi eszközökben, az építőiparban és az autóiparban.
Ezeket a kézi tengelybilincseket lineáris csapágyakkal együtt történő használatra tervezték, és mechanizmusként működnek, hogy a mozgó alkatrészt vagy rögzítőt a helyén tartsák a bilincs feloldásáig.
A szorítókar megnyomásakor az érintkezőfelületek érintkeznek a tengelyrúddal, és a helyére szorítják azt. Szilárd szerkezetük biztosítja a szilárdságot és a hosszú élettartamot. Ez lehetővé teszi, hogy ellenálljanak a külső erőknek.
Egyszerű és megbízható, és kézzel működtethető. Az érintkező profilok az állítható reteszelő kar megnyomásával egyszerre nyomódnak a sínfelületekre. A lebegő érintkezőprofilok garantálják az erő szimmetrikusan eloszlását a lineáris vezetőn. Autóiparban, ipari gépekben és gyártási folyamatokban használatos.
A lineáris perselyes vezetőkocsik lineáris mozgató rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. A ház egyszerű megoldást kínál a kocsi mozgó alkatrészre való felszereléséhez az alkalmazásban.
Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.
20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. A magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz azonban acél golyókosarak is biztosíthatók, akár +120C-ig, végtömítés nélkül. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint az élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
A perem nélküli alumínium vezetőkocsik olyan típusú lineáris csapágyak, amelyek nagyon hatékonyak a nehéz terheléseknél különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból állnak, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.
A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál, de a mozgó alkatrész az alkalmazásban csak a kocsi tetejére szerelhető.
Mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acél, különböző alkalmazásokban használható, többek között a repülőgépiparban, a gépiparban, a kezelési technológiában, a gépházakban, az orvostudományban, az élelmiszeriparban stb.
A perem nélküli rozsdamentes vezetőkocsik a lineáris csapágyak olyan típusa, amely különösen hasznos nagy terhelések esetén különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgás vezetett és támogatott. A sínek kontúrozott alumíniumból készülnek, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.
Az alacsony súrlódás miatt a perem nélküli kialakítás nagyobb érintkezési felületet biztosít a lineáris vezetővel, ami nagyobb stabilitást és precízebb mozgást biztosít. A peremek hiánya további rugalmasságot biztosít a hely és az elhelyezés tekintetében. A vezetőkocsikban lévő golyókosarak lehetővé teszik a sokkal nagyobb párhuzamosságot és a szerelőtalp magassági eltolódását, ami jelentős eltéréseket tesz lehetővé, illetve a vezetőkocsik visszahúzását a sínről anélkül, hogy a golyók elvesznének.
Szerkezete rendkívül korrózióálló, így tökéletesen használható olyan területeken, ahol nedvesség, vegyi anyagok vagy magas hőmérséklet uralkodik. -20C és +120C közötti hőmérsékletet bír ki. Különböző alkalmazásokban használható, beleértve a gépeket, a kezelési technológiát, a gépházakat, az orvostudományt, az élelmiszeripart stb.
A karimás lineáris perselyes vezetőkocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. Egy karimás alumínium házban lévő acél lineáris perselyből áll, amely nagy felületet biztosít a rögzítéshez.
Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.
A nyitott csapágyazású kocsik csak tengelytartó sínekkel használhatóak. 20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. A magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz azonban acél golyókosarak is biztosíthatók, akár +120C-ig, végtömítés nélkül. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint az élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
A Quadro vezetőkocsik zártak, önbeálló lineáris golyóscsapágyakkal, két beépített tömítéssel és kenőnyílással rendelkeznek. Pontos és hatékony lineáris mozgást érnek el nagy terhelésű alkalmazásokban.
Belsőleg négy lineáris gömbhüvellyel rendelkezik, ami javítja a stabilitást és a teherbíró képességet. A terhelést egyenletesen osztja el a kocsin, minimalizálva az elhajlást és maximalizálva a merevséget, csökkentve a rezgésveszélyt és megbízható teljesítményt nyújtva még nagy sebességű alkalmazásokban is.
20C és +80C közötti hőmérsékletnek áll ellen. A golyókosarak, véglemezek és tömítések cseréjével azonban akár +120C-os hőmérsékletet is elviselhet. Általában olyan alkalmazásokban használatos, mint például élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
A vezetősín-rögzítők vezetőkocsikkal együtt használatosak. Az olyan igényes körülmények, mint a nagy terhelések vagy rezgések elviselésére készült, biztonságos és erős fogást biztosít a síneken, és figyelemre méltó szilárdságot és hosszú élettartamot biztosít.
A befogókar beállításával az érintkező részek a sínhez nyomódnak, ezáltal a helyén rögzíti a kocsit. Súrlódási együttható helyett körkörös együtthatóval, csökkentett menetellenállással és alacsonyabb energiafogyasztással rendelkezik.
Speciális mechanizmusokkal terveztük, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést és beállítást, a szoros és stabil csatlakozást garantálva. Nagy igénybevételnek kitett alkalmazásokban, például gépekben, vasúti rendszerekben és gyártási alkalmazásokban használatos.
A tengelytartó sínek a lineáris tengelyek folyamatos alátámasztására és stabilitásának biztosítására szolgálnak. Gyakran használják lineáris csapágyakkal együtt, hogy teljesen alátámasztott, alacsony súrlódású rendszert biztosítsanak.
Edzett acéltengellyel és rögzítőfuratokkal rendelkezik a teljes hosszában történő rögzítéshez és alátámasztáshoz. A sínek nyitott lineáris csapágyakkal vagy futóművekkel használatosak lineáris mozgatórendszerek létrehozásához.
A tengely előzetesen a tengelytartó sínre van szerelve. Nagy tartóssággal és kopásállósággal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy elviselje a nagy alkalmazási terhelést és az ismétlődő mozgást. Széles körben használatos az ipari, autóipari, orvosi eszközök területén és az elektronikai gyártásban.
A tengelyvégtámaszok stabilitást, pozicionálást és alátámasztást biztosítanak a lineáris tengelyeknek. Ezek az alkatrészek arra szolgálnak, hogy a szabványos átmérőjű tengelyeket szilárdan a helyükön tartsák, miközben lehetővé teszik a lineáris persely egyenletes és precíz mozgását.
Szilárdan a helyén tartják a tengelyt, és korlátozzák az oldalirányú vagy radiális mozgást, amely elferdülést vagy túlzott kopást okozhat.
Többek között szerszámgépekben, orvosi eszközökben és ipari automatizálási berendezésekben használják.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz