Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

85C

 (42 Termékek)


Benyomó dugók

A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.

Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.

Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.

  • Egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF szálak védelmének.
  • Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható.
  • Minimum -60 C és maximum 135 C hőmérsékleten használható.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Piros, Kék Sorozat szám: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Benyomós dugók- magas hőmérséklethez

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Védő akadályként működik, megelőzve a port, nedvességet és egyéb szennyeződéseket.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve az autóipart, ipari berendezéseket és gépeket.
  • -40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki.
Anyag: TPR, TPE/TPV – PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1765

Csavervédősapka- magas hőmérséklethez

A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.

Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.

Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.

  • A menetek fedésére és védelmére tervezték.
  • Véd a sérülésektől, szennyeződésektől és nedvességtől.
  • Autógyártási és mérnöki alkalmazásokban használatos.
Anyag: TPE/TPV – PIR Szín: Fekete Sorozat szám: SR1026

Csőcsatlakozók

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Több cső összekapcsolására szolgál.Menetes betétje állítható szintezőlábak és rögzítők befogadására szolgál.Biztonságos és megbízható illesztést biztosít. Anyag: PA, Poliamid, PE, PA6, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Fekete, Szürke, Natúr Sorozat szám: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Domború bepattanós záródugaszok

Ezek a kupolás záródugók fémlemez panelek üregeinek tömítésére alkalmasak. Arra tervezték őket, hogy lezárják a berendezésekben vagy gépekben lévő réseket a fémlemez szektorban, az éles peremek elleni védelem érdekében. Biztonságos gátként is működnek, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.

A kupolás forma szép és tiszta felületet biztosít, és segít elhárítani az ütéseket, csökkentve a dugó vagy a behelyezett berendezés sérülésének esélyét. Korrózióállóak és elektromos szigetelést biztosítanak.

Egyszerűen telepíthető; úgy készültek, hogy szorosan illeszkedjenek az általuk lezárt nyílásba, így biztosítva a szoros és biztonságos illeszkedést. Nagy választékban kaphatók, hogy megfeleljenek számos furatátmérőnek és panelvastagságnak, és olyan iparágakban használhatók, mint a gyártás, az építőipar és az elektronika.

  • Korrózióállóságot és elektromos szigetelést biztosít.
  • Gátként működik, amely megakadályozza a por, piszok, nedvesség és egyéb szennyeződések bejutását.
  • Szorosan illeszkedik az általuk tömített nyílásba, biztosítva a biztonságos illeszkedést.
Anyag: Poliamid, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, Poliamid 6/6, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Kopoliészter Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr, Törlés Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Fedősapkák

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889

Fémlemezdugók

A lemezfém dugók furatdugók, furatok dugaszolására szolgálnak szállításkor vagy felületkezelt termékeknél a tiszta felületért. A poliamid (PA 66) dugó védi a kezelőt a furatok és szilánkok okozta veszélyek ellen. A dugó használható belső menetek védelmére is a szállítás közbeni sérüléssel szemben.

Három különböző színben a színazonosításhoz vagy a felületkezelt termék színesztétikájának megfelelően.

A lemezfém dugók könnyedén az alkalmazásba nyomhatók rögzítés nélkül, és könnyen eltávolíthatók.

  • Szállítás közben furatok kisimítására szolgál.
  • Könnyen beilleszthető az alkalmazásokba, rögzítés nélkül.
  • Tiszta felületet biztosít az alkalmazásoknak.
Anyag: Poliamid 6/6, PA66, Poliamid Szín: Natúr, Fekete, Szürke, Fehér, Bézs Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2Sorozat szám: SR2041

Gyorskioldó dugók

Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.

Külső menetes illesztések ISO A és ISO B sorozathoz.Kiváló védelmet nyújt a szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen, és megakadályozza a szivárgást.-40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki. Anyag: TPE Szín: Kék, Zöld, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1182

Gyorskioldó sapkák

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Hidraulikus alkalmazásokban használt gyorskioldó sapka. A belső menetes fitting alkalmas ISO 7241-1 A és B-sorozatú gyorskioldó kupakok védelmére.

  • Úgy tervezték, hogy a tömlőhöz csatlakozzon.
  • Szennyeződés és nedvesség behatolása elleni védelem, korrózióállóság.
Anyag: TPE Szín: Kék, Zöld, Sárga, Piros Sorozat szám: SR1181

Karima nélküli maszkoló dugók

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Furatok takarására használható a környező terület maszkolása nélkül.
  • A húzófül egyszerűen felszerelhető és eltávolítható, lehetővé téve a sima behelyezést és szoros illeszkedést, amely kiküszöböli a nem kívánt szivárgást.
  • Többféle alkalmazáshoz használható, például porszóráshoz, festéshez, bevonáshoz és tömítéshez.
Anyag: EPDM, Szilikon, TPE, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Sárga, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Karimás dugók- magas hőmérséklethez

A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.

Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.

Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.

  • A menetek fedésére és védelmére tervezték.
  • Véd a sérülésektől, szennyeződésektől és nedvességtől.
  • Autógyártási és mérnöki alkalmazásokban használatos.
Anyag: Szilikon Szín: Sárga, Szürke, Törlés, Rózsaszín Sorozat szám: SR5754

Kerek csúszótalpak

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Védődugóként vagy csúszótalpként használható.
  • Csővéghez illeszkedik.
  • Védi a padlót a karcolásoktól és egyéb sérülésektől.
Anyag: ABS, Poliamid, Butirát, LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Fekete Sorozat szám: SR1632

Kerek csőbetét-fém

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

  • A kerek végzárók csővégek befejezésére szolgálnak, vizuálisan kellemes és tiszta megjelenést biztosítanak.
  • Talpat biztosít, hogy megakadályozza a karcolásokat és sérüléseket, amikor a termékek a felülettel érintkeznek.
  • Gyorsan és egyszerűen felszerelhető
Anyag: Acél Szín: Natúr Sorozat szám: SR1554

Kerek csőbetétek

A kerek betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a kerek csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.

Különböző típusok és stílusok állnak rendelkezésre:

  • A könnyű kerek betétek egyszerűen összeszerelhetők és kiváló minőségű felülettel rendelkeznek. A birodalmi tartomány sima, míg a metrikus tartomány bordázott szárral rendelkezik.
  • Az alacsony sűrűségű polietilén csővégbetétek bordázottak a szoros illeszkedés és az éles csőélek elleni védelemért.
  • A szabványos kerek betétek is hornyoltak a könnyű szerelhetőség, a biztonságos illeszkedés és az éles szélek lefedése érdekében.
  • A kerek, domború betétek esztétikus megjelenést adnak a kiváló minőségű csőelemeknek.

Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
  • Letisztult megjelenést és védelmet biztosít a csövek vagy oszlopok végének.
  • A benyomós illesztésű betétek vagy bordázottak a maximális tapadás érdekében, vagy sima szárúak a sima alkalmazásért.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve a bútorgyártást, az építőipart és az ipari területeket.
Anyag: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Narancs, Sárga, Piros, Barna, Kék, Zöld, Középszürke Sorozat szám: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Kerek láb végzárósapkák – kúpos

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: SR 6449, Poliamid, LDPE - PIR Szín: Fekete, Fehér, Natúr Sorozat szám: SR1520, SRF0069

Kerek láb végzárósapkák – szabványos

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Kerek menetes betétek

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Gyors illesztésű betétként kapható.
  • Ideális csővégekhez és csövek csatlakoztatásához.
  • Gyártásban, csomagolásban és építőiparban használják.
Anyag: Acél, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, LDPE, PA6, PP, PA, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám: SR1430, SR1570, SR1567

Kerek zárókupak – szabványos

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Standard, rövid és hosszú sapkák kaphatók.Ideális csövek és rudak védelmére.Segít megelőzni a véletlen elmozdulást. Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR5763

Laposfejű gumi vakdugók

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

  • Védő akadályként működik, megelőzve a port, nedvességet és egyéb szennyeződéseket.
  • Különböző alkalmazásokban használják, beleértve az autóipart, ipari berendezéseket és gépeket.
  • -40 C és 135 C közötti hőmérsékletet bír ki.
Anyag: TPR, TPE, Szilikon Szín: Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 HB, UL94 V-0Sorozat szám: SR1851, SRBP, SRLTP

Menetes dugó tömítéssel

A tömítésekkel ellátott menetes dugók célja, hogy szoros és biztonságos tömítést hozzanak létre, amely megakadályozza a por, szennyeződés vagy más nem kívánt alkatrészek bejutását. A tömítés (alátét) beépítése javítja a tömítési képességeket, és további védelmet biztosít a szivárgások és szennyeződések ellen.

A menetes dugókat egyszerű csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal felszerelni és eltávolítani az alkalmazásból. -30 C és +90 C közötti hőmérsékletet bírnak.

Gyakran használják a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben, az autóiparban és az általános mérnöki szektorban.

  • Erős tömítést biztosít, megakadályozva a szennyeződések bejutását.
  • Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható egyenes csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal.
  • -30 C és +90 C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Anyag: LDPE, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, PA;TPE Szín: Piros, Sárga, Fehér Sorozat szám: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Menetes védődugók – NPT menet

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • Felszerelhető kézzel vagy 12 pontos dugókulccsal, csavarhúzóval vagy csavarkulccsal.
  • -40 C és 110 C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • A menetes dugó olyan helyzetekben használható, amikor szilárdságra és kopásállóságra van szükség.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, PEEK Szín: Piros, Barna Sorozat szám: SR5759, SRK0083

Menetes védődugók – széles karima

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Széles peremű kialakítása megakadályozza, hogy eltávolításkor a festékdarabkák a furaton kívülre kerüljenek.
  • Nitriltömítésük a szivárgásmentesség érdekében tömíti a dugót az illeszkedő felülethez.
  • -40 C +100 C közötti időszakos hőmérsékletekhez ajánlott.
Anyag: PA Szín: Sárga Sorozat szám: SR5761

Menetszárvédő kupakok

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Natúr, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Műanyag tömlőbilincsek

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

A tömlők és csőszerelvények biztonságos és kiváló tömítésére terveztük.Nyomózárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és eltávolítást.Alkalmas autóipari, ipari és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: Poliamid 6/6, PA Szín: Fekete, Natúr, Fehér, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Négyszögletes csőbetét

A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.

Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.

Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.

  • Négyzet alakú csőtermékekhez használt befejező termék.
  • Ideális bútorokhoz és ipari berendezésekhez.
  • Segít megelőzni a padló sérülését és megvédi a csövet a külső tényezőktől.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

  • / 2