Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

1 1/4

 (1 Termék)


Menetes dugó tömítéssel

A tömítésekkel ellátott menetes dugók célja, hogy szoros és biztonságos tömítést hozzanak létre, amely megakadályozza a por, szennyeződés vagy más nem kívánt alkatrészek bejutását. A tömítés (alátét) beépítése javítja a tömítési képességeket, és további védelmet biztosít a szivárgások és szennyeződések ellen.

A menetes dugókat egyszerű csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal felszerelni és eltávolítani az alkalmazásból. -30 C és +90 C közötti hőmérsékletet bírnak.

Gyakran használják a hidraulikus és pneumatikus rendszerekben, az autóiparban és az általános mérnöki szektorban.

  • Erős tömítést biztosít, megakadályozva a szennyeződések bejutását.
  • Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható egyenes csavarhúzóval, imbuszkulccsal vagy csavarkulccsal.
  • -30 C és +90 C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Anyag: LDPE, Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros, PA;TPE Szín: Piros, Sárga, Fehér Sorozat szám: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012