Az általános célú zsugorcsövek rengeteg területen felhasználhatók, különböző színekben és típusban kaphatók. A 3:1 cső ragasztó nélküli változata rendkívül hajlékony, széles körben használják elektromos szigetelésre, mivel jó szigetelőképességének és ellenállásának köszönhetően jól alkalmazható beépített alkatrészek védelmére, kivezetések és csatlakozások szigetelésére. Összekötözi a vezetékeket is nagyon rugalmas, könnyű kötegekbe. Vezetékek, kábelek, kivezetések és alkatrészek azonosítására vagy színkódolására használható
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő (zsugorodott állapot) | Zsugorodási arány | Zsugorodás előtti belső átmérő | Szín | Cső alakja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.113,868 Ft - 3.772,9255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
||
| 3.500,5019 Ft - 4.267,2529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
||
| 4.114,6804 Ft - 4.987,7008 Ft | 2 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
Lapos
|
||
| 3.114,3062 Ft - 3.772,9255 Ft | 11 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Barna
|
Kerek
|
||
| 4.115,4744 Ft - 4.987,7008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Barna
|
Lapos
|
||
| 3.283,171 Ft - 3.925,8678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Szürke
|
Kerek
|
||
| 3.099,78 Ft - 3.772,9255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
||
| 3.957,5488 Ft - 4.710,595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
||
| 8.889,5272 Ft - 10.808,869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
Lapos
|
||
| 3.505,4034 Ft - 4.267,2529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Barna
|
Kerek
|
||
| 3.110,8013 Ft - 3.772,9255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szürke
|
Kerek
|
||
| 4.115,4744 Ft - 4.987,7008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Szürke
|
Lapos
|
||
| 3.109,8565 Ft - 3.772,9255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Piros
|
Kerek
|
||
| 3.520,1348 Ft - 4.267,2529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Piros
|
Kerek
|
||
| 3.521,2301 Ft - 4.267,2529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Szürke
|
Kerek
|
||
| 8.916,3616 Ft - 10.808,869 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Szürke
|
Lapos
|
||
| 3.282,0893 Ft - 3.925,8678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Piros
|
Kerek
|
||
| 3.263,3601 Ft - 3.925,8678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
Kerek
|
||
| 4.113,8726 Ft - 4.987,7008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Piros
|
Lapos
|
||
| 3.110,8013 Ft - 3.772,9255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Fehér
|
Kerek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz