Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10393895
496121
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 194.253,8949 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ragasztás | Ragasztó |
---|---|
Tanusítvány | UL |
Szín | Barna |
Anyag | Megrendelő |
A csomagolás kialakítása | Tekercs |
Speciális tulajdonságok | Lángálló |
Cső alakja | Kerek |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.315 in |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 8.0 mm |
Maximális üzemi hőmérséklet | 257 °F |
Maximális üzemi hőmérséklet | 125 °C |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 110 °C |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 230 °F |
Minimális üzemi hőmérséklet | -55 °C |
Minimális üzemi hőmérséklet | -67 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
Teljes hossz | 98.425 ft |
Teljes hossz | 30.0 m |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 24.0 mm |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.945 in |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.094 in |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 2.4 mm |
Zsugorodási arány | 3:1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz