Menü Keresés

Zsugorcsövek 3:1 12.0 mm Megrendelő Szürke

Ez a 3:1-es hőre zsugorodó cső ragasztóval van ellátva, amely kiváló mechanikai szilárdságú, így ezt a terméket széles körben használják a kommunikációs, elektronikai és autóiparban. Szürke színben szállítjuk.
Essentra cikkszám:

10393819

Gyártói cikkszám:

496103

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 81.066,5929 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

81.067 Ft

1 x 81.066,5929 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Ragasztó
Tanusítvány UL
Szín Szürke
Anyag Megrendelő
A csomagolás kialakítása Tekercs
Speciális tulajdonságok Lángálló
Cső alakja Kerek
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 4.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 125 °C
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 110 °C
Minimális üzemi hőmérséklet -55 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 30.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 12.0 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 1.6 mm
Zsugorodási arány 3:1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot